Rozwiązania firmy Pepperl+Fuchs
Gdy nasze standardowe produkty nie odpowiadają w pełni Państwa potrzebom lub gdy potrzebują Państwo kompleksowego rozwiązania w zakresie automatyki, eksperci z Grupy Pepperl+Fuchs wspólnie opracowują odpowiednie rozwiązanie. Planujemy, opracowujemy i wdrażamy rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb i zastosowań — ponieważ każdy klient i każdy projekt są wyjątkowe. Państwa korzyść: Klienci Grupy Pepperl+Fuchs nie tylko korzystają z rozległej wiedzy specjalistycznej w zakresie elektrycznej ochrony przed wybuchem i przemysłowej technologii czujników, ale mają również dostęp do rozbudowanej sieci ekspertów w dziedzinie inteligentnych systemów automatyki, indywidualnych analiz procesów oraz rozwiązań IoT.
Niezależnie od tego, czy potrzebują Państwo niestandardowego projektu standardowego komponentu, rozwiązania technicznego do strefy zagrożonej wybuchem, gotowego rozwiązania dla Państwa zakładu, czy też dostosowanego oprogramowania, eksperci z Grupy Pepperl+Fuchs wykorzystają swoją pasję do automatyki oraz wiedzę techniczną, aby znaleźć rozwiązanie najlepiej odpowiadające Państwa potrzebom. Od wstępnego doradztwa po gotowe do użycia rozwiązanie – dbamy o każdy etap, aby mogli Państwo skupić się na swojej podstawowej działalności.

Czujniki i systemy dostosowane do indywidualnych potrzeb
Powierzcie swoje potrzeby w zakresie czujników specjalistom. Oprócz bogatej standardowej oferty czujników przemysłowych i komponentów komunikacyjnych firma Pepperl+Fuchs oferuje czujniki i systemy dostosowane do indywidualnych potrzeb. Zakres tych usług obejmuje zarówno modyfikację istniejących produktów, np. dostosowanie konstrukcji obudowy, jak i wspólne opracowywanie nowych czujników oraz projektowanie i integrację kompletnych systemów czujnikowych. Podstawą naszej działalności jest dogłębne zrozumienie Państwa wymagań oraz intensywne doradztwo na każdym etapie procesu.

Rozwiązania techniczne dla obszarów zagrożonych
Jako ekspert w dziedzinie ochrony przed wybuchem z wieloletnim doświadczeniem firma Pepperl+Fuchs oferuje nie tylko szeroki asortyment standardowych komponentów do stref zagrożonych wybuchem, ale także rozwiązania inżynieryjne dostosowane do Państwa potrzeb. Pracownicy naszych wyspecjalizowanych centrów Solution Engineering Centers (SEC) na całym świecie towarzyszą Państwu na każdym etapie realizacji rozwiązania inżynieryjnego – od wstępnego doradztwa, przez prace projektowe, aż po gotowe do użycia rozwiązanie z certyfikatem Ex.
Rozwiązania „pod klucz”
W ramach działu Factory Solutions firma Pepperl+Fuchs skupia pod jednym dachem swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie gotowych rozwiązań w zakresie automatyki przemysłowej. Dwie spółki zależne, VMT ® oraz Polyplan, zajmują się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań dostosowanych do konkretnych wymagań Państwa zastosowań. Te innowacyjne rozwiązania automatyki są gotowe do natychmiastowego użycia.

Indywidualne rozwiązania w zakresie wzroku
VMT jest centrum kompetencyjnym ds. rozwiązań wizyjnych w ramach Grupy Pepperl+Fuchs i dostarcza gotowe do użycia systemy przetwarzania obrazu, czujniki laserowe oraz indywidualnie dostosowane rozwiązania wizyjne dla wszystkich sektorów przemysłowych. Rozwiązania VMT opierają się na własnych, opracowanych przez firmę liniach produktów, które obejmują całe spektrum zastosowań. Efektem tego jest zaawansowana technologia połączona z najwyższym poziomem bezpieczeństwa inwestycji.

Rozwiązania automatyzacyjne do zastosowań specjalnych
Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu i ponad 90 rozwiązaniom systemowym wykonanym na całym świecie firma Polyplan jest specjalistą w dziedzinie dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań automatyzacyjnych dla przemysłu motoryzacyjnego, produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych oraz logistyki. Od sterowanych robotami systemów do produkcji pianki akustycznej z poliuretanu (PUR) i innowacyjnych rozwiązań do woskowania drzwi po zautomatyzowane systemy paletyzacji i depaletyzacji dla różnych formatów opakowań i pojemników — eksperci z firmy Polyplan opracowują i dostarczają dostosowane do potrzeb rozwiązania automatyzacyjne, które zwiększają wydajność i zapewniają precyzję.

Oprogramowanie do cyfryzacji przemysłowej
Dzięki Neoception Grupa Pepperl+Fuchs posiada spółkę zależną, która od momentu powstania w 2017 roku ugruntowała swoją pozycję jako siła napędowa cyfryzacji przemysłowej. Ta spółka typu spin-off opracowuje skalowalne produkty programowe, które zmniejszają złożoność procesów i pomagają przedsiębiorstwom w ekonomicznej realizacji transformacji cyfrowej. Głównym elementem jest Asset Administration Shell (AAS) jako znormalizowana cyfrowa reprezentacja zasobów fizycznych. W połączeniu z cyfrowym bliźniakiem stanowi ona podstawę dla zintegrowanych, interoperacyjnych aplikacji Przemysłu 4.0. Opierając się na tych fundamentach, Neoception pomaga firmom zwiększyć wydajność procesów, opracowywać nowe modele biznesowe oraz spełniać wymogi regulacyjne, takie jak cyfrowy paszport produktu. Dowiedz się, w jaki sposób Neoception pomaga firmom wdrażać cyfryzację w praktyczny i przyszłościowy sposób.
Rzuć nam wyzwanie!
Mają Państwo pytania lub zadanie, które moglibyśmy dla Państwa rozwiązać? Prosimy o kontakt. Czekamy na wiadomość od Państwa.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!