Pracownik połączony z siecią Wspieranie rozwoju branży — stymulowanie postępu dzięki łączności cyfrowej i inteligentnym urządzeniom
Przedsiębiorstwa działające w obszarach przemysłowych i niebezpiecznych, takich jak przemysł chemiczny, farmaceutyczny, naftowy i gazowy, górnictwo oraz sektor energetyczny, stają przed coraz większymi wyzwaniami. Ekstremalne warunki środowiskowe, wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa oraz rosnące ograniczenia budżetowe wymagają zoptymalizowanych, wzajemnie powiązanych rozwiązań, które zwiększają wydajność, bezpieczeństwo i przejrzystość procesów.
Jednocześnie transformacja cyfrowa zmienia sposób, w jaki pracujemy: coraz więcej danych jest dostępnych w czasie rzeczywistym, a oczekiwania dotyczące elastycznych, opartych na sieci metod pracy rosną – również w sektorze przemysłowym. Właśnie w tym kontekście pojawia się koncepcja „Connected Worker”.
Dzięki wytrzymałym, posiadającym międzynarodowe certyfikaty urządzeniom mobilnym1, przeznaczonym do użytku w strefach zagrożenia, oraz inteligentnym rozwiązaniom programowym pracownicy mają w każdej chwili dostęp do istotnych informacji, kanałów komunikacji oraz cyfrowych instrukcji roboczych — bezpośrednio w terenie, w trudnych warunkach, w tym w strefach zagrożenia klasy 1/21, dział 1. Pozwala to nie tylko zminimalizować przestoje i błędy, ale także w perspektywie długoterminowej zoptymalizować procesy konserwacji, kontroli i dokumentacji.
Przygotujcie się na branżę przyszłości dzięki naszym rozwiązaniom „Connected Worker” — mobilnym, połączonym z siecią i bezpiecznym!

Przykłady zastosowań
W niniejszym filmie pokazano, w jaki sposób standard 5G może zrewolucjonizować komunikację przemysłową w zakładach przetwórczych. Wykorzystując zaawansowane możliwości sieci 5G, przedsiębiorstwa mogą znacznie zwiększyć wydajność operacyjną i niezawodność.
Wśród zaprezentowanych kluczowych funkcji znalazły się:
- płynne i skuteczne rozwiązywanie problemów, co pozwala zminimalizować przestoje i zoptymalizować wydajność
- zalety grupowych połączeń typu „push-to-talk”, umożliwiających natychmiastową i wyraźną komunikację między członkami zespołu, co pozwala na lepszą koordynację działań i skrócenie czasu reakcji
- cyfrowe zarządzanie zleceniami pracy, pokazujące, w jaki sposób technologia 5G może usprawnić przepływ pracy, zwiększyć przejrzystość zadań oraz podnieść wydajność
Pracownik mobilny korzystający z sieci 5G
Standard komunikacyjny 5G stanowi znaczący krok naprzód w środowiskach przemysłowych, zapewniając ultraszybką, niezawodną łączność bezprzewodową o niskim opóźnieniu. Pracownikom mobilnym technologia 5G umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do kluczowych danych, płynną komunikację oraz natychmiastową współpracę między różnymi urządzeniami i lokalizacjami. Ta ulepszona łączność sprzyja bardziej inteligentnym procesom pracy, szybszemu podejmowaniu decyzji oraz zwiększeniu bezpieczeństwa i wydajności w terenie.

Bezpieczny dostęp do danych w czasie rzeczywistym
W dzisiejszym środowisku przemysłowym dostęp do danych wczasie rzeczywistym ma zasadnicze znaczenie dla optymalizacji działalności operacyjnej i podejmowania świadomych decyzji. Umożliwia on ciągłe monitorowanie procesów oraz szybkie reagowanie na zmieniające się warunki. Technologia 5G zapewnia maksymalną prędkość transmisji danych przekraczającą 10 Gbit/s oraz ultra niskie opóźnienia poniżej jednej milisekundy, co pozwala na przesyłanie dużych ilości danych w czasie rzeczywistym. Jej skalowalność umożliwia płynne połączenie dziesiątek tysięcy inteligentnych urządzeń i czujników w środowiskach produkcyjnych. Płynna integracja z istniejącymi ekosystemami IIoT znacznie poprawia ogólną łączność i zwiększa wydajność. W środowiskach niebezpiecznych stabilne połączenie z dyspozytornią ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i skutecznego monitorowania. Komunikacja w czasie rzeczywistym zapewnia płynny przebieg procesów roboczych, a możliwość wysyłania instrukcji roboczych bezpośrednio na urządzenia mobilne pozwala zespołom terenowym na bieżąco śledzić aktualną sytuację.

Inteligentna konserwacja
Cyfrowe zarządzanie zleceniami pracy ułatwia wykonywanie zadań pracownikom przemysłowym, dostarczając jasne, szczegółowe instrukcje bezpośrednio na ich urządzenia mobilne. Eliminuje to konieczność ręcznego sporządzania dokumentacji, co pozwala zminimalizować liczbę błędów i zwiększyć wydajność. Dzięki dostępowi w czasie rzeczywistym do wszystkich istotnych danych pracownicy mogą szybciej podejmować decyzje i skuteczniej realizować zadania w terenie.

Płynne rozwiązywanie problemów
Standard 5G łączy ekspertów z całego świata, umożliwiając współpracę w czasie rzeczywistym dzięki zaawansowanej, szyfrowanej komunikacji oraz grupowym rozmowom typu „push-to-talk”. Dzięki szybkiej i bezpiecznej łączności 5G specjaliści mogą bez trudu rozwiązywać problemy, udostępniając i analizując zdjęcia oraz filmy. To innowacyjne podejście zapewnia szybsze i skuteczniejsze rozwiązywanie problemów.

Ulepszone zarządzanie aktywami
Zarządzanie zasobami oraz zamawianie części zamiennych można obecnie z łatwością realizować z dowolnego miejsca w terenie za pomocą urządzeń mobilnych lub monitorów przemysłowych. Pracownicy terenowi mają natychmiastowy dostęp do danych dotyczących zasobów, mogą sprawdzać stan sprzętu oraz zamawiać części zamienne bezpośrednio na miejscu — co pozwala skrócić przestoje i usprawnić procesy konserwacyjne. Ta mobilna dostępność zapewnia krótszy czas reakcji oraz bardziej efektywne planowanie zasobów.
Wiedza specjalistyczna i certyfikaty Wydarzenia poświęcone pracownikom korzystającym z technologii cyfrowych
W czerwcu 2025 roku firma Pepperl+Fuchs z powodzeniem zorganizowała szereg wydarzeń z cyklu „Connected Worker” w całej Europie. We współpracy z partnerami, takimi jak Ericsson, Google, Qualcomm, Samsung oraz różnymi operatorami sieci i dostawcami aplikacji, stworzono platformę, na której uczestnicy mogli wymieniać się pomysłami na temat najnowszych trendów i technologii. Głównym celem było dzielenie się spostrzeżeniami, omawianie aktualnych wyzwań branżowych oraz pogłębianie wiedzy na temat tego, w jaki sposób można przyspieszyć cyfryzację w sektorach energetycznym, chemicznym, produkcyjnym i górniczym.
Najważniejsze elementy cyklu wydarzeń:
- Ciekawe wystąpienia naszych partnerów: firm Ericsson, Google i Qualcomm
- Podstawowe informacje dotyczące ochrony przed wybuchem oraz koncepcje ochrony przed wybuchem
- Urządzenia mobilne z zabezpieczeniem iskrobezpiecznym firmy Pepperl+Fuchs oraz sposób, w jaki spełniają one wymagania dotyczące stosowania w obszarach przemysłowych i strefach zagrożonych wybuchem
- W jaki sposób oferta urządzeń mobilnych, w połączeniu z globalną siecią wsparcia oraz dodatkowymi usługami, zapewnia klientom wartość dodaną i gwarantuje długoterminowe bezpieczeństwo inwestycji.

Produkty i usługi cyfrowe
Łatwa konfiguracja i intuicyjne zarządzanie urządzeniami mobilnymi
Portal internetowy „Digital Products and Services” łączy w ramach jednej platformy zautomatyzowane wdrażanie, zarządzanie urządzeniami mobilnymi oraz funkcję monitorowania w czasie rzeczywistym. Na życzenie klienta platforma ta może pełnić rolę w pełni funkcjonalnego systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi, umożliwiającego zdalne i równoczesne zarządzanie urządzeniami w skali globalnej. Urządzenia mobilne są dostarczane z konfiguracją dostosowaną do indywidualnych wymagań klienta i są gotowe do użycia natychmiast po dostawie. Aktualizacje można przeprowadzać za pośrednictwem platformy internetowej w dowolnym momencie i podczas eksploatacji, bez konieczności angażowania lokalnych działów IT lub wysyłania urządzeń do centrali. Analiza danych historycznych i danych w czasie rzeczywistym jest możliwa w dowolnym momencie. Ta funkcja analityczna zapewnia przedsiębiorstwom kompleksowy wgląd w procesy oraz pozwala szybko wykrywać nieprawidłowe lub zagrażające bezpieczeństwu procedury lub interakcje.
Otrzymują Państwo kompleksową, gotową do użycia usługę, która gwarantuje stałą jakość i bezpieczeństwo wszystkich urządzeń w Państwa firmie. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić czas, ale także cenne zasoby!
Skontaktuj się z nami
Czy mają Państwo pytania dotyczące rozwiązań Connected Worker firmy Pepperl+Fuchs? Chętnie Państwu pomożemy. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, aby przesłać do nas wiadomość.
1 Nasze produkty posiadają certyfikaty zgodności z normami ATEX, IECEx, NEC, UL oraz wieloma innymi, uznawane na całym świecie.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!