IO-Link Safety
Pomost między bezpieczeństwem funkcjonalnym a standardową automatyką
To, co od dawna postrzegano jako odrębne obszary, obecnie się łączy: nowy standard IO-Link Safety wypełnia lukę między bezpieczeństwem funkcjonalnym a standardową automatyką.
Połączenie technologii IO-Link Safety i IO-Link zapewnia obecnie wspólną, spójną podstawę komunikacyjną aż do poziomu polowego. Eliminuje to nieciągłości systemowe, zmniejsza złożoność oraz umożliwia płynną integrację czujników i elementów wykonawczych związanych z bezpieczeństwem ze standardowymi komponentami w ramach jednej architektury. Efektem są przejrzyste, elastyczne i przyszłościowe systemy, charakteryzujące się znacznie większą wydajnością projektową oraz wyższą dostępnością.
Jest to możliwe dzięki spójnej standaryzacji: opracowany pod egidą organizacji PROFIBUS & PROFINET International (PI) w ramach społeczności IO-Link oraz zdefiniowany w normach IEC 61131-9 i IEC 61139-2, standard IO-Link Safety spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa, sięgające poziomu SIL 3 (IEC 61508 / IEC 62061) oraz PL e, kat. 4 (EN ISO 13849-1).
Dowiedz się więcej o tym, jak działa IO-Link Safety i w jaki sposób również Państwo mogą skorzystać z tego znaczącego kroku naprzód.

Komunikacja w kanale czarnym: bezpieczny transfer danych za pośrednictwem wspólnego kanału
System IO-Link Safety można zintegrować z różnymi architekturami bezpieczeństwa i umożliwia on wspólną transmisję sygnałów bezpiecznych oraz niebezpiecznych w ramach jednej linii.
Bezpieczeństwo funkcjonalne w architekturach opartych na protokole IO-Link Safety jest zapewnione dzięki zasadzie „czarnego kanału”: w tym przypadku rzeczywista ścieżka sygnału nie jest monitorowana („czarny kanał”), jednak ewentualne błędy transmisji są niezawodnie wykrywane między urządzeniem nadrzędnym IO-Link Safety a urządzeniem końcowym za pomocą mechanizmów takich jak sumy kontrolne, monitorowanie czasu i kontrole sekwencji, co pozwala uniknąć stanów niebezpiecznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu między urządzeniem nadrzędnym IO-Link Safety a urządzeniem końcowym protokół IO-Link Safety może być stosowany niezależnie od używanego profilu komunikacyjnego bezpieczeństwa funkcjonalnego (FSCP, np. PROFIsafe), a tym samym w różnych systemach fieldbus.
Jak pokazano na schemacie, dane dotyczące bezpieczeństwa i dane standardowe są przesyłane równolegle, pozostając jednocześnie logicznie oddzielone od siebie. W rezultacie, pomimo zintegrowanej koncepcji całościowej, bezpieczna komunikacja na poziomie do SIL 3 i PL e pozostaje jasno zdefiniowana, a jednocześnie dostępne są dodatkowe dane do celów diagnostycznych oraz zastosowań w ramach IIoT.

Przejrzysta struktura aż do poziomu złącza: rozkład pinów w standardzie IO-Link Safety
IO-Link Safety wykorzystuje standardowe mechanizmy IO-Link, takie jak sprawdzona wtyczka połączeniowa M12 oraz znormalizowany rozkład pinów, umożliwiające wspólną transmisję sygnałów bezpiecznych i niebezpiecznych. Jak pokazano na rysunku, napięcie zasilające jest podawane na piny 1 i 3. Przewód C/Q na pinie 4 służy do przesyłania komunikacji IO-Link Safety, w tym danych dotyczących bezpieczeństwa.
Jako alternatywę dla pracy w trybie urządzenia bezpieczeństwa IO-Link czujniki i elementy wykonawcze wyposażone w interfejs bezpieczeństwa IO-Link — podobnie jak w trybie SIO w standardowym protokole IO-Link — można najpierw skonfigurować za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego, a następnie eksploatować je jak klasyczne urządzenia OSSD z wykorzystaniem konwencjonalnej technologii bezpieczeństwa. W tym przypadku bezpieczna transmisja sygnału na pinie 4 jest uzupełniona dodatkową ścieżką sygnałową na pinie 2. Obie ścieżki są wykorzystywane łącznie (OSSD1e i OSSD2e) w celu zapewnienia niezawodnej i odpornej na awarie transmisji. Tryb ten określa się jako OSSDe (odpowiednik OSSD).
Dla użytkowników oznacza to przejrzysty interfejs: można nadal korzystać ze standardowych kabli M12, a dane bezpieczne i niebezpieczne są przesyłane za pośrednictwem wspólnego złącza.Zmniejsza to nakład pracy związany z okablowaniem, upraszcza montaż i serwis oraz zapewnia spójną i identyfikowalną transmisję danych i zasilania aż do poziomu polowego.
Bezpieczeństwo ulega zmianom...
Bezpieczeństwo funkcjonalne nieustannie ewoluuje — od klasycznych, często odrębnych rozwiązań po coraz bardziej zintegrowane i elastyczne architektury. Zapoznajcie się z powszechnie stosowanymi obecnie modelami architektury i dowiedzcie się, dlaczego rozwiązanie IO-Link Safety przewyższa wszystkie dotychczasowe podejścia.
Skontaktuj się z nami
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące systemu IO-Link Safety lub już planują Państwo konkretne projekty, prosimy o kontakt. Nasi eksperci z przyjemnością odpowiedzą na Państwa pytania.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!