Słownik terminów dotyczących czujników radarowych

Ilustracja przedstawiająca przemysłowy czujnik radarowy umieszczony obok stosu książek

Zapraszamy do skorzystania z naszego słownika, aby zapoznać się z przeglądem niektórych kluczowych pojęć z dziedziny technologiiradarowej i technologii czujników radarowych wraz z ich definicjami.

TerminOpis
AbsorpcjaCzęściowe lub nawet całkowite pochłanianie energii elektromagnetycznej sygnału radarowego przez ośrodek. Efekty pochłaniania w postaci tłumienia spowodowanego na przykład deszczem lub mgłą mają znaczenie przede wszystkim w przypadku systemów radarowych dalekiego zasięgu, które działają w paśmie bardzo wysokich częstotliwości. Jeśli czujnik radarowy firmy Pepperl+Fuchs ma być wykorzystywany w zastosowaniach przemysłowych w celu „przejrzenia” przez ośrodek i wykrycia rzeczywistego obiektu pomiarowego, należy uwzględnić wszelkie efekty absorpcji spowodowane przez ośrodek pośredni. Zazwyczaj nie powodują one jednak żadnego znaczącego pogorszenia działania czujnika.
Wykres kierunkowości antenyGraficzne przedstawienia charakterystyki kierunkowości anteny (radarowej), zazwyczaj wizualizowane w postaci poziomego, pionowego lub 3-D wykresu kierunkowości anteny, generowanego przez komputer. Do łatwego przedstawienia kierunkowości anteny radarowej zaleca się stosowanie poziomego wykresu kierunkowości, ponieważ pozwala on szybko zobrazować relacje między wiązką główną, tylną i bocznymi.
Odbłyśnik narożnyOdblaski narożne lub odblaski radarowe stanowią skuteczny sposób na znaczne zwiększenie efektywnej powierzchni odbijającej obiektu o niskiej lub niestabilnej zdolności odbijania. Odblaski narożne zaprojektowane w formie potrójnego lustra składają się z trzech powierzchni przewodzących prąd, ustawionych pod kątem 90° względem siebie. Fale elektromagnetyczne docierające do odblasku narożnego są odbijane z powrotem w pierwotnym kierunku dzięki zachodzącym tam wielokrotnym odbiciom.
Radar CWSkrót od „radaru fali ciągłej” lub radaru z niemodulowaną falą ciągłą. W przeciwieństwie do radaru impulsowego nadajnik działa nieprzerwanie podczas procesu pomiaru i emituje fale elektromagnetyczne o stałej częstotliwości i amplitudzie. Pomiar odległości nie jest jednak możliwy ze względu na brak odniesienia czasowego dla emitowanego sygnału.
Efekt DoppleraZjawisko nazwane na cześć austriackiego fizyka Christiana Dopplera. Opisuje ono skrócenie lub wydłużenie czasu trwania sygnału, które ma miejsce, gdy w trakcie trwania sygnału zmienia się odległość między nadajnikiem a odbiornikiem. Na podstawie tej zmiany czasu propagacji czujniki radarowe są w stanie mierzyć prędkości promieniowe oraz wykrywać, czy obiekt zbliża się do czujnika, czy się od niego oddala.
Fala elektromagnetycznaTermin „fala elektromagnetyczna” lub „fala hercowska” obejmuje różne rodzaje zakresów długości fal w ramach widma elektromagnetycznego. Obejmuje to fale radiowe i mikrofalowe, promieniowanie podczerwone, światło widzialne, promieniowanie UV, promieniowanie rentgenowskie oraz promieniowanie gamma. Czujniki radarowe firmy Pepperl+Fuchs działają w zakresie częstotliwości od 122,25 do 123 GHz, a zatem wykorzystują tzw. mikrofale radarowe. Ponieważ fale elektromagnetyczne nie wymagają ośrodka nośnego do rozprzestrzeniania się, czujniki radarowe charakteryzują się wyjątkową niezawodnością i są w związku z tym mniej podatne na czynniki (takie jak wiatr, ciśnienie, temperatura), które mogłyby oddziaływać na taki ośrodek.
Radar FMCW
Skrót od „radaru z falą ciągłą o modulacji częstotliwościowej”. W odróżnieniu od radarów impulsowych i radarów CW, element emisyjny działa nieprzerwanie podczas procesu pomiaru, a ponadto generuje rampę częstotliwościową, zazwyczaj w postaci modulacji piłokształtnej lub trójkątnej. Wynikające z tego przesunięcie częstotliwości, w połączeniu z innymi zmiennymi, pozwala na obliczenie odległości do wykrytego obiektu.
Metoda I&QTak zwana metoda I&Q, czyli „metoda fazowa i kwadraturowa”, umożliwia czujnikowi radarowemu wykrycie, czy obiekt zbliża się do czujnika, czy się od niego oddala. W tym celu oprócz sygnału rzeczywistego (fazowego) emitowany jest drugi sygnał przesunięty o 90° (kwadraturowy). Kierunek ruchu wykrytego obiektu można określić poprzez analizę tego, który z dwóch sygnałów dociera do odbiornika z wyprzedzeniem, a który z opóźnieniem.
Pasmo ISMPasma ISM (pasma przemysłowe, naukowe i medyczne) to zakresy częstotliwości, z których mogą korzystać urządzenia radiowe w przemyśle, nauce, medycynie oraz w zastosowaniach domowych i podobnych bez konieczności posiadania licencji, a zazwyczaj również bez zezwolenia. Przemysłowe czujniki radarowe również zazwyczaj działają w paśmie ISM, dzięki czemu można je z łatwością wykorzystywać w szerokim zakresie zastosowań.
Antena płytkowaTyp anteny często stosowany w czujnikach radarowych. Anteny płytkowe charakteryzują się kompaktową budową oraz tym, że można je montować bezpośrednio na płytce drukowanej. Nadają się one również szczególnie do zastosowań w paśmie mikrofalowym, gdzie długości fal są na tyle krótkie, że płytki mogą być odpowiednio małe. W celu zwiększenia wzmocnienia i kierunkowości anteny kilka płytek łączy się za pomocą linii paskowych i tworzy z nich układ antenowy.
Przepuszczalność
Przenikalność magnetyczna lub przewodność magnetyczna odnosi się do zdolności materiału do przepuszczania pól magnetycznych. Wynika ona ze stosunku gęstości strumienia magnetycznego do natężenia pola magnetycznego. W porównaniu z przenikalnością elektryczną względna przenikalność magnetyczna obiektu zazwyczaj nie ma znaczącego wpływu na odbity sygnał radarowy.
Przepuszczalność elektrycznaDyelektryczność opisuje przepuszczalność materiału na pola elektryczne. Określa się ją jako iloczyn dyelektryczności próżni oraz współczynnika dyelektrycznego danego materiału, który zależy od jego właściwości. Jeśli na przykład czujnik radarowy ma „widzieć przez” określone materiały w celu wykrycia rzeczywistego celu, korzystna jest możliwie najniższa względna dyelektryczność lub niskie straty transmisyjne.
Radar impulsowyW przeciwieństwie do radarów o fali ciągłej, które nieprzerwanie emitują fale elektromagnetyczne, radary impulsowe emitują pojedyncze, krótkie, ale silne impulsy. Radary impulsowe nadają się do wykrywania obiektów na dużych odległościach i charakteryzują się odpowiednio wysokim zużyciem energii. Tego typu radary są stosowane przede wszystkim w sektorze wojskowym, w kontroli ruchu lotniczego lub jako radary opadowe. Ta zasada działania jest mniej odpowiednia do zastosowań w automatyce przemysłowej, takich jak systemy transportu samokierowanego (AGV) lub maszyny mobilne, ponieważ komponenty elektroniczne niezbędne do generowania silnych impulsów zajmowałyby zbyt dużo miejsca, a rozdzielczość jest stosunkowo niska.
RadarTermin „radar” stanowi skrót od „radio detection and ranging” i odnosi się do szeregu metod oraz urządzeń służących do wykrywania i lokalizacji obiektów w oparciu o fale elektromagnetyczne w paśmie częstotliwości radiowych. Zasadniczo urządzenie radarowe emituje skupioną falę elektromagnetyczną jako sygnał pierwotny. Echa odbite od obiektów znajdujących się w zasięgu wykrywania radaru są odbierane i analizowane jako sygnał wtórny.
Przekrój radarowy (RCS)Przekrój radarowy, zwany również RCS (skrót od radar cross-section), jest wielkością charakterystyczną dla danego obiektu, która opisuje stopień, w jakim fala radiowa odbija się od obiektu z powrotem w kierunku źródła. Wpływ na to mają kształt obiektu, rodzaj materiału, długość fali oraz kąt padania i odbicia promieniowania. Przekrój radarowy obiektu podaje się w metrach kwadratowych.
Równanie radaroweRównanie radarowe, zwane również podstawowym równaniem radarowym, stanowi fizyczną metodę obliczeniową, która określa zależność między energią emitowaną przez urządzenie radarowe lub czujnik radarowy a energią odbitej z powrotem. Równanie radarowe można wykorzystać do oszacowania maksymalnego zasięgu, w którym dany obiekt docelowy może zostać wykryty przez dane urządzenie radarowe, pod warunkiem, że znane są pewne istotne zmienne. Równanie radarowe stanowi zatem skuteczną metodę oceny wydajności urządzeń radarowych lub czujników radarowych.
Odbicie radaroweFale elektromagnetyczne odbite od przeszkody znajdującej się w zasięgu wykrywania urządzenia radarowego lub czujnika radarowego. Odbicie to stanowi podstawę wszystkich wielkości mierzonych lub wyników, jakie można uzyskać za pomocą technologii radarowej (np. odległość, prędkość, kierunek ruchu, amplituda odbicia, kontury obiektu).
RadomTermin „radom” jest sztucznym słowem oznaczającym „kopułę radarową” – konstrukcję kopułową służącą do ochrony anteny radarowej przed czynnikami zewnętrznymi. W zależności od wielkości chronionej konstrukcji antenowej radomy mogą osiągać imponujące rozmiary: na przykład największy na świecie radom (radar obserwacji kosmicznej TIRA) ma średnicę wynoszącą 47,5 metra. Podstawowym wymogiem stawianym radomom jest to, aby w jak najmniejszym stopniu odbijały, pochłaniały, załamywały lub rozpraszały promieniowanie elektromagnetyczne emitowane lub odbierane przez konstrukcję antenową oraz powodowały jak najmniejsze straty transmisji. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ charakter radomu jako tzw. „tłumienia dwukierunkowego” wpływa na promieniowanie elektromagnetyczne zarówno na ścieżce nadawczej, jak i odbiorczej.
RefleksjaW zastosowaniu opartym na czujnikach radarowych zakłada się, że wysłana fala ulega rozproszeniu dyfuzyjnemu przez obiekt w taki sposób, że przynajmniej pewna jej część zostaje odbita z powrotem do punktu emisji. Siła tego odbicia (amplituda) zależy w znacznym stopniu od charakteru i materiału, z którego wykonany jest obiekt.
Prędkość światłaFale elektromagnetyczne wykorzystywane jako sygnał przez urządzenia radarowe rozchodzą się w próżni z prędkością około 300 000 km/s, czyli z prędkością światła. Jeśli fale elektromagnetyczne rozchodzą się w ośrodku (np. w powietrzu), ośrodek ten odpowiednio zmniejsza prędkość ich rozchodzenia się, w zależności od swojej przenikalności elektrycznej i magnetycznej. Niemniej jednak prędkość ta pozostaje w zakresie znacznie przewyższającym prędkość dźwięku (343,2 m/s w suchym powietrzu w temperaturze 20 °C).
Oscylator sterowany napięciem (VCO)Oscylator sterowany napięciem (w skrócie VCO) stanowi główny element urządzenia radarowego lub czujnika radarowego. Generuje on drgania o wysokiej częstotliwości niezbędne do wytworzenia sygnału radarowego. Jego częstotliwość wyjściowa jest proporcjonalna do napięcia wejściowego.

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!