Zbiorniki do magazynowania wodoru

Produkcja wodoru

Na Ziemi wodór występuje wyłącznie w połączeniu z innymi pierwiastkami. Jednym z najbardziej znanych i najpowszechniejszych związków jest związek z tlenem w postaci wody. W celu wytworzenia ekologicznego wodoru woda jest rozkładana na cząsteczki wodoru i tlenu w procesieelektrolizy z wykorzystaniem energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Odbywa się to na przykład za pomocą membran wymiany protonów (PEM). Znajdują się one w tak zwanych ogniwach PEM, które składają się z różnych warstw: katoda i anoda otaczają membranę i są wyposażone w warstwy katalityczne. Warstwy te razem tworzą zespółmembrany i elektrod (MEA). Wraz z warstwą dyfuzyjną gazu po obu stronach oraz dwiema płytami bipolarnymi (BPP) tworzą one ogniwo elektrolityczne PEM. Aby osiągnąć jak najwyższą wydajność w przemysłowej produkcji wodoru, kilka takich ogniw układa się w stos.

Wizualizacja stosu ogniw PEM o wielowarstwowej budowie
Wizualizacja procesu produkcji stosu ogniw PEM

Zautomatyzowana produkcja ogniw PEM i stosów PEM

Montaż poszczególnych warstw stosu PEM odbywał się dotychczas głównie ręcznie i jest procesem czasochłonnym. Aby umożliwić wydajną i ekonomiczną produkcję na dużą skalę, konieczna jest coraz większa automatyzacja procesu produkcji stosów. Na przykład ramiona robotyczne mogą układać warstwy ogniwa elektrolitycznego PEM oraz naprzemiennie nakładać na siebie elementy MEA i BPP. Aby zapobiec wystąpieniu błędów w tym procesie, do wsparcia zautomatyzowanej produkcji nadają się różne produkty firmy Pepperl+Fuchs.

Czujniki podwójnego arkusza wykrywają warstwy graniczne

Unikanie podwójnych warstw dzięki czujnikom podwójnego arkusza

Podczas produkcji ogniw i stosów PEM należy zadbać o to, aby żadna warstwa nie została ułożona dwukrotnie jedna na drugiej. Jeśli dwa elementy MEA zostaną przypadkowo ułożone jeden na drugim, ogniwo PEM nie będzie działać, a stos nie nada się do użytku. Aby tego uniknąć, stosuje się czujniki podwójnego arkusza firmy Pepperl+Fuchs. Są one w stanie rozpoznać obecność wielu warstw poprzez wykrywanie warstw granicznych, tj. przejścia do szczeliny powietrznej. W ten sposób gwarantują one, że ramię robota podnosi tylko jedną warstwę MEA na raz i nie podnosi przypadkowo dwóch.

Czujniki ultradźwiękowe mierzą odległość do płyty znajdującej się poniżej

Pomiar wysokości za pomocą czujników ultradźwiękowych serii F77

Podczas produkcji ogniw PEM należy również unikać powstawania podwójnych warstw płyt bipolarnych. W wykrywaniu takich podwójnych warstw pomocne mogą być precyzyjne czujniki ultradźwiękowe serii F77. Dzięki pomiarowi odległości do płyty leżącej poniżej z dokładnością do 0,2 mm czujniki te mogą określić wysokość płyty, a tym samym wykryć, czy dwie płyty bipolarne (BPP) przypadkowo nie znajdują się jedna na drugiej.

Bariery optyczne wspomagają precyzyjne pozycjonowanie warstw

Pozycjonowanie warstw za pomocą barier optycznych

Układanie poszczególnych warstw ogniwPEM musi odbywać się z dużą precyzją. W tym przypadku czujniki fotoelektryczne typu bariera optyczna firmy Pepperl+Fuchs mogą pomóc w dokładnym pozycjonowaniu warstw. Są one w stanie wykrywać krawędzie z dużą precyzją, dzięki czemu mogą niezawodnie wykrywać ewentualne wystające warstwy.

Ikona przedstawiająca parę strzałek.

Komunikacja za pośrednictwem protokołu IO-Link

Innowacyjne czujniki firmy Pepperl+Fuchs przeznaczone do zautomatyzowanej produkcji stosów PEM są wyposażone w znormalizowane interfejsy IO-Link. Umożliwia to użytkownikom nie tylko wprowadzanie i zmianę ustawień, ale także pobieranie danych dotyczących stanu. Powiązane mastery IO-Link przekazują te dane do systemów wyższego poziomu za pośrednictwem protokołuOPC UA, dzięki czemu można je wykorzystać na przykład do analiz i symulacji. Zastosowane czujniki spełniają zatem wszystkie wymagania nowoczesnej produkcji w duchu koncepcji Przemysł 4.0.

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!