Zasada działania czujników radarowych

Przemysłowe czujniki radarowe firmy Pepperl+Fuchs mogą być eksploatowane niemal bez konieczności konserwacji w szerokim zakresie zastosowań i charakteryzują się wysoką odpornością na zakłócenia, takie jak deszcz, mgła, wiatr, pył czy wahania temperatury. To połączenie wszechstronności i wytrzymałości wynika z zastosowanej fizycznej zasady działania: fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, emitowane przez kompaktową antenę płaską wbudowaną w czujnik, rozprzestrzeniają się nieprzerwanie w otoczeniu z prędkością zbliżoną do prędkości światła, aż do momentu zetknięcia się z obiektami stałymi, ciekłymi lub gazowymi. Ponieważ przenikalność elektryczna i magnetyczna tych obiektów różnią się od wartości charakterystycznych dla próżni, na ich powierzchni dochodzi do odbicia pierwotnie wyemitowanych fal elektromagnetycznych. W zależności od materiału, kształtu, rozmiaru, kierunku lub prędkości obiektu to tzw. odbicie radarowe wykazuje różne właściwości (np. natężenie, położenie fazowe lub widmo częstotliwości), co pozwala na dalszą analizę przez elektronikę przetwarzającą dane w celu wyciągnięcia wniosków dotyczących charakteru wykrytego obiektu.
To, czy dany obiekt znajduje się w ruchu, nie ma znaczenia dla zdolności wykrywania go przez czujnik radarowy — zarówno obiekty poruszające się, jak i stacjonarne można wykrywać z wysoką niezawodnością. Jeśli faktycznie ma nastąpić wykrywanie obiektów w ruchu lub pomiar ich prędkości, zasada działania oparta na falach elektromagnetycznych zapewnia dodatkowe korzyści: dzięki propagacji sygnału z prędkością zbliżoną do prędkości światła oraz odpowiednio wydajnemu przetwarzaniu sygnału przez czujnik, osiąga on nie tylko czasy reakcji wynoszące ≥ 5 m/s, ale może również mierzyć prędkości obiektów w zakresie od 0,1 do 80 m/s.
Dodatkową zaletą zasady działania fal elektromagnetycznych jest ich zdolność do przenikania przez różne materiały nieodbijające lub słabo odbijające i pochłaniające. Podczas gdy obiekty metalowe odbijają napotkane fale z powrotem do czujnika szczególnie silnie i nie dochodzi do ich pochłaniania, w przypadku np. tworzyw sztucznych odbicie to jest znacznie słabsze. Umożliwia to montaż czujników radarowych całkowicie za panelami z tworzywa sztucznego (np. w systemach transportu samokierowanego) lub przeniknięcie wiązką radarową przez zewnętrzną warstwę zbiornika z PE w celu wykrycia poziomu napełnienia materiału znajdującego się w środku. Więcej szczegółów na temat pasm częstotliwości radarowych można znaleźć w naszym artykule „Deep Dive”.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!