linia produkcyjna w przemyśle motoryzacyjnym, grafika promocyjna firmy Pepperl+Fuchs
Rozwiązania czujnikowe dla przemysłu motoryzacyjnego

Od niezawodnego pozycjonowania i identyfikacji po zapewnienie płynnego przebiegu procesów w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa — zapraszamy do zapoznania się z naszą kompleksową ofertą dla przemysłu motoryzacyjnego.

Rozwiązania w zakresie czujników dla przemysłu motoryzacyjnego

  • Kompleksowa oferta

    Firma Pepperl+Fuchs oferuje kompleksową i przyjazną dla użytkownika gamę rozwiązań, które można płynnie zintegrować z każdym etapem produkcji samochodów.

  • Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb

    Firma Pepperl+Fuchs zapewnia niezawodne pozycjonowanie i usprawnia przebieg procesów w zastosowaniach o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Nieustannie opracowuje się nowe produkty spełniające wymagania przemysłu motoryzacyjnego.

  • Doświadczony lider rynku

    Dzięki ponad 70-letniemu doświadczeniu w dziedzinie automatyki przemysłowej firma Pepperl+Fuchs z powodzeniem zrealizowała różnorodne projekty i nieustannie opracowuje nowe technologie, aby zwiększyć niezawodność i wydajność Państwa procesów.

  • Sensorik4.0®

    Państwa sukces jest dla nas ważny: Stwórzcie bezpieczne i wydajne procesy oraz zmodernizujcie swój zakład zgodnie z koncepcją Przemysł 4.0 dzięki inteligentnej technologii czujników firmy Pepperl+Fuchs!

Pozycjonowanie

Niezależnie od tego, czy chodzi o pozycjonowanie wózków transportowych i podnośników na dużych odległościach, czy też o sterowanie układem kierowniczym pojazdów z automatycznym prowadzeniem, nasza kompleksowa oferta zapewnia idealne rozwiązanie czujnikowe dla każdego zadania związanego z pozycjonowaniem.

Niezawodna identyfikacja w trudnych warunkach

Technologia czujników firmy Pepperl+Fuchs znajduje zastosowanie w identyfikacji w warsztatach blacharskich, podczas montażu końcowego oraz w ekstremalnych warunkach, takich jak strefy o wysokiej temperaturze w lakierniach.

Precyzyjne monitorowanie podzespołów w produkcji karoserii samochodowych

Zautomatyzowane podawanie poszczególnych elementów, takie jak wyjmowanie drzwi samochodowych ze stojaków w celu dalszej obróbki, wymaga wysokiej precyzji. Różne technologie umożliwiają niezawodne i precyzyjne monitorowanie elementów.

Inteligentne rozwiązania dla sektora e-mobilności

Rosnące znaczenie pojazdów z napędem elektrycznym stwarza nowe wyzwania w branży motoryzacyjnej. Na przykład czujniki firmy Pepperl+Fuchs znajdują zastosowanie zarówno w produkcji ogniw akumulatorowych, modułów baterii i zestawów baterii, jak i podczas montażu tych zestawów w podwoziu.

Optymalizacja produkcji opon

Produkcja opon obejmuje złożone etapy procesu, które są nieustannie optymalizowane. W trakcie procesu produkcji opon stosuje się czujniki i systemy dostosowane do potrzeb branży — w tym technologię RFID do śledzenia i identyfikacji, systemy identyfikacji służące do weryfikacji materiałów oraz niezawodne urządzenia do konwersji sygnału w warunkach wysokich temperatur otoczenia. Etapy te w znacznym stopniu przyczyniają się do zapewnienia wysokich standardów jakości oraz produkcji konkurencyjnych opon o doskonałych właściwościach jezdnych.

Innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa

Technologie czujników firmy Pepperl+Fuchs zapewniają bezpieczeństwo zarówno osób, jak i maszyn w obszarach zautomatyzowanych, czy to poprzez zapewnienie płynnego przebiegu procesów na przenośnikach jednoszynowych, czy też w przypadku pojazdów z automatycznym prowadzeniem.

Kompleksowa oferta rozwiązań w zakresie łączności

Niezależnie od tego, jak zróżnicowane mogą być zastosowania w dziedzinie automatyki, wymagania stawiane technologii połączeń są równie złożone. Dzięki ofercie produktów z zakresu łączności firma Pepperl+Fuchs zapewnia w pełni zintegrowane rozwiązanie, w którym czujniki i technologia połączeń idealnie do siebie pasują.

Skontaktuj się z nami

Czy mają Państwo jakieś pytania dotyczące naszych rozwiązań w zakresie czujników dla przemysłu motoryzacyjnego?
Z przyjemnością Państwu pomożemy! Wystarczy, że prześlą Państwo do nas wiadomość lub umówią się Państwo na spotkanie z jednym z naszych ekspertów, aby uzyskać więcej informacji na temat produktów, które Państwa interesują.

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!