Liniowe pozycjonowanie oparte na kamerze (PCV, PXV)

Głowice odczytujące i taśmy kodowe systemu pozycjonowania liniowego opartego na kamerach (PCV, PXV)

Systemy pozycjonowania Data Matrix PCV, PXV i safePXV firmy Pepperl+Fuchs wykorzystują kody Data Matrix do precyzyjnego pozycjonowania. Składają się one z systemu kamer 2-D — głowicy odczytującej — oraz taśmy kodowej lub metalowego paska kodu. To wyjątkowe połączenie zapewnia maksymalną precyzję i niezwykle niezawodne pozycjonowanie.

Samoprzylepna taśma kodowa lub metalowy pasek kodu mocuje się do stałej części systemu lub instalacji, takiej jak półka w magazynie wielopoziomowym lub szyna montażowa elektrycznego systemu jednoszynowego (EMS). Głowica odczytująca kod 2-D jest zamontowana na „pojeździe”, który porusza się równolegle do niej, na przykład na suwnicy magazynowej lub na wózku systemu EMS. Nadmiarowość kodów oraz szerokie pole widzenia umożliwiają systemom pozycjonowania PCV, PXV i safePXV Data Matrix niezawodne wykrywanie położenia, nawet jeśli taśma kodowa jest zabrudzona lub uszkodzona. Systemy te mogą również bez problemu pokonywać przerwy w taśmie kodowej.

Systemy różnią się polem widzenia oraz rozmiarem kodów Data Matrix: dzięki większym kodom modele PXV i safePXV zapewniają maksymalną niezawodność odczytu, nawet w przypadku zanieczyszczeń. W przypadku szczególnie małych kodów system PCV idealnie nadaje się do ograniczonych przestrzeni montażowych. Parametryzacja systemów pozycjonujących odbywa się za pomocą kart z kodami Data Matrix, komputera lub sterownika, co ułatwia ich uruchomienie. Typowe zastosowania systemów pozycjonujących Data Matrix obejmują pozycjonowanie systemów szynowych i elektrycznych kolejek jednoszynowych, systemów dźwigowych i windowych, technologii studyjnej, transportów wahadłowych oraz dźwigów.

Portfolio

Głowice odczytujące safePXV, PXV, PCV

Głowice odczytujące

Głowice odczytujące 2-D stanowią serce systemów pozycjonowania opartych na kodach Data Matrix. Składają się one z modułu kamery wyposażonego w wewnętrzny moduł oświetleniowy. Dzięki temu są w stanie odczytywać informacje o położeniu z kodów Data Matrix nadrukowanych na samoprzylepnej taśmie kodowej.

Taśma kodowa PXV, PCV

Taśma kodowa

Oprócz głowic odczytujących kody 2-D nieodzownym elementem systemów pozycjonowania Data Matrix jest samoprzylepna taśma kodowa z kodami Data Matrix. Głowica odczytująca niezawodnie rozpoznaje kody 2-D nadrukowane na taśmie.

technologia safePXV

Gwarancja bezpieczeństwa: wersja bezpieczna safePXV

Wraz z systemem safePXV firma Pepperl+Fuchs oferuje wersję bezpieczeństwa systemu pozycjonowania PXV, która umożliwia bezpieczne pozycjonowanie bezwzględne do poziomu SIL 3/PL e. System pozycjonowania safePXV opiera się na połączeniu technologii kamer 2-D oraz wielokolorowej taśmy kodowej Data Matrix. Wstępnie zainstalowane oprogramowanie układowe sprawdza poprawność wartości pozycji osi X na podstawie koloru oświetlenia (czerwonego i niebieskiego) w połączeniu z wielokolorową taśmą kodową. Dane dotyczące bezpiecznej pozycji osi X mogą być następnie przetwarzane w sterowniku PLC bez konieczności przeprowadzania dodatkowych kontroli poprawności — a wszystko to dzięki niezawodnej, samokontrolującej się technologii czujników.

Głowice odczytujące

Głowice odczytujące 2-D systemu pozycjonowania określają położenie poprzez wykrywanie kodów Data Matrix nadrukowanych na taśmie kodowej. Wykorzystując najnowocześniejszą technologię kamerową, mierzą one dokładną pozycję bezwzględną w osi X z rozdzielczością do 0,1 mm na dużych odległościach sięgających nawet 100 000 m. Dzięki szerokiemu polu widzenia głowice odczytujące są w stanie odczytać kilka kodów Data Matrix jednocześnie w ramach jednego procesu odczytu. Oznacza to, że zapewniają one niezawodne wykrywanie położenia nawet wtedy, gdy kody są zabrudzone lub uszkodzone. Szerokie pole widzenia zapewnia wysoką tolerancję montażową w przypadku pozycjonowania liniowego.

Dzięki szybkiej i kompleksowej parametryzacji oraz regulowanym wejściom i wyjściom głowice odczytujące 2-D można dostosować do konkretnego zastosowania. Dzięki dodatkowym danym diagnostycznym, takim jak współrzędne Y, odległość w osi Z, kąt obrotu oraz ocena jakości taśmy kodowej, zapewniają one maksymalną niezawodność. Firma Pepperl+Fuchs oferuje głowice odczytujące w różnych wersjach, aby sprostać szerokiemu zakresowi wymagań. Niezależnie od tego, czy chodzi o modele PCV, PXV czy safePXV, mają Państwo do wyboru różne interfejsy i odległości odczytu.

głowica odczytująca PXV

Dzięki szerokiemu polu widzenia wynoszącemu 125 × 95 mm głowice odczytujące PXV są w stanie odczytywać jednocześnie nawet sześć większych kodów Data Matrix. Oznacza to, że zapewniają one niezawodne wykrywanie położenia nawet w przypadku, gdy kody są przerywane, zabrudzone lub uszkodzone. Głowice odczytujące PXV mogą pokonywać przerwy o długości do 91 mm. Zapewnia to jeszcze większą tolerancję montażową w zakresie prowadzenia trasy.

Głowica odczytująca PCV

Głowice odczytujące PCV 2-D charakteryzują się polem widzenia o wymiarach 70 × 50 mm. W polu widzenia można jednocześnie uchwycić do 14 mniejszych kodów Data Matrix, co zapewnia wysoką niezawodność odczytu i dostępność systemu nawet w przypadku obecności zanieczyszczeń.

Głowica odczytująca F213

Dzięki wymiarom wynoszącym zaledwie 70 × 70 × 35 mm kompaktowe i ekonomiczne głowice odczytujące F213 doskonale nadają się do montażu w ograniczonych przestrzeniach. Do zastosowań w ramach Przemysłu 4.0 dostępna jest wersja wyposażona w interfejs IO-Link.

Głowica odczytująca safePXV

W przypadku zastosowań związanych z bezpieczeństwem do poziomu SIL 3/PL e użytkownicy mogą wybrać głowicę odczytującą safePXV. Dzięki koncepcji wielokolorowej ta samodzielna wersja posiada już w sobie wielokrotną redundancję. Wielokolorowe kody Data Matrix na wytrzymałej taśmie kodowej są uwidaczniane i odczytywane dzięki dwukolorowemu oświetleniu głowicy odczytującej safePXV. Algorytm safePXV sprawdza już w czujniku poprawność danych.

Taśma kodowa

Głowice odczytujące PCV, PXV i safePXV rejestrują informacje o położeniu z kodów Data Matrix wydrukowanych na taśmie kodowej lub metalowym pasku kodu i przekazują je w postaci wartości położenia w osiach X i Y. Wykorzystując kody Data Matrix jako nośniki informacji, dane można zapisywać w sposób nadmiarowy. W połączeniu z szerokim polem widzenia systemu kamer 2-D systemy pozycjonowania Data Matrix charakteryzują się wielokrotną nadmiarowością, co zapewnia im odporność na zakłócenia.

Czy muszą Państwo natychmiast wymienić taśmę kodową? Nasze generatory taśm kodowych stanowią szybkie rozwiązanie do czasu dostarczenia zamiennika.

dwie wersje taśmy kodowej do systemów pozycjonowania PXV i safePXV

W przypadku modeli PCV, PXV i safePXV taśma kodowa samoprzylepna jest dostępna z indywidualnymi pozycjami początkowymi oraz w niestandardowych długościach do 100 km. Oznacza to, że systemy pozycjonowania te mogą być stosowane w dużych instalacjach lub zakładach bez żadnych ograniczeń. Montaż taśmy kodowej jest prosty — wystarczy zdjąć folię ochronną, przykleić taśmę i jest ona gotowa do użycia.

dwa rodzaje metalowych pasków kodu do systemów pozycjonowania PXV i safePXV

Metalowe paski kodu do systemów pozycjonowania PXV i safePXV są wykonane z anodowanego aluminium, dzięki czemu charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością. Podobnie jak taśma kodowa, metalowe paski kodu są dostępne z indywidualnymi pozycjami początkowymi.

Oprócz taśmy kodowej Data Matrix do generowania sygnałów sterujących można wykorzystać znaczniki zdarzeń. Te krótkie paski z kodami są dostępne w zakresie numerów od 1 do 999 oraz o długości do 1 m na każdy numer znacznika zdarzenia. Numery są przesyłane za pośrednictwem protokołu danych. Samoprzylepne znaczniki można przykleić bezpośrednio obok taśmy kodowej.

Czy potrzebują Państwo szybkiego zamiennika uszkodzonej taśmy kodowej PXV? Nasz generator kodów zastępczych udostępnia Państwu plik PDF z kodami zastępczymi, który można wydrukować.

Czy potrzebują Państwo szybkiego zamiennika uszkodzonej taśmy kodowej PCV? Nasz generator kodów zamiennych udostępnia Państwu plik PDF z kodami zamiennymi, który można wydrukować.

Zalety Systemy pozycjonowania PCV, PXV i safePXV

  • Wysoce niezawodny system pozycjonowania bezwzględnego, charakteryzujący się unikalnym połączeniem kamery 2-D i taśmy kodowej Data Matrix, umożliwiający bezkontaktowe pozycjonowanie na odległościach do 100 000 m

  • Maksymalna dostępność systemu: Odporność na zanieczyszczenie lub uszkodzenie taśmy kodowej dzięki wielokrotnej redundancji kodów

  • Ekonomiczne rozwiązanie o kompaktowej konstrukcji obudowy otwiera nowe możliwości zastosowań

  • Szybkie i łatwe uruchomienie za pośrednictwem interfejsów RS-485, SSI, EtherNet/IP™, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT® lub IO-Link

  • safePXV do bezpiecznego pozycjonowania bezwzględnego zgodnie z SIL 3/PL e przy użyciu zaledwie jednego czujnika i dwukolorowej taśmy kodowej

Język
  • angielski
  • niemiecki
  • japoński
  • chiński
Język
Broszury i przeglądy
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
47 MB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz
Broszury i przeglądyBrochure - PXV Data Matrix Positioning SystemTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
2 MB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!