Odporność na czynniki atmosferyczne — przemysłowe czujniki radarowe
Wprowadzenie
Niewiele technologii stosowanych w branżyautomatyki jest tak dobrze znanych w życiu codziennym jak technologia radarowa (lub RADAR, skrót od „radio detection and ranging”). Dość wymownie świadczy o tym fakt, że nawet powszechne w wielu językach wyrażenie nawiązuje do tej technologii, gdy coś lub ktoś „przechodzi niezauważony”. Podobnie jak fale radarowe mogą przenikać przez obiekty, tak i sama technologia radarowa przeniknęła dziś do niezliczonych dziedzin życia.
Początki tej historii sukcesu, podobnie jak w przypadku wielu innych przełomowych osiągnięć technologicznych, sięgają Niemiec pod koniec XIX wieku: fizyk Heinrich Hertz dostarczył eksperymentalnego dowodu na to, że fale elektromagnetyczne odbijają się od metalowych przedmiotów. W oparciu o to odkrycie niemal dwadzieścia lat później nastąpił kolejny przełom — inżynier Christoph Hülsmeyer złożył opis patentowy tzw. telemobiloskopu i dzięki temu przeszedł do historii jako wynalazca radaru.
Od tamtej pory technologia radarowa rozwijała się w szybkim tempie. Od dawna możliwe jest wykrywanie nie tylko obiektów metalowych, co stanowi również przyczynę ogromnego sukcesu tej technologii: czy to w monitorowaniu ruchu lotniczego i morskiego, w meteorologii, jako system wspomagania ACC w pojazdach, czy też w geodezji i archeologii — technologia radarowa ma praktycznie wszechstronne zastosowanie i dosłownie przeciwstawia się czynnikom atmosferycznym dzięki swojej wysokiej odporności na kurz, parę wodną, wodę i inne zakłócenia.

Wysoka funkcjonalność w kompaktowej obudowie
Również technologia automatyki wykorzystuje te korzystne właściwości: najnowocześniejsze czujniki radarowe FMCW (fala ciągła z modulacją częstotliwości) firmy Pepperl+Fuchs łączą w sobie niespotykaną dotąd gamę funkcji w niezwykle kompaktowej obudowie. Urządzenia te są w stanie z dużą precyzją określać odległość, a także kierunek ruchu i prędkość obiektów znajdujących się w zasięgu wykrywania, a nawet ignorować lub tłumić zakłócające sygnały pochodzące od obiektów znajdujących się pomiędzy obiektem pomiarowym a czujnikiem.
Dowiedz się więcej o czujnikach radarowych, o tym, jak działają oraz jak można je skutecznie wykorzystać w szerokim zakresie zastosowań.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!