kilka turbin wiatrowych

Wytwarzanie energii na potrzeby produkcji ekologicznego wodoru

Wodór nie jest z natury przyjazny dla klimatu. Produkcja tego alternatywnego nośnika energii wymaga zużycia energii. Jeśli energia ta pochodzi z konwencjonalnych źródeł, takich jak gaz ziemny lub węgiel, wyprodukowany w ten sposób wodór również nie jest już „ekologiczny”. Aby produkować i wykorzystywać wodór w sposób neutralny dla klimatu, na początku łańcucha wartości musi znajdować się elektroliza – rozkład wody na kwas i wodór – z wykorzystaniem energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, takich jak energiawiatrowa lub słoneczna. Firma Pepperl+Fuchs oferuje liczne komponenty, które optymalizują na przykład wydajnośćenergetyczną elektrowni wiatrowych i słonecznych, zapewniając w ten sposób maksymalną efektywność.

Zdjęcie turbiny wiatrowej

Energia wiatrowa

Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje lądowe, czy morskie: aby osiągnąć wysoką wydajność energetyczną turbinwiatrowych, zarówno łopaty wirnika, jak i gondola turbiny muszą być optymalnie ustawione względem wiatru. Aby było to możliwe, stosuje się różne czujniki firmy Pepperl+Fuchs. Enkodery Absolutne zamontowane na turbinie wiatrowej mierzą położenie i obrót gondoli, a także położenie i kąt nachylenia łopat wirnika. Z kolei enkoder Inkrementalny mierzy prędkość generatora. Aby zapobiec uszkodzeniom konstrukcji turbiny wiatrowej, czujnikidrgań i przyspieszenia rejestrują również drgania gondoli oraz całej wieży. Moduły ochronne firmy Pepperl+Fuchs dodatkowo zapobiegają uszkodzeniom układów sterowania i systemów transmisji sygnałów w wyniku uderzeń pioruna.

Zdjęcie przedstawiające elektrownię wykorzystującą skoncentrowaną energię słoneczną.

Energia słoneczna

Im większe nasłonecznienie, tym więcej energii wytwarza elektrowniawykorzystującaskoncentrowaną energię słoneczną (CSP). Ponieważ Słońce przemieszcza się w ciągu dnia, kolektory słoneczne w elektrowniach CSP są stale dostosowywane do położenia Słońca w celu optymalizacji wydajności energetycznej. Aby było to możliwe, orientacja kolektorów musi być zawsze precyzyjnie rejestrowana. W tym miejscu do akcji wkraczają czujniki nachylenia i enkodery firmy Pepperl+Fuchs. Na przykład precyzyjny czujnik nachylenia F199 wykrywa wyrównanie w płaszczyźnie poziomej kolektorów Fresnela i umożliwia ich optymalne ustawienie względem absorbera. Z kolei w elektrowniach słonecznych typu wieżowego nie tylko wyrównanie w płaszczyźnie poziomej, ale również w płaszczyźnie pionowej heliostatów odgrywa istotną rolę w optymalizacji wydajnościenergetycznej. W tym przypadku enkodery i czujniki nachylenia firmy Pepperl+Fuchs służą do precyzyjnego wykrywania ustawienia w obu osiach oraz umożliwiają optymalne pozycjonowanie kolektorów.

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!