Technologia pomiaru odległości za pomocą impulsów (PRT)

Wysoce precyzyjne pozycjonowanie na dużych odległościach

Wykorzystajcie w swoich zastosowaniach doskonałe właściwości czujników fotoelektrycznych działających na zasadzie pomiaru odległości i zapewnijcie sobie kluczową przewagę konkurencyjną na rynku!

Czym jest PRT?

Technologia pomiaru odległości za pomocą impulsów (PRT) jest obecnie najdokładniejszą metodą pomiaru odległości stosowaną w przemyśle. Dzięki tej bezpośredniej metodzie pomiarowej odległości w zakresie od kilku centymetrów do kilkuset metrów są rejestrowane z najwyższą dokładnością.
Czujniki odległości wyposażone w technologię PRT umożliwiają wykonywanie niezawodnych i niezwykle precyzyjnych pomiarów, charakteryzujących się wysoką powtarzalnością wyników oraz krótkim czasem reakcji — niezależnie od warunków otoczenia i właściwości mierzonego obiektu.
Co więcej, czujniki PRT charakteryzują się niezwykłą wszechstronnością. Od czujników odległości po zaawansowaną technologię pomiarową – ta sama metoda pomiarowa pozwala sprostać szerokiemu wachlarzowi różnych wymagań. PRT – technologia wyznaczająca nowe standardy.

Technologia pomiaru odległości za pomocą impulsów

Zasada działania

W tej metodzie pomiarowej silne źródło światła emituje krótkie impulsy o wysokiej energii, które odbijają się od obiektu, a następnie są ponownie wychwytywane przez czuły na światło odbiornik.

W trakcie tego procesu czasy emisji i odbioru są rejestrowane z dużą precyzją. Na podstawie ustalonych wartości oblicza się odległość do obiektu na podstawie czasu przebiegu impulsów świetlnych. Jeśli obiekt znajduje się blisko, czas przebiegu światła jest krótki. Jeśli obiekt znajduje się dalej, czas przebiegu światła jest dłuższy.


Zalety czujników PRTFirma PRT zapewnia wysoki poziom precyzji w zastosowaniach o zasięgu od kilku milimetrów do kilkuset metrów

Sukces z prędkością światła — przewaga tej technologii polega na gęstości mocy impulsów świetlnych, która jest 1000 razy większa niż w czujnikach wykorzystujących stałe źródła światła. Korzyści płynące z tej technologii obejmują duże zakresy pomiarowe, duże zasięgi wykrywania oraz absolutną precyzję. Czynniki zakłócające, takie jak światło otoczenia czy różne właściwości odbijania, nie mają wpływu na działanie czujników PRT. Dzięki temu technologia PRT zapewnia wyniki najwyższej jakości.


Dokładność

  • Metoda pomiaru bezpośredniego zapewniająca precyzyjne, wiarygodne i przejrzyste wyniki pomiarów
  • Większa dokładność na większych odległościach
  • Brak odchylenia wartości pomiarowej podczas długotrwałej pracy
  • Wyraźny wynik pomiaru, nawet w przypadku obecności kilku obiektów w zasięgu wykrywania

Odporność

  • Wysoki stopień odporności na światło otoczenia
  • Brak wzajemnych zakłóceń
  • Minimalna wrażliwość na zmiany w torze pomiarowym spowodowane czynnikami środowiskowymi
  • Skuteczne eliminowanie czynników zakłócających, takich jak pył czy mgła
  • Niezawodne usuwanie obiektów znajdujących się w odległym tle

Brak wrażliwości

  • Niewielki wpływ na właściwości obiektu, praktycznie brak różnicy między czernią a bielą
  • Niezawodna praca, nawet w zastosowaniach w sektorze chłodni, w temperaturach sięgających -30 °C
  • Urządzenie w pełni przystosowane do wykrywania wielu obiektów; może być wykorzystywane w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa



Czujniki z technologią PRT

Czujnik fotoelektryczny R2000 z technologią PRT, czujnik LiDAR 2-D
Czujniki LiDAR

Czujnik LiDAR R2000

Czujniki LiDAR 2-D z serii R2000 zapewniają pełną widoczność we wszystkich kierunkach w zastosowaniach wymagających dużej prędkości. Wersje przełączające i pomiarowe otwierają szeroki wachlarz możliwości zastosowań w takich sektorach gospodarki, jak logistyka, transport i obsługa materiałów. Skanery te można również wykorzystać w innowacyjnych zastosowaniach, takich jak funkcje monitorowania w automatyce budynkowej i systemach transportowych.

  • Wysoka częstotliwość pomiarowa
  • Precyzyjna plamka światła
  • Widoczna wiązka pomiarowa
  • Zintegrowany wyświetlacz 360°
  • Zakres pomiarowy od 0,2 m do 50 m z dokładnością 12 mm
Czujnik LiDAR R2400
Czujniki LiDAR

Czujnik LiDAR R2400

Czujnik LiDAR R2400 wypełnia lukę między kompaktowymi czujnikami klasy podstawowej a zaawansowanymi przemysłowymi systemami LiDAR, łącząc w sobie opłacalność z podwyższoną wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na czynniki środowiskowe. Jego przemysłowa konstrukcja zapewnia niezawodny pomiar w zakresie 360°, stabilną pracę w trudnych warunkach oraz stałą wydajność wykraczającą poza typowe ograniczenia tej klasy urządzeń.

  • Zakres pomiarowy do 25 m
  • Kąt skanowania 360°
  • Wytrzymała konstrukcja urządzenia
  • Kompaktowa obudowa o wysokości 81 mm

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!