Czujnik LiDAR 2-D R2400
Stworzone z myślą o trwałości. Kompaktowe, wytrzymałe i wydajne.

Czujnik LiDAR R2400

Pakiet wyjątkowych osiągów w widoku 360°

Nowy czujnik LiDAR R2400 firmy Pepperl+Fuchs w spójny sposób wykorzystuje wyjątkowe zalety sprawdzonego czujnika LiDAR R2000, otwierając jednocześnie nowe obszary zastosowań dzięki kompaktowej konstrukcji przystosowanej do warunków przemysłowych. Wypełniając lukę między systemami LiDAR klasy podstawowej a systemami z najwyższej półki, nowy czujnik LiDAR 2-D łączy w sobie opłacalność z solidną konstrukcją mechaniczną oraz wysoką odpornością na czynniki środowiskowe.

Dzięki niewielkiej plamce świetlnej, pełnemu kątowi skanowania wynoszącemu 360° oraz szybkiemu pozyskiwaniu danych czujnik R2400 zapewnia stabilne pomiary 2-D i niezawodną pracę — nawet w trudnych warunkach. Zoptymalizowany pod kątem zastosowań w technologii AMR czujnik LiDAR 2-D oferuje idealną równowagę między rozmiarem, funkcjami i wydajnością.

Najważniejsze informacje

  • Widoczność w zakresie 360° we wszystkich kierunkach

  • Szczególnie kompaktowa i solidna konstrukcja urządzenia

  • Wysoka precyzja i dokładność

  • Sprawdzona technologia pomiaru odległości za pomocą impulsów (PRT)

Państwa korzyści

ikona odporna na wstrząsy

Stała dokładność pomiarów nawet w warunkach obciążenia mechanicznego

Czujnik LiDAR R2400, zaprojektowany z myślą o trudnych warunkach przemysłowych, zapewnia stabilne i wiarygodne dane pomiarowe nawet w warunkach obciążenia mechanicznego. Jego wytrzymała konstrukcja obejmuje trwałą metalową podstawę, duży łożysko oraz solidną głowicę obrotową, co zapewnia wytrzymałość mechaniczną przewyższającą standardy dla urządzeń tej klasy. Dzięki temu użytkownicy mogą liczyć na niezawodne działanie i wydłużoną żywotność produktu.

Czujnik LiDAR 2-D R2400 zapewnia widoczność w zakresie 360°

Kompleksowe monitorowanie stanu środowiska

Dzięki nieprzerwanemu polu widzenia 360° czujnik LiDAR R2400 firmy Pepperl+Fuchs zapewnia pełną, wszechstronną orientację w otoczeniu w szerokim zakresie zastosowań. Kąt skanowania 360° uzyskuje się poprzez obrót całego urządzenia pomiarowego, co pozwala uzyskać wyjątkowo płaską płaszczyznę skanowania. Dzięki tej pełnej, wszechstronnej widoczności zadania takie jak nawigacja stają się prostsze, a jednocześnie minimalizuje się zapotrzebowanie na dodatkowe czujniki — co sprawia, że systemy są bardziej wydajne i opłacalne.

Łatwy montaż w ograniczonych przestrzeniach dzięki czujnikowi LiDAR 2-D R2400

Łatwy montaż w ograniczonych przestrzeniach

Czujnik LiDAR R2400 został zaprojektowany z myślą o łatwym montażu mechanicznym w ograniczonych przestrzeniach, łącząc w sobie kompaktową wysokość urządzenia wynoszącą 81 mm oraz elastyczne możliwości montażu dzięki widoczności we wszystkich kierunkach. Precyzyjne otwory ustalające umożliwiają dokładne i powtarzalne pozycjonowanie czujnika oraz montaż typu „podłącz i ustaw”. Płaszczyzna skanowania czujnika znajduje się w górnej części obudowy. Po zamontowaniu nad głową czujnik R2400 może dokonywać pomiarów bardzo blisko podłoża i niezawodnie wykrywać nawet płaskie obiekty, krawędzie lub drobne struktury — idealnie nadaje się do małych pojazdów, pojazdów autonomicznych (AMR) oraz robotów serwisowych.

monitor ikon

Szybka i wygodna integracja systemów

Czujnik LiDAR R2400 umożliwia szybką i wygodną integrację z systemem dzięki ujednoliconemu protokołowi komunikacyjnemu LiDAR oraz sterownikowi ROS. Klienci zaznajomieni z protokołem PFSDP (sprawdzonym protokołem transmisji danych skanowania firmy Pepperl+Fuchs) mogą wykorzystać istniejące oprogramowanie i wiedzę specjalistyczną do szybkiej konfiguracji, natomiast sterownik ROS upraszcza wdrażanie złożonych aplikacji robotycznych oraz innych rozwiązań z wykorzystaniem bibliotek i narzędzi typu open source. Takie połączenie skraca czas montażu, usprawnia testowanie oraz umożliwia realizację opłacalnych projektów weryfikacyjnych.

AnimacjaOmówienie modelu R2400: cechy, zasada działania i zastosowania

Cechy szczególne

Ilustracja przedstawiająca czujnik LiDAR 2-D typu R2400, na której widać mechaniczne oddzielenie nadajnika od odbiornika

Mechaniczne oddzielenie nadajnika od odbiornika minimalizuje występowanie światła rozproszonego i odbicia wewnętrzne.

Otwory ustalające czujnika LiDAR R2400 2-D

Precyzyjne otwory ustalające umożliwiają dokładne i powtarzalne ustawienie czujnika.

Widok 360° czujnika LiDAR R2400

Kąt pomiaru 360° czujnika LiDAR 2D R2400 zapewnia pełną widoczność we wszystkich kierunkach.

kompaktowy czujnik LiDAR R2400 w pojeździe AGV

Niewielka wysokość urządzenia wynosząca 81 mm umożliwia łatwą integrację mechaniczną w ograniczonych przestrzeniach.

Czujnik LiDAR 2-D R2400 zapewnia płaską i stabilną płaszczyznę skanowania.

Model R2400 zapewnia płaską i stabilną płaszczyznę skanowania.

Czujniki LiDAR R2000 i R2400

Rozszerzona oferta urządzeń LiDAR zapewniająca więcej możliwości

Wprowadzając modelR2400, firma Pepperl+Fuchs rozszerza swoją ofertę urządzeń LiDAR i otwiera nowe możliwości zastosowań. Podczas gdy model R2000 wyznacza standardy precyzji i trwałości w wymagających środowiskach przemysłowych, model R2400 rozszerza ofertę o zastosowania, w których kluczowe znaczenie mają kompaktowa konstrukcja i opłacalność.

Obie serie czujników wykorzystują technologię Pulse Ranging Technology (PRT) – zaawansowaną zasadę pomiaru czasu przelotu, która zapewnia wyjątkową dokładność, stabilność w zakresie dalekiego zasięgu oraz wysoką odporność na światło otoczenia — stanowiąc solidną podstawę technologiczną całej oferty produktów LiDAR.

Zoptymalizowane pod kątem zastosowań w systemach AMR i AGV

Czujnik LiDAR R2400 doskonale sprawdza się w małych pojazdach autonomicznych, takich jak AMR, AGV i roboty serwisowe, a także w innych zastosowaniach związanychz automatyzacją logistyki i transportem materiałów. Połączenie wydajności, zakresu pomiarowego i rozdzielczości kątowej sprawia, że idealnie nadaje się on do zadań związanych z nawigacją, dokowaniem i obsługą ładunków.

Dzięki krótkiemu czasowi uruchamiania wynoszącemu poniżej 15 sekund oraz wszechstronnej konstrukcji, która umożliwia nawet montaż w pozycji odwróconej do góry nogami, model R2400 zapewnia niezawodną i elastyczną pracę w szerokim zakresie zastosowań w dziedzinie automatyki mobilnej.

Skontaktuj się z nami!

Czy mają Państwo pytania dotyczące czujnika LiDAR 2-D R2400? Chętnie Państwu pomożemy! Aby uzyskać więcej informacji na temat czujnika LiDAR, prosimy o przesłanie do nas wiadomości e-mail.

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!