Nawigacja SLAM dla kompaktowych autonomicznych robotów mobilnych (AMR)
W skrócie
- Kompaktowa konstrukcja o wysokości 81 mm, umożliwiająca montaż w ograniczonych przestrzeniach pojazdów do transportu automatycznego (AMR)
- Kompleksowe wykrywanie otoczenia w zakresie 360° zapewniające niezawodną nawigację w systemie SLAM (jednoczesna lokalizacja i tworzenie map)
- Wysoka rozdzielczość kątowa wynosząca 0,05° zapewniająca precyzyjną nawigację konturową i nawigację za pomocą reflektorów
- Szybka integracja systemu za pomocą sterowników ROS w zastosowaniach z zakresu robotyki mobilnej
- Solidna konstrukcja oraz izolacja optyczna nadajnika i odbiornika zapewniają stabilność danych pomiarowych

Czujnik LiDAR 2-D R2400 łączy w sobie kompaktową konstrukcję i możliwość wykrywania otoczenia w zakresie 360°
Aplikacja
W automatyce logistycznej wykorzystuje się kompaktowe autonomiczne roboty mobilne (AMR) z wbudowanymi modułami przenośnikowymi do elastycznego i wydajnego transportu skrzyń z półproduktami lub gotowymi wyrobami. Aby zapewnić niezawodną nawigację w dynamicznych środowiskach produkcyjnych, pojazdy te wymagają precyzyjnego wykrywania otoczenia, umożliwiającego zarówno nawigacjęopartą na konturach, jak i prowadzenie za pomocą reflektorów.
Cel
Głównym wyzwaniem jest zapewnienie wiarygodnych i precyzyjnych danych z czujników na potrzeby nawigacji opartej na algorytmie SLAM przy jednoczesnym zminimalizowaniu wymaganej przestrzeni montażowej. Czujnik musi być zintegrowany z kompaktowymi pojazdami AMR i zapewniać stabilne wyniki pomiarów w zmiennych warunkach. Celem jest osiągnięcie optymalnej niezawodności nawigacji dzięki danym środowiskowym o wysokiej rozdzielczości.

Rozwiązanie
Czujnik LiDAR 2-D R2400 charakteryzuje się niewielką wysokością wynoszącą zaledwie 81 mm, a dzięki pełnemu zasięgowi 360° w każdym kierunku zapewnia idealne warunki do integracji z systemami AMR o ograniczonej przestrzeni. Dzięki wysokiej rozdzielczości kątowej sięgającej 0,05° oraz częstotliwościskanowania wynoszącej 10–20 Hz czujnik generuje gęste chmury punktów o wysokiej rozdzielczości, niezbędne do precyzyjnego działania algorytmów SLAM. Optyczne oddzielenie nadajnika od odbiornika zapewnia stabilne wyniki pomiarów nawet w zmiennych warunkach otoczenia, takich jak zapylenie lub kondensacja. Dzięki sterownikowiROS czujnik można szybko zintegrować z istniejącymi platformami robotyki mobilnej, co umożliwia zarówno nawigację opartą na konturach, jak i niezawodne wykrywanie reflektorów. Precyzyjna dokładność kątowa zapewnia geometrycznie poprawne mapowanie otoczenia, a wytrzymała metalowa konstrukcja gwarantuje długotrwałą, stabilną pracę.
Cechy szczególne
- Zakres pomiarowy: 25 m przy współczynniku odbicia 90%, 10 m przy współczynniku odbicia 10%, 40 m z użyciem reflektora
- Kąt skanowania: 360° zapewniający pełny zasięg w zakresie 360 stopni
- Częstotliwość skanowania: 10–20 Hz w zastosowaniach dynamicznego SLAM-u
- Dokładność powtarzalności: < 16 mm
- Rozdzielczość kątowa: do 0,05° w przypadku chmur punktów o wysokiej rozdzielczości oraz precyzyjnego mapowania
- Niewielka wysokość wynosząca 81 mm umożliwiająca wbudowanie w systemy AMR o ograniczonej przestrzeni
- Optyczne oddzielenie nadajnika od odbiornika w celu zapewnienia stabilności pomiarów w zmiennych warunkach otoczenia
Korzyści
Połączenie kompaktowej konstrukcji, pola widzenia 360° oraz wysokiej rozdzielczości kątowej sprawia, że model R2400 stanowi idealne rozwiązanie czujnikowe do nawigacji pojazdów AMR opartej na technologii SLAM. Użytkownicy zyskują dostęp do precyzyjnych, powtarzalnych danych środowiskowych, które umożliwiają niezawodne mapowanie i lokalizację. Gęsta chmura punktów wspiera zarówno rozpoznawanie drobnych struktur w ramach nawigacji konturowej, jak i precyzyjne wykrywanie reflektorów w ramach strategii nawigacji hybrydowej. Wytrzymała konstrukcja, charakteryzująca się solidną metalową podstawą i dużymi łożyskami, gwarantuje stałą wydajność pomiarową nawet w warunkach występowania drgań podczas pracy, co przekłada się na wysoką dostępność i niezawodność procesu.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!