Niezawodny system wykrywania palet dla autonomicznych wózków widłowych
W skrócie
- Kompaktowa konstrukcja o wysokości zaledwie 81 mm, przeznaczona do montażu w ograniczonych przestrzeniach
- Pełne wykrywanie otoczenia w zakresie 360° umożliwiające elastyczny montaż i zoptymalizowane procesy
- Solidna metalowa konstrukcja zapewniająca niezawodne działanie nawet w warunkach obciążenia mechanicznego
- Precyzyjne wykrywanie nóg palety dzięki wysokiej rozdzielczości kątowej wynoszącej do 0,05° oraz zoptymalizowanej geometrii plamki świetlnej

Czujnik LiDAR R2400 2-D do kompaktowego skanowania w zakresie 360°
Aplikacja
W automatyce logistycznej pojazdy z automatycznym prowadzeniem (AGV) służą do wydajnego i autonomicznego transportu palet. Aby niezawodnie podnieść ładunek, pojazd musi precyzyjnie wykryć nóżki palety i dokładnie ustawić widły. Czujnik jest zamontowany bezpośrednio na karetce wideł i monitoruje obszar przed pojazdem podczas podnoszenia ładunku.
Cel
Głównym wyzwaniem jest połączeniekompaktowej obudowy, wytrzymałej konstrukcji oraz precyzyjnej technologii pomiarowej. Czujnik musi zostać wbudowany w ograniczoną przestrzeń montażową wózka widłowego, wytrzymać obciążenia mechaniczne, a jednocześnie dostarczać wiarygodne dane pomiarowe umożliwiające precyzyjne pozycjonowanie wideł. Jednocześnie rozwiązanie to musi być ekonomiczne i niewymagające częstej konserwacji.

Rozwiązanie
Czujnik LiDAR 2-D R2400 łączy w sobie kompaktowe wymiary z przemysłową wytrzymałością. Dzięki wysokości wynoszącej zaledwie 81 mm można go z łatwością zintegrować z wózkiem widłowym. Pełny zasięg wykrywania 360° umożliwia elastyczne ustawienie czujnika niezależnie od warunków montażu. Dzięki wysokiej rozdzielczości kątowej wynoszącej 0,05° oraz precyzyjnej dokładności kątowej stopy palet są niezawodnie wykrywane. Precyzyjne otwory ustalające zapewniają powtarzalne położenie czujnika, co pozwala na szybkie uruchomienie bez konieczności ponownej kalibracji w przypadku wymiany urządzenia.
Cechy szczególne
- Zakres pomiarowy: 25 m przy współczynniku odbicia 90%, 10 m przy współczynniku odbicia 10%, 40 m z użyciem reflektora
- Kąt skanowania: 360°, zapewniający pełny zasięg 360 stopni
- Częstotliwość skanowania: 10–20 Hz w zastosowaniach dynamicznych
- Rozdzielczość kątowa: do 0,05° dla chmur punktów o wysokiej rozdzielczości
- Dokładność powtarzalności: < 16 mm
- Niewielka wysokość wynosząca 81 mm umożliwiająca montaż w ograniczonych przestrzeniach
Zalety
Wytrzymała metalowa konstrukcja, wyposażona w solidną obudowę czujnika oraz wysokiej jakości łożyska, zapewnia długą żywotność i stałą dokładność pomiarów, nawet w warunkach obciążeń mechanicznych, takich jak wibracje mechaniczne. Użytkownicy zyskują dzięki niezawodnemu i powtarzalnemu wykrywaniu palet, co zapobiega nieprawidłowemu ustawieniu i optymalizuje przepływ materiałów. Kompaktowa konstrukcja znacznie ogranicza nakłady związane z integracją. Optyczne oddzielenie nadajnika od odbiornika minimalizuje przestoje związane z konserwacją, ponieważ zabrudzenia lub kondensacja na osłonie nie mają znaczącego wpływu na jakość pomiaru. Skutkuje to wydłużeniem okresów między przeglądami oraz obniżeniem kosztów serwisowych w całym cyklu życia produktu.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!