Energia wiatrowa

Energia wiatrowa

Znaczna część ekologicznej energii elektrycznej wytwarzanej na całym świecie pochodzi z turbin wiatrowych zlokalizowanych na lądzie lub w strefie przybrzeżnej oceanów. Podstawowa zasada działania jest prosta: wiatr wprawia w ruch łopaty wirnika turbiny wiatrowej. Następnie generator przekształca energię kinetyczną wiatru w energię elektryczną — całkowicie bez emisji CO₂.

Odpowiednia technologia czujników ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznej i wydajnej eksploatacji turbin wiatrowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o monitorowanie drgań i prędkości obrotowych, czy też o przekazywanie informacji o położeniu, firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroki asortyment enkoderów obrotowych, czujników drgań, czujników przyspieszenia oraz czujników zbliżeniowych, które idealnie sprawdzają się w trudnych warunkach środowiskowych charakterystycznych dla energetyki wiatrowej.

Ponadto firma Pepperl+Fuchs oferuje idealne rozwiązania w zakresie technologii komunikacyjnej i interfejsów zarówno do nowych inwestycji, jak i do modernizacji istniejących zakładów. Przetworniki sygnałów zapewniają bezzakłóceniową transmisję sygnałów, natomiast ograniczniki przepięć chronią turbiny wiatrowe przed przepięciami, na przykład spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi. W ten sposób produkty firmy Pepperl+Fuchs gwarantują bezpieczne i niezawodne procesy w sektorze energetyki wiatrowej.

Czujniki przemysłowe dla energetyki wiatrowej

Enkoder obrotowy w turbinie wiatrowej

Pomiar prędkości w turbinach wiatrowych

Enkodery Inkrementalne są stosowane w turbinach wiatrowych do monitorowania prędkości generatora lub wirnika. W przypadku turbin wiatrowych zlokalizowanych w pobliżu wybrzeża lub na pełnym morzu firma Pepperl+Fuchs oferuje odporne na korozję wersje przeznaczone do zastosowań morskich, które zapewniają wiarygodne wyniki pomiarów w ekstremalnych warunkach.

Enkoder obrotowy ENA58IL  w zastosowaniu

Sterowanie nachyleniem i azymutem

W ramach sterowania azymutalnego enkodery absolutne serii ENA58 monitorują położenie gondoli, umożliwiając jej optymalne ustawienie względem wiatru. W zakresie sterowania skokiem enkodery ENA58 mierzą również kąt nachylenia łopat wirnika, co pozwala na ustawienie łopat wirnika w idealnej pozycji względem wiatru.

Komunikacja przemysłowa i interfejsy oraz produkty przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem w energetyce wiatrowej

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!