Enkoder obrotowy z czujnikiem magnetycznym ENA58IL
Enkoder obrotowy magnetyczny ENA58IL

Dążenie do doskonałej precyzji.
Wykorzystanie elastyczności.
Wydłużenie okresu użytkowania.

Precyzja magnetyczna. W każdych warunkach.

Technologia enkoderów magnetycznych firmy Pepperl+Fuchs

Doskonalenie precyzji, wykorzystanie elastyczności i wydłużenie okresu eksploatacji – nowe enkodery magnetyczne serii ENA58IL spełniają te kryteria. Te wydajne enkodery działają w oparciu o wysoce skuteczną zasadę detekcji magnetycznej, łącząc po raz pierwszy czujnik Halla z czujnikiem Wieganda. Technologia bezkontaktowa charakteryzuje się wyjątkową precyzją i wytrzymałością – nawet w najtrudniejszych warunkach przemysłowych. Osiągnijcie Państwo nowy poziom niezawodności i wydajności w Państwa zakładzie!

Idealny suplement

Doskonale dopasowana technologia połączeń i montażu zapewnia optymalną integrację enkodera Absolutnego. W przypadku magnetycznych enkoderów Absolutnych z serii ENA58IL dostępna jest obecnie oferta odpowiednich produktów do podłączenia.

  • Precyzyjne wyniki pomiarów

    Enkoder magnetyczny serii ENA58IL wyróżnia się wyjątkową precyzją, zapewniając dokładność pomiaru poniżej 0,1°. Oferuje on wysoką rozdzielczość sięgającą nawet 16 bitów zarówno w trybie jednoobrotowym, jak i wieloobrotowym!

  • Technologia bezkontaktowa

    Bezkontaktowa zasada działania magnetycznych enkoderów obrotowych pozwala zrezygnować z mechanicznych przekładni, co ogranicza konieczność przeprowadzania prac konserwacyjnych i serwisowych. Dzięki temu seria ENA58IL zwiększa niezawodność Państwa procesów!

  • Wszechstronne zastosowania

    Dzięki elastycznym interfejsom mechanicznym i elektrycznym enkoder obrotowy serii ENA58IL można z łatwością zintegrować z niemal każdym środowiskiem. W połączeniu z niezwykle kompaktową konstrukcją obudowy umożliwia on wszechstronne zastosowania.

360° – Poznaj enkoder obrotowy ENA58IL

Zapewnienie niezawodności procesów

Enkodery Absolutne typu ENA58IL w zakładzie rozlewniczym

W nowoczesnych zakładach rozlewniczych rozlewa się nawet 90 000 butelek na godzinę, wypełnionych sokiem, piwem lub napojami gazowanymi. Enkoder magnetyczny serii ENA58IL, charakteryzujący się dokładnością rzędu 0,1°, dostarcza precyzyjne dane dotyczące położenia, umożliwiające dokładne pozycjonowanie butelek.

Ekodery Absolutne ENA58il w prasach offsetowych

W prasach offsetowych gazety przemieszczają się z prędkością około 50 metrów na sekundę. Ruch walców prasowych musi być dokładnie zsynchronizowany, aby uniknąć rozdarcia lub pogniecenia papieru. Enkoder magnetyczny serii ENA58IL zapewnia precyzyjną regulację prędkości walców.

Enkoder Absolutny ENA58il w żurawiu mobilnym

Niezwykle wytrzymała seria enkoderów magnetycznych ENA42HD do zastosowań w trudnych warunkach zapewnia precyzyjne pozycjonowanie wysięgnika dźwigu nawet pod wpływem silnych wstrząsów i drgań. Bezkontaktowa technologia magnetyczna gwarantuje absolutną niezawodność i długą żywotność.

Enkoder Absolutny ENA58IL w zastosowaniach robotycznych

Dzięki niezwykle kompaktowej konstrukcji obudowy enkodery serii ENA36IL idealnie nadają się do montażu w ograniczonych przestrzeniach w robotach. W takich warunkach niezawodnie wykrywają położenie i prędkość ramienia robota oraz zapewniają płynny przebieg procesu.

Wszechstronne zastosowania

Nowa generacja magnetycznych enkoderów obrotowych firmy Pepperl+Fuchs została zaprojektowana specjalnie z myślą o trudnych warunkach przemysłowych. Precyzyjna i wytrzymała technologia w połączeniu z kompaktową konstrukcją obudowy umożliwia ich stosowanie w najbardziej wymagających zastosowaniach. Nawet duże obciążenia mechaniczne, wibracje mechaniczne, zanieczyszczenia i ekstremalne temperatury nie mają wpływu na wydajność tych enkoderów magnetycznych. Zapewnia to użytkownikom niezawodność procesów produkcyjnych w szerokim zakresie zastosowań.

Enkodery obrotowe nadają się do pomiaru obrotu, prędkości kątowej lub położenia ruchomych elementów w wielu różnych dziedzinach. W porównaniu z innymi enkoderami magnetycznymi nowa rodzina enkoderów magnetycznych charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością i precyzją.

Skontaktuj się z nami

Czy mają Państwo pytania dotyczące magnetycznych enkoderów obrotowych? Chętnie Państwu pomożemy!

Aby uzyskać więcej informacji na temat nowej generacji magnetycznych enkoderów obrotowych firmy Pepperl+Fuchs, prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail.

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!