Rozwiązania czujnikowe dla nowoczesnej obróbki plastycznej metali
Czujniki indukcyjne, fotoelektryczne i ultradźwiękowe, a także systemy RFID, enkodery obrotowe oraz produkty z zakresu IIoT firmy Pepperl+Fuchs stanowią idealne rozwiązanie do modernizacji procesów obróbki plastycznej metali.
Wykorzystanie naszych produktów w systemie monitorowania wewnątrz formy pozwala zapobiegać uszkodzeniom matrycy poprzez wykrywanie usterek przed zamknięciem formy. Ogólna wydajność ulega zwiększeniu, ponieważ czujniki eliminują straty czasu związane z konserwacją i sortowaniem wadliwych elementów.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi rozwiązaniami w zakresie czujników do obróbki plastycznej metali i znalezienia produktu idealnie dopasowanego do Państwa konkretnego zastosowania!
Najważniejsze informacje
Zapobieganie awariom matrycy poprzez wykrywanie usterek przed jej zamknięciem
Wyeliminuj straty wydajności wynikające z konserwacji i sortowania wadliwych części
Sprawdzanie elementów obrabianych, uchwytów narzędziowych, płytek zsuwających, otworów prowadzących i innych elementów
Zaplanuj przyszłość z pomocą czołowego eksperta w dziedzinie IIoT

Zapobieganie awariom matryc poprzez sprawdzanie obecności krzywki
W procesie tłoczenia metali krzywki służą do przekształcania ruchu pionowego prasy w poziome operacje formowania, cięcia lub wykrawania. Jednak napędy krzywkowe i płyty suwakowe mogą się zablokować lub ulec uszkodzeniu, co prowadzi do nieprawidłowego podawania materiału, zderzeń matryc, przestojów oraz wysokich kosztów napraw. Aby zapobiec tym awariom, montuje się czujniki indukcyjne, które monitorują prawidłowe cofanie i pozycjonowanie napędów krzywkowych oraz krzywek suwakowych.

Sterowanie podawaniem zwojów
Blacha w kręgach jest automatycznie rozwijana i podawana do prasy tłoczącej w celu ukształtowania. Aby zapewnić stałą jakość produktu końcowego, należy precyzyjnie kontrolować prędkość podawania, wyrównanie blachy oraz przesuw materiału. Firma Pepperl+Fuchs oferuje różnorodne produkty, które zapewniają płynny i wydajny przebieg procesów podawania kręgów.
Czujniki ultradźwiękowe i laserowe zapewniają ciągłe dane zwrotne o wysokiej rozdzielczości dotyczące objętości szpuli. Bariery ultradźwiękowe i laserowe potwierdzają obecność i wyrównanie blachy, natomiast enkoder Inkrementalny dostarcza do systemu sterowania impulsy pomiarowe, które określają długość cięcia.
Śledzenie zasobów za pomocą technologii RFID
Systemy RFID realizują szereg ważnych zadań w całym zakładzie tłoczniowym. Na każdym etapie procesu tłoczenia — od zapewnienia, że do danego zlecenia wybrano właściwą matrycę, poprzez zapobieganie błędom podczas montażu, aż po monitorowanie wydajności każdej zmiany produkcyjnej — gwarantują one, że procesy formowania przebiegają z maksymalną wydajnością.
Kompleksowa oferta firmy Pepperl+Fuchs obejmująca tagi RFID, głowice odczytujące i zapisujące oraz interfejsy sterujące pozwala zautomatyzować procesy zapobiegania błędom i śledzenia zasobów w procesach obróbki plastycznej metali. Dzięki możliwości identyfikacji matryc można w prosty sposób śledzić rzeczywisty czas pracy maszyn oraz zapobiegać sytuacji, w której narzędzia przekroczą termin zaplanowanej konserwacji.


Przejście na IIoT
Jeśli Państwa firma pragnie wyprzedzać trendy we wdrażaniu IIoT, należy zacząć od czujników. Kompletna oferta produktów przemysłowych sieci Ethernet firmy Pepperl+Fuchs, obejmująca przełączniki, bramki IO-Link oraz urządzenia nadrzędne, umożliwia płynny przepływ danych z czujników w hali produkcyjnej bezpośrednio do chmury. Rejestrowanie danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym i przekazywanie ich do oprogramowania MES/ERP zapewnia natychmiastowy dostęp do analiz i aktualnych informacji o stanie na komputerze, telefonie lub tablecie.
Firma Pepperl+Fuchs pomoże Państwu przejść od dyskusji na temat IIoT do jego wdrożenia!
Skontaktuj się z nami
Czy mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów i rozwiązań dla branży obróbki plastycznej metali? Zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza. Czekamy na Państwa zapytanie!
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!