Czujniki indukcyjne zapobiegają zderzeniom matryc poprzez sprawdzanie obecności krzywki

zastosowanie w obróbce plastycznej metali, ochrona matryc

Czujniki wykrywają zablokowane napędy krzywkowe i płyty przesuwne

Aplikacja

W procesach tłoczenia blachy i półfabrykaty są formowane przy użyciu siły działającej w pionie (w dół). Co zatem należy zrobić, gdy ten sam element wymaga również wykrawania lub przycinania na
w płaszczyźnie poziomej? Rozwiązaniem jest zastosowanie krzywki. Ukośne napędy krzywkowe, umieszczone w górnej części matrycy, wykorzystują ruch prasujący w dół do przemieszczania skośnych krzywek suwaka w dolnej części matrycy w celu formowania, cięcia i wykrawania metali w płaszczyźnie poziomej. Zob. rys. 1. Niestety, napędy krzywkowe i płyty suwakowe mogą ulec uszkodzeniu lub zakleszczeniu w matrycy, powodując poważne problemy.

Cel

Podczas procesu obróbki plastycznej metali w matrycy może dojść do wielu nieprawidłowości. Wynikające z tego zacięcia materiału i awarie matrycy często powodują znaczne przestoje i wysokie koszty napraw. Ochrona matrycy polega na zidentyfikowaniu newralgicznych obszarów oraz montażu czujników, które zatrzymają ruch prasy, zanim dojdzie do awarii. Prawidłowy montaż czujników wykrywających zablokowane napędy krzywkowe i płyty suwakowe pozwala wyeliminować dwa potencjalne źródła problemów.

schemat przedstawiający rozmieszczenie czujników indukcyjnych służących do wykrywania obecności krzywki

Rozwiązanie

Koszt awarii jest wysoki, ale rozwiązanie zapobiegające jej wystąpieniu nie musi być kosztowne. W tym zastosowaniu wybrano czujnik indukcyjny NMB1,5-8GM50-E2-FE-V1. Zapewniał on gwarantowany zasięg wykrywania wynoszący 1,2 mm w stosunku do stalowych krzywek, a ponadto można go było całkowicie wbudować w matrycę. Jednolita, całkowicie metalowa powierzchnia czuła gwarantuje, że żadne smary nie przedostaną się do wnętrza czujnika i nie spowodują jego awarii. Uwaga: Jeśli przenikanie smaru nie stanowi problemu, równie dobrze sprawdzi się czujnik indukcyjny z plastikową powierzchnią czułą o średnicy 8 mm. Jeśli źle wyrównany napęd utknie, matryca prawdopodobnie ulegnie uszkodzeniu podczas kolejnego skoku w dół. Czujnik nr 1 jest zamontowany w punkcie wyjścia krzywki napędowej w celu sprawdzenia, czy jest ona całkowicie cofnięta. Czujnik nr 2 zapewnia, że krzywka suwaka powróciła do pozycji wyjściowej po wycięciu otworu. Jeśli stempel suwakowy nie jest całkowicie cofnięty, sygnał wyjściowy czujnika uniemożliwia serwomotoru zainicjowanie podawania materiału i zablokowanie matrycy.

Czujnik indukcyjny firmy Pepperl+Fuchs z metalową powierzchnią czułą, który można całkowicie wbudować w matrycę do formowania metalu

Cechy szczególne

  • Odporny na zużycie i środki smarne czujnik z metalową powierzchnią czułą
  • Opcje mocowania z krótką i długą lufą, pasujące do większości matryc
  • Można go całkowicie wbudować w matrycę
  • Gwarantowany zasięg wykrywania wynoszący 1,2 mm w stosunku do stali
  • Połączenie kablowe lub z szybkozłączką

Korzyści

Montaż czujników zapobiegających zacięciom i awariom stanowi opłacalne zabezpieczenie, które zwraca się stukrotnie już przy pierwszym uniknięciu takiego zdarzenia. Ponadto te elektroniczne urządzenia monitorujące nadal zwracają się przez cały cykl życia matrycy. Matryca chroniona przez czujniki pomaga również zapewnić, że proces tłoczenia przebiega z maksymalną prędkością, co pozwala uzyskać optymalną wydajność produkcji i rentowność.

W skrócie

  • Kompaktowe czujniki indukcyjne można całkowicie wbudować w matrycę
  • Czujniki są odporne na wnikanie smaru
  • Konstrukcja czujnika z metalową powierzchnią czułą zapewnia 20-krotnie dłuższą żywotność w porównaniu ze standardowymi modelami
  • Układy elektroniczne są kompatybilne ze wszystkimi standardowymi układami sterującymi matrycami

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!