omlox — standard śledzenia zasobów

Logo firmy omlox

Śledzenie zamówień, towarów, pojazdów transportowych i narzędzi zgodne z wymogami Przemysłu 4.0 oraz bezpieczna nawigacja pojazdów z autonomicznym prowadzeniem (AGV) i dronów opierają się na wydajnych usługach lokalizacyjnych działających w czasie rzeczywistym. Dzięki omlox dostępny jest obecnie nowy, otwarty i interoperacyjny standard w zakresie lokalizacji przemysłowej, który przyczynia się do przejścia na w pełni zautomatyzowane i bezpapierowe procesy w inteligentnych fabrykach. Opracowany przez licznych światowych liderów z branży OT i IT, omlox łączy wiedzę i produkty szerokiego grona przedsiębiorstw, aby sprostać wszystkim oczekiwaniom przemysłowym w zakresie lokalizacji w czasie rzeczywistym.

Ekosystem omlox, zarządzany przez renomowaną organizację normalizacyjną PNO, po raz pierwszy zapewnia interoperacyjność typu „plug-and-play” dla szerokiej gamy produktów i technologii lokalizacyjnych (takich jak UWB, Wi-Fi, GPS, 5G, RFID i Bluetooth®). Ponieważ omlox opiera się na otwartych interfejsach, każda firma może korzystać z tego standardu i uczestniczyć w jego dalszym rozwoju.

Zalety serwisu omlox

  • Sprawia, że technologia lokalizacyjna staje się opłacalna, a tym samym może być wykorzystywana w szerokim zakresie zastosowań
  • Jeszcze większa dokładność lokalizacji – z dokładnością do 10 cm
  • Otwarte i zapewniające interoperacyjność (bez efektu uzależnienia od jednego dostawcy)
  • Wyświetlanie wszystkich elementów na mapie inteligentnej fabryki
  • Samodzielna lokalizacja elementów ruchomych oraz śledzenie wielu tagów w czasie rzeczywistym
  • Płynne śledzenie zasobów bez względu na ograniczenia technologiczne — zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz
  • Można stosować w połączeniu z istniejącymi usługami lokalizacyjnymi (modernizacja)
  • Łatwe wdrożenie (plug and play)
  • Znacznie obniża koszty poprzez wyeliminowanie kosztownych projektów integracyjnych oraz zmniejszenie kosztów amortyzacji nowych aplikacji
  • Działalność ta jest wspierana przez szerokie konsorcjum, dzięki czemu oferuje szeroki wybór produktów
Urządzenia odczytu/zapisu RFID rozpoznające różne obiekty

Oferta firmy Pepperl+Fuchs dla platformy omlox

Uważamy, że otwarty standard lokalizacji przemysłowej ma zasadnicze znaczenie dla wdrożenia komunikacji w ramach Przemysłu 4.0 na szeroką skalę oraz poza granicami fabryk i zakładów.

Jako lider rynku w dziedzinie automatyki przemysłowej posiadamy bogate doświadczenie w zakresie opracowywania i wdrażania szerokiej gamy technologii, w tym czujników opartych na różnych zasadach działania oraz technologii interfejsów, takich jakIO-Link czy AS-Interface, a także obszernego asortymentu urządzeń RFID (identyfikacja radiowa). Ta metoda identyfikacji stanowi kluczowy element standardu omlox.

Jak to działa?

Technologia RFID wykorzystuje fale radiowe do automatycznej identyfikacji obiektów bez konieczności nawiązywania kontaktu. Tagi pełnią funkcję nośników danych. Pasywne wersje tych tagów nie wymagają własnego źródła zasilania, co oznacza, że w przeciwieństwie do większości innych technologii lokalizacyjnych nie ma potrzeby wymiany baterii. Tagi przekazują informacje dotyczące produktów, towarów i osób oraz umożliwiają połączenie przepływu danych i przepływu materiałów w najbardziej efektywny sposób. Służą one do lokalnego przechowywania wszystkich informacji istotnych dla procesu bezpośrednio na obiekcie, co oznacza, że produkcję można kontrolować w oparciu o dany obiekt.

Aplikacje do śledzenia i identyfikacji umożliwiają przejrzyste przypisywanie i śledzenie surowców oraz produktów. Technologia bezprzewodowa umożliwia nie tylko odczyt informacji o obiektach, ale również, w razie potrzeby, ich modyfikację. Urządzenia do odczytu i zapisu mogą wykrywać tagi z dużej odległości bez konieczności bezpośredniego kontaktu wzrokowego, natomiast technologia UHF (ultra-high frequency) pozwala na odczyt wielu tagów z wysoką wydajnością. Tagi można również jednoznacznie identyfikować na całym świecie. Interfejsy sterujące przetwarzają informacje z urządzeń do odczytu i zapisu oraz przekazują je do systemów wyższego poziomu.

Przykłady zastosowań

Inteligentne połączenie technologii RFID z innymi rozwiązaniami, takimi jak UWB, 5G i GPS, w ramach standardu omlox pozwala po raz pierwszy stworzyć całkowicie ciągły przepływ informacji, wykraczający daleko poza bramy zakładu produkcyjnego. Jeśli przestrzeń ładunkowa ciężarówki jest wyposażona w urządzenia odczytu/zapisu RFID dostosowane do standardu omlox, status i lokalizacja poszczególnych towarów mogą być weryfikowane podczas transportu za pośrednictwem sieci GSM i 5G. Informacje te można przekazywać do nadrzędnych systemów oprogramowania, takich jak ERP lub MES. Umożliwia to szybką reakcję na wszelkie opóźnienia w transporcie, optymalizację łańcuchów dostaw oraz bardziej efektywne magazynowanie towarów. Oferta firmy Pepperl+Fuchs obejmuje szereg urządzeń odczytu/zapisu RFID, które są zgodne z niedawno wprowadzonym standardem omlox i mogą obsługiwać tego typu zastosowania.

Rozwiązanie „DeepHub®”, opracowane przez naszego wieloletniego partnera, firmę Flowcate (dawniej Heidelberg Mobil), doskonale nadaje się jako oprogramowanie pośredniczące do wdrażania aplikacji RTLS. Jako wiodąca implementacja standardu omlox, DeepHub oferuje wszystkie wbudowane narzędzia niezbędne do płynnej integracji szerokiej gamy technologii lokalizacyjnych — niezależnie od producenta lub sprzętu. Połączenie informacji z tagów rejestrowanych przez nasze urządzenia odczytu/zapisu RFID z systemem śledzenia UWB za pośrednictwem funkcji Mobile Zone Extension (MZE) platformy DeepHub zapewnia pełną widoczność przepływów materiałów i towarów. Skutkuje to znacznym skróceniem opóźnień operacyjnych oraz obniżeniem całkowitego kosztu posiadania.

Więcej informacji na temat możliwości rozwiązania DeepHub w połączeniu z technologią RFID można znaleźć w wpisie na blogu firmy Flowcate:

Dlaczego warto ponownie przemyśleć kwestię RFID

Skontaktuj się z nami

Jeśli są Państwo zainteresowani wdrożeniem aplikacji omlox z wykorzystaniem technologii RFID firmy Pepperl+Fuchs, prosimy o skorzystanie z poniższego formularza. Nasi eksperci z niecierpliwością czekają na Państwa zapytanie!

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!