linia produkcyjna tabletek w zakładzie farmaceutycznym
Inżynieria nauk przyrodniczych.

Branża farmaceutyczna i nauki przyrodnicze

Automatyzacja i ochrona tam, gdzie higiena, kontrola i zgodność z przepisami mają największe znaczenie

Jako sektor podlegający ścisłej regulacji przemysł farmaceutyczny musi przestrzegać wielu przepisów i regulacji. Przedsiębiorstwa muszą nie tylko zapewnić jakość i czystość na każdym etapie produkcji, ale także zapewnić dokumentację oraz rzetelnie przechowywać odpowiednie dane. Właśnie z tego powodu firmy farmaceutyczne czerpią szczególne korzyści z cyfryzacji i automatyzacji.

Jako zaufany partner firma Pepperl+Fuchs oferuje kompleksową gamę produktów zgodnych z wytycznymi GMP, zaprojektowanych specjalnie z myślą o złożonych procesach produkcyjnych i zapewnieniu jakości, nawet w wymagających warunkach pomieszczeń czystych. Od monitorowania i dokumentacji w czasie rzeczywistym po bezpieczny przekaz sygnałów i ochronę przed wybuchem — nasze rozwiązania gwarantują, że Państwa działalność spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Nasze produkty nie tylko pomagają usprawnić działalność, ale także ograniczają przestoje, zwiększają integralność danych i poprawiają ogólną wydajność, zapewniając jednocześnie zgodność z rygorystycznymi przepisami farmaceutycznymi. Niezależnie od tego, czy pragną Państwo zoptymalizować procesy produkcyjne, czy też zapewnić bezpieczną pracę w obszarach zagrożonych wybuchem, firma Pepperl+Fuchs dostarcza rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb.

Zapraszamy Państwa na szczegółową prezentację naszych produktów, podczas której dowiedzą się Państwo, w jaki sposób nasze innowacyjne rozwiązania mogą zwiększyć wydajność, zminimalizować ryzyko oraz pomóc Państwu utrzymać przewagę konkurencyjną w ściśle regulowanych branżach farmaceutycznej i nauk przyrodniczych.

  • Uprość procesy audytowe i zapewnij zgodność z przepisami dzięki wysokiej jakości asortymentowi produktów dostosowanemu do ściśle regulowanych warunków i wymogów higienicznych

  • Płynne przejście na cyfryzację — modernizacja procesów opartych na dokumentacji papierowej poprzez ujednolicenie dokumentacji oraz wdrożenie najnowocześniejszych produktów i rozwiązań

  • Kompleksowe rozwiązanie pozwalające na ograniczenie nakładu pracy związanego z kwalifikacją

  • Bogate doświadczenie

  • Rozwiązania inżynieryjne precyzyjnie dostosowane do poszczególnych etapów procesu sprawdzają się w każdym zastosowaniu

  • Oddziały na całym świecie, w których zatrudnieni są eksperci regionalni, zapewniają spójność na skalę globalną, jednocześnie spełniając lokalne wymogi regulacyjne i operacyjne

  • Globalne partnerstwa i sojusze strategiczne z wiodącymi firmami z branży systemów sterowania rozproszonego (DCS), zapewniające branżom farmaceutycznej i nauk przyrodniczych sprawdzoną, certyfikowaną i niezawodną ofertę produktów dostosowaną do ich konkretnych potrzeb.

Dostawa i przechowywanie

Podstawą każdego produktu farmaceutycznego jest szeroka gama surowców. Gdy ciężarówki dostarczają niezbędne do produkcji materiały, takie jak ciecze lub gazy, firma Pepperl+Fuchs oferuje szereg produktów i rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo i wydajność procesów. Rozwiązania te wspomagają obsługę, monitorowanie oraz dokumentację materiałów i ich ilości, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami. Obejmują one innowacyjne systemy HMI zgodne z wytycznymi GMP, umożliwiające dostęp do informacji z systemów MES, DCS lub ERP, elementy infrastruktury automatyki oraz wytrzymałe smartfony i tablety do komunikacji mobilnej – nawet w strefach zagrożonych wybuchem. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami i rozwiązaniami przeznaczonymi do dostaw i magazynowania surowców w produkcji farmaceutycznej.

VisuNet FLX z elementami osłony przeciwsłonecznej
  • Dostęp do systemów MES, DCS lub ERP umożliwia dokumentację i sprawdzanie dostaw surowców
  • Wbudowany czytnik RFID chroni przed nieuprawnionym dostępem (opcjonalnie)
  • Obudowa aluminiowa przeznaczona do pracy w rozszerzonym zakresie temperatur od -20 do +50 °C
  • Opcjonalne elementy osłony przeciwsłonecznej chronią przed słońcem, deszczem i innymi czynnikami środowiskowymi
  • Posiada atesty zgodności z normami ATEX/IECEx dla strefy 2/22, UL Div. 2 oraz dla obszarów niezagrożonych — a także dodatkowe atesty międzynarodowe
rozwiązanie w zakresie bezprzewodowych punktów dostępowych
  • Rozwiązanie umożliwia stosowanie standardowych w branży punktów dostępowych (np. Cisco lub Aruba) w obszarach niebezpiecznych
  • Wytrzymałe obudowy wykonane z GRP, stali nierdzewnej lub aluminium
  • Opcjonalna integracja anten posiadających certyfikat Ex w celu zapewnienia optymalnego zasięgu sieci
  • Możliwy jest montaż innych komponentów wykorzystujących technologię radiową (RFID, UWB, BLE, LoRaWAN)
osoba posiadająca wytrzymały smartfon
  • Smartfony iskrobezpieczne umożliwiają komunikację mobilną w trudnych warunkach
  • Urządzenia umożliwiają identyfikację i śledzenie dostarczonych towarów
  • Wytrzymałe obudowy zapewniają solidność konstrukcji
  • Wyświetlacze odporne na zarysowania można obsługiwać mokrymi rękami lub w rękawiczkach
monitor VisuNet FLX w strefie zagrożenia
  • Seria modułowych interfejsów człowiek-maszyna (HMI) zaprojektowana specjalnie z myślą o zastosowaniach w przemyśle farmaceutycznym i (petro-)chemicznym
  • Obudowa ze stali nierdzewnej o specjalnie obrobionych powierzchniach, które bez problemu spełniają wymogi GMP
  • Łatwe w czyszczeniu i odporne na działanie substancji agresywnych i korozyjnych
  • Różnorodne opcje konfiguracji (np. czytniki kodów kreskowych, klawiatury, czytniki RFID itp.)
  • Dostępne w wersji jako monitor zdalny (thin client), komputer PC lub monitor podłączany bezpośrednio
  • Posiada atesty zgodności z normami ATEX/IECEx dla strefy 2/22, UL Div. 2 oraz dla obszarów niezagrożonych — a także dodatkowe atesty międzynarodowe
Rozwiązanie w zakresie oddalonego I/O
  • Zgodność z wymogami bezpieczeństwa: moduł FB remote I/O przeznaczony do montażu w strefie 1 oraz moduł LB Remote I/O przeznaczony do montażu w strefach 2/22 oraz w klasie I/div. 2; oba modele wyposażone są w wyjścia iskrobezpieczne typu Ex ia, zapewniające bezpieczeństwo w obszarach zagrożonych wybuchem.
  • Płynna integracja: Urządzenie z łatwością integruje się z głównymi systemami sterowania, systemami DCS oraz SCADA, zapewniając bezproblemową eksploatację.
  • Maksymalna niezawodność procesu: Pełna integracja wszystkich sygnałów wejścia/wyjścia zapewniająca przejrzyste i niezawodne sterowanie oraz zoptymalizowaną wydajność procesu.
  • Wytrzymała konstrukcja: obudowa ze stali nierdzewnej (seria SR) zapewniająca wysoką wytrzymałość w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
  • Niezawodne zasilanie: zasilacze PS1000 przeznaczone do środowisk strefy 2/działu 2, zapewniające stabilną pracę w obszarach zagrożonych wybuchem.
Na zdjęciu widać kilka przyłączy węży w strefie wydawania produktu farmaceutycznego. Obok stacji węży znajduje się osoba obsługująca monitor przemysłowy.
  • Głowice odczytujące i zapisujące RFID umieszczone na złączach węży automatycznie identyfikują tagi RFID przymocowane do węża
  • System sterowania procesem monitoruje połączenia węży w celu sprawdzenia poprawności specyfikacji przyłącza oraz zapobiegania pomyłkom
  • Zapewnia integralność procesu i bezpieczeństwo eksploatacyjne
  • Pomaga zapobiegać uszkodzeniom sprzętu i kosztownym przestojom
  • Solidna konstrukcja zapewniająca niezawodne działanie w strefach zagrożonych
  • Dostępne są elementy odporne na działanie substancji chemicznych, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach

Produkcja w pomieszczeniach czystych i strefach zagrożenia

Pomieszczenia czyste w przemyśle farmaceutycznym stawiają wysokie wymagania wobec technologii automatyki, zwłaszcza w przypadku stref zagrożonych wybuchem. Każdy element musi być łatwy w czyszczeniu, odporny na typowe substancje chemiczne stosowane w sektorze nauk przyrodniczych oraz wyposażony w ochronę przed wybuchem i odpowiednie certyfikaty. Firma Pepperl+Fuchs oferuje kompleksową gamę produktów i rozwiązań zaprojektowanych z myślą o spełnieniu tych rygorystycznych wymagań zarówno w pomieszczeniach czystych, jak i strefach zagrożonych wybuchem. Od szerokiej gamy systemów HMI zgodnych z GMP z możliwością wyboru urządzeń peryferyjnych, przez podwójne czujniki do sygnalizacji położenia zaworów, rozwiązania w zakresie drukarek etykiet i pomiaru ciśnienia, aż po rozwiązania Ethernet-APL — zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą przeznaczoną do warunków higienicznych.

rozwiązanie drukarskie wyposażone w system osłony gazowej
  • Bezpieczna eksploatacja: Bezpośredni druk w strefach zagrożenia wybuchem (strefa 1/21 i klasa 1) z zabezpieczeniem typu Ex p, zapewniającym pełną zgodność z przepisami i bezpieczeństwo.
  • Elastyczne etykietowanie: drukuj etykiety kontrolne tam, gdzie jest to konieczne, usprawniając w ten sposób przebieg pracy.
  • Niezawodna wydajność: Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach przemysłowych oraz farmaceutycznych pomieszczeniach czystych, co gwarantuje niezawodne działanie.
  • Ochrona przed wybuchem: Technologia Ex p zapewnia większe bezpieczeństwo w atmosferach wybuchowych.
  • Solidna konstrukcja: Obudowa ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość, odporność na działanie substancji chemicznych oraz łatwość czyszczenia.
podwójny czujnik zamontowany na zaworze w celu przekazywania informacji zwrotnej o położeniu zaworu
  • Kompaktowe podwójne czujniki indukcyjne do wykrywania położenia zaworu
  • Bezpośredni montaż na wszystkich standardowych siłownikach pneumatycznych
  • Bezkontaktowa konstrukcja eliminuje zużycie mechaniczne
  • Różne warianty przeznaczone do stosowania w strefach do 0/20
mobilne rozwiązanie HMI
  • Mobilne rozwiązanie HMI oparte na serii VisuNet HMI, z którego można korzystać w trasie
  • Nadaje się do produkcji seryjnej oraz do pracy w terenie
  • W pełni modułowa konstrukcja umożliwia precyzyjną konfigurację pod kątem zastosowań w przemyśle farmaceutycznym
  • Dostępne do stosowania w strefach ATEX/IECEx 1/21, 2/22 oraz w strefie Division 2, a także w obszarach niegrożących zagrożeniem
  • Zapewnia ciągłe monitorowanie i kontrolę
Rozwiązanie HMI do montażu w panelu
  • Panele VisuNet FLX jako terminale typu thin client, komputery PC lub monitory podłączane bezpośrednio
  • Wyświetlacz Full HD z pojemnościowym ekranem dotykowym obsługującym funkcję multi-touch oraz obsługę w rękawiczkach
  • Montaż panelowy lub wpuszczany w połączeniu z powierzchnią bez szczelin oraz zaokrąglonymi krawędziami ramki zapobiegają gromadzeniu się płynów i potencjalnych zanieczyszczeń
  • Wyświetlacz i uszczelki są odporne chemicznie na typowe środki czyszczące
  • Dostępne są różne rozmiary ekranów: 21,5”, 19” i 15,6”
Rozwiązanie obejmujące przełącznik polowy Ethernet-APL na szynę do zastosowań kolejowych, zamontowany w obudowie ze stali nierdzewnej
  • Niezawodna komunikacja: Zapewnia płynny przepływ danych z urządzeń polowych do systemów wyższego szczebla, optymalizując procesy farmaceutyczne.
  • Wytrzymała i zgodna z normami: obudowa ze stali nierdzewnej przeznaczona do trudnych warunków panujących w środowiskach farmaceutycznych, w tym w strefach zagrożenia 2/22 oraz w obszarach niebezpiecznych klasy 2.
  • Elastyczna łączność: Oferuje przełączniki polowe Ethernet-APL na szynę z 8, 16 lub 24 portami odgałęźnymi, zapewniające wszechstronną integrację.
  • Możliwość skalowalnej rozbudowy: W miarę wzrostu potrzeb można w prosty sposób dodawać kolejne przełączniki, systemy oddalonego I/O oraz urządzenia polowe.
  • Stabilna wydajność: Zapewnia bezpieczną i nieprzerwaną transmisję danych, gwarantując zgodność z przepisami oraz wydajność w produkcji farmaceutycznej.
rozwiązanie typu DUPLEX oraz rozwiązanie z dwoma monitorami
  • System z dwoma monitorami w układzie pionowym (górny/dolny) lub w układzie poziomym typu duplex
  • Idealne rozwiązanie dla produkcji bezdokumentowej: równoczesne wyświetlanie i obsługa systemów MES oraz DCS
  • Dostępne zarówno dla serii VisuNet GXP, jak i VisuNet FLX
  • Dostępne są różne urządzenia peryferyjne, które pozwolą usprawnić Państwa proces
różne urządzenia peryferyjne, takie jak czytnik kodów kreskowych i czytnik RFID
  • Różnorodne urządzenia peryferyjne dostosowane do konkretnych wymagań operacyjnych w produkcji farmaceutycznej
  • Klawiatury o standardzie farmaceutycznym, o właściwościach antybakteryjnych, z możliwością wyboru między touchpadem, trackballem lub joystickiem
  • Ręczne urządzenia do odczytu kodów 1-D/2-D służące do identyfikacji i śledzenia materiałów
  • Zintegrowane czytniki RFID służące do uwierzytelniania i identyfikacji
monitor VisuNet FLX z wbudowanym czytnikiem RFID
  • Wygodne uwierzytelnianie użytkowników za pomocą tagów RFID zapewniające bezpieczne i sprawne logowanie
  • Zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do danych wrażliwych oraz poprawa bezpieczeństwa w branży farmaceutycznej i nauk przyrodniczych
  • Kompatybilny z popularnymi systemami, takimi jak Nymi, Siemens czy obion
  • Dostępne dla strefy 2/22 i klasy 2 (seria VisuNet FLX) oraz strefy 1/21 (seria VisuNet GXP)
Na zdjęciu widoczny jest silnik fermentora w farmaceutycznym pomieszczeniu czystym. Silnik jest monitorowany za pomocą czujnika drgań.
  • Ciągłe monitorowanie drgań silników fermentatorów za pomocą czujników drgań serii VIM6
  • Wczesne wykrywanie nieprawidłowych warunków pracy
  • Monitorowanie stałej jakości produktów
  • Pomaga zapobiegać nieplanowanym i kosztownym przestojom spowodowanym usterkami lub awariami silników
  • Wartości pomiarowe przekazywane za pośrednictwem wbudowanego wyjścia analogowego
  • Urządzenie posiada atest dopuszczający do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem do strefy 1/21
Na zdjęciu widoczny jest przewód przyłączeniowy M12 z certyfikatem ATEX, stosowany w fermentorze w farmaceutycznym pomieszczeniu czystym.
  • Bezpieczna eksploatacja obwodów iskrobezpiecznych w środowiskach produkcji farmaceutycznej
  • Niebieskie kable z certyfikatem ATEX do obwodów iskrobezpiecznych
  • W przypadku obwodów iskrobezpiecznych dozwolone jest podłączanie i odłączanie podczas pracy
  • Ze względu na certyfikat badania typu UE nie jest wymagane przeprowadzanie indywidualnych badań przed oddaniem do eksploatacji
Zdjęcie przedstawia szczegółowy widok pokrywy włazu fermentatora w farmaceutycznym pomieszczeniu czystym
  • Czujnik indukcyjny przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
  • Niezawodne wykrywanie stanu pokrywy włazu fermentatora (zamknięta/otwarta)
  • Zapobiega uruchomieniu urządzenia, gdy pokrywa jest otwarta
  • Zamontowany bezpośrednio na uchwycie pokrywy
  • Nadaje się do zastosowań o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa, aż do poziomu SIL 3
na zdjęciu widoczny jest fermentator w farmaceutycznym pomieszczeniu czystym
  • Cyfrowe i zautomatyzowane badania przesiewowe pod kątem potencjalnych patogenów
  • Wykrywanie i rejestrowanie standardowych płytek kontaktowych i sedymentacyjnych za pomocą systemu kamer o wysokiej rozdzielczości
  • Analiza danych z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów przetwarzania obrazu
  • Niezawodne wykrywanie nawet najmniejszych patogenów

Laboratorium i dyspozytornia

Laboratoria odgrywają kluczową rolę w branży farmaceutycznej i naukach przyrodniczych w zakresie badań i rozwoju, testowania oraz zapewnienia jakości na wszystkich etapach produkcji. Równie ważny jest łatwy dostęp do odpowiednich informacji i zgodnej dokumentacji na każdym etapie. Nasze systemy HMI stanowią idealne rozwiązanie dla laboratoriów farmaceutycznych, oferując sterowanie w czasie rzeczywistym, monitorowanie oraz konstrukcję ułatwiającą czyszczenie. Przemysłowe cienkie klienci zapewniają przejrzysty wgląd w systemy i procesy w sterowni. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami i rozwiązaniami przeznaczonymi dla laboratoriów oraz sterowni w produkcji farmaceutycznej.

Monitor VisuNet GXP zamontowany na obrotowym stojaku
  • Seria HMI przeznaczona do zastosowań w branży nauk przyrodniczych, w strefach do 1/21
  • Obudowa ze stali nierdzewnej bez krawędzi oraz klawiatury z powłoką antybakteryjną, w których nie ma miejsca na gromadzenie się kurzu ani płynów
  • Odporny na substancje chemiczne i detergenty powszechnie stosowane w sektorze nauk przyrodniczych
  • Ekran dotykowy pojemnościowy, z którego można korzystać w rękawiczkach
  • Urządzenia peryferyjne, takie jak czytniki kodów 1-D/2-D, ułatwiają obsługę
  • Stojak z możliwością regulacji i obracania
  • Dostępne w wersji jako monitor zdalny (thin client) oraz komputer PC
Urządzenie VisuNet GXP zamontowane na obrotowym stojaku
  • Oprogramowanie układowe VisuNet RM Shell firmy Pepperl+Fuchs zapewnia dostęp do systemów MES lub DCS oraz umożliwia użytkownikom wygodne sterowanie i monitorowanie procesów oraz zakładów
  • Oprogramowanie dodatkowe VisuNet Control Center służące do scentralizowanego zarządzania systemami HMI VisuNet oraz generowania raportów o stanie tych systemów z jednej centralnej lokalizacji — użytkownicy nie muszą już wchodzić do obszarów niebezpiecznych ani pomieszczeń czystych w celu konfiguracji lub konserwacji terminali typu thin client
  • Cała oferta urządzeń typu thin client jest również dostępna z preinstalowanym systemem operacyjnym IGEL opartym na systemie Linux lub w wersji ThinManager® Ready.
Montaż urządzenia BTC24 w kontenerze
  • Zoptymalizowany pod kątem pracy w trybie 24/7
  • Przeznaczony do montażu z czterema monitorami: 4 interfejsy DisplayPort obsługują do czterech nowoczesnych monitorów Ultra HD o rozdzielczości 4K przy częstotliwości odświeżania 60 Hz
  • Rozszerzony zakres temperatur od 0 °C do +55 °C oraz wytrzymała konstrukcja zapewniają maksymalną elastyczność montażu
  • Wytrzymała, zamknięta obudowa o stopniu ochrony IP4x, która jest w stanie wytrzymać trudne warunki otoczenia panujące w przemyśle przetwórczym
  • Dostępne z preinstalowanym oprogramowaniem VisuNet RM Shell, systemem operacyjnym IGEL OS lub jako klient obsługujący ThinManager®
rozłącznik serwisowy w obudowie ognioodpornej
  • Zgodność z wytycznymi GMP: Ułatwia przestrzeganie wytycznych GMP dzięki wyraźnemu odłączeniu i bezpiecznemu wyłączeniu, zapewniając zgodność z przepisami i zwiększając integralność operacyjną.
  • Niezawodna ochrona: zabezpieczenia przed nadprądem i zwarciami, ograniczające ryzyko uszkodzenia wrażliwego sprzętu laboratoryjnego i systemów zautomatyzowanych.
  • Zapobieganie wypadkom: Zapobiega przypadkowemu uruchomieniu podczas prac konserwacyjnych, zapewniając bezpieczeństwo i pozwalając uniknąć kosztownych przestojów.
  • Mniejsze zużycie: Ogranicza do minimum skoki napięcia i zużycie, przyczyniając się do wydłużenia okresu eksploatacji kluczowych urządzeń farmaceutycznych.
  • Odporność na wybuch: Urządzenie nadaje się do stosowania w strefach 1/21, 2/22 oraz w obszarach zagrożonych wybuchem klasy I i II, dział 1, zapewniając bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem.
  • Trwałość i bezpieczeństwo: Wytrzymała obudowa aluminiowa zapewnia ochronę przeciwwybuchową, gwarantując długotrwałą i niezawodną pracę w trudnych warunkach.
Na zdjęciu widoczna jest sterownia wyposażona w szafę interfejsową z szeregiem modułów interfejsu.
  • Rozwiązanie w zakresie szaf sterowniczych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii interfejsów
  • Niezawodne i bezpieczne przesyłanie wszystkich sygnałów pomiarowych i sterujących z terenu
  • Wysoka dostępność systemu i stabilność procesu zapewnione dzięki izolacji galwanicznej
  • Zgodność ze wszystkimi wymogami w zakresie bezpieczeństwa, ochrony przed wybuchem oraz dobrych praktyk produkcyjnych (GMP)
Na zdjęciu widoczna jest szafa sterownicza w sterowni zakładu farmaceutycznego.
  • Bezpieczne połączenie sieciowe wszystkich elementów automatyki między urządzeniami polowymi a dyspozytornią
  • Segmentacja sieci i ustalanie priorytetów dla kluczowych procesów w środowiskach produkcji farmaceutycznej
  • Płynna integracja z nadrzędnymi architekturami informatycznymi i automatyzacyjnymi
  • Zaprojektowany z myślą o wysokich wymaganiach przemysłowych aplikacji sieciowych
  • Switche zarządzalne Ethernet wyposażone w najnowsze funkcje zabezpieczeń oraz spełniające standardy wydajności warstwy 2
  • Modele niezarządzalne wyposażone w funkcję filtrowania pakietów powodujących burzę rozgłoszeniową
  • Zintegrowane przekaźniki alarmowe umożliwiające dostosowanie powiadomień o zdarzeniach

Konserwacja predykcyjna, przeglądy i pakowanie

Magazynowanie i logistyka

Obszary magazynowe i logistyczne zakładu farmaceutycznego podlegają wymogom równie rygorystycznym, jak te obowiązujące w samym procesie produkcji. Na przykład każdy ruch materiałów musi być rejestrowany, aby zapewnić pełną dokumentację i identyfikowalność informacji dotyczących partii. Jednocześnie dostęp musi być ściśle kontrolowany, aby zapobiec nieuprawnionemu wejściu osób trzecich oraz ich dostępowi do surowców, półproduktów i produktów gotowych. Firma Pepperl+Fuchs oferuje różnorodne rozwiązania dla branży farmaceutycznej i nauk przyrodniczych, które zwiększają wydajność dzięki automatyzacji i cyfryzacji, zapewniając jednocześnie identyfikowalność dostępu, magazynowania materiałów oraz ich przemieszczania.

na zdjęciu widoczne są drzwi w logistyce farmaceutycznej z kilkoma elementami automatyki
  • Bezpieczne połączenie sieciowe wszystkich elementów automatyki między systemami produkcyjnymi i logistycznymi
  • Segmentacja sieci i ustalanie priorytetów w odniesieniu do kluczowych procesów przemysłowych
  • Płynna integracja z nadrzędnymi architekturami informatycznymi i automatyzacyjnymi
  • Zaprojektowany z myślą o spełnieniu wysokich wymagań przemysłowych aplikacji sieciowych
  • Switche zarządzalne Ethernet zgodne z najnowszymi standardami bezpieczeństwa i wydajności warstwy drugiej
  • Modele niezarządzane z filtrowaniem pakietów powodujących burzę rozgłoszeniową
  • Przekaźniki alarmowe do konfigurowalnych powiadomień o zdarzeniach
Na zdjęciu przedstawiono bramę rolowaną stosowaną w logistyce farmaceutycznej, wyposażoną w szereg elementów automatyki, w tym bezprzewodowy węzeł czujnika WILSEN.node służący do monitorowania bramy
  • Bezprzewodowy węzeł czujnika WILSEN.node z jednostką centralną do monitorowania bram rolowanych między magazynami a rampami załadunkowymi
  • Niezawodne wykrywanie położenia drzwi (otwarte/zamknięte)
  • Bezprzewodowa transmisja stanu za pośrednictwem sieci LoRaWAN®
  • Powiadomienie w przypadku niezamierzonego otwarcia drzwi, ułatwiające identyfikację zdarzenia i zapobiegające nieuprawnionemu dostępowi
  • Automatyczna aktywacja czytnika bramkowego F810 w momencie otwarcia bramy
  • Wsparcie w zakresie monitorowania i egzekwowania środków mających na celu oszczędzanie energii

Infrastruktura automatyzacji

Firma Pepperl+Fuchs oferuje branży farmaceutycznej i naukom przyrodniczym szeroką gamę elementów infrastruktury automatyki, które umożliwiają nieprzerwaną komunikację na całym etapie procesu produkcyjnego. Zapoznaj się z dostępnymi opcjami zapewniającymi najbardziej niezawodną komunikację.

dwie osoby w zakładzie produkcyjnym rozmawiające o rozwiązaniu technicznym

Rozwiązania inżynieryjne

W branży farmaceutycznej i nauk o życiu wymagania są zróżnicowane i często wykraczają poza możliwości standardowych rozwiązań. Firma Pepperl+Fuchs wspiera klientów, oferując indywidualnie opracowane rozwiązania inżynieryjne dostosowane do konkretnych potrzeb. Nasi eksperci z Centrów Inżynierii Rozwiązań (SEC) projektują, produkują i certyfikują indywidualne rozwiązania przeznaczone do konkretnych zastosowań. Obejmują one mobilne stanowiska operatorskie, stanowiska z dwoma monitorami oraz stanowiska operatorskie z elastycznymi opcjami montażu, takimi jak uchwyty ścienne lub sufitowe na ramionach — zapewniając optymalną integrację z Państwa procesami produkcji farmaceutycznej.

Ikona pobierania

Więcej informacji

Czy chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o naszych produktach przeznaczonych dla branży farmaceutycznej i nauk przyrodniczych? Nasza karta produktowa zawiera zwięzły przegląd oferty.

Skontaktuj się z nami

Czy mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów i rozwiązań dla branży farmaceutycznej i nauk przyrodniczych? Wystarczy przesłać nam wiadomość za pomocą poniższego formularza kontaktowego. Nasi eksperci chętnie Państwu pomogą.

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!