Państwa partner w dziedzinie wizji przemysłowej
Wizja przemysłowa znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczna jest wizualna kontrola funkcji lub właściwości produktów. W tym procesie czujniki i systemy muszą być wytrzymałe i działać niezawodnie, zgodnie z wymaganiami otoczenia, w którym są eksploatowane.
W firmie Pepperl+Fuchs znajdą Państwo odpowiednie czujniki wizyjne i systemy wizyjne do szerokiego zakresu zadań związanych z wizją przemysłową: nasza kompleksowa oferta obejmuje czujniki o uniwersalnym zastosowaniu, produkty dostosowane do konkretnych zastosowań oraz gotowe rozwiązania — wszystkie zaprojektowane z myślą o zapewnieniu niezawodnego przetwarzania obrazu. Zaawansowane technologie zapewniają maksymalną wydajność pod każdym względem i w każdych warunkach środowiskowych: dzięki technologiom wizyjnym 2-D i 3-D, wizji stereo oraz wydajnej technologii sekcji świetlnej laserowej praktycznie każde przemysłowe zadanie związane z przetwarzaniem obrazu można rozwiązać z maksymalną niezawodnością, niezależnie od tego, czy chodzi o wykrywanie, identyfikację, pomiar czy pozycjonowanie.
W przypadku bardziej specjalistycznych zadań specjaliści ds. rozwiązań z firmy VMT Bildverarbeitungssysteme GmbH, należącej do Grupy Pepperl+Fuchs, oferują gotowe rozwiązania. We współpracy z klientami opracowują, wykonują montaż, optymalizują i konserwują innowacyjne rozwiązania w zakresie przetwarzania obrazu oraz czujników laserowych, przeznaczone do wszystkich aspektów kontroli jakości i wizji robotycznej.
Szukają Państwo optymalnego produktu lub rozwiązania? Prosimy o kontakt — nasi eksperci wspólnie z Państwem dobiorą odpowiedni czujnik lub system wizyjny do Państwa zastosowania.
Zastosowania i obszary wykorzystania
Nasze produkty z zakresu wizji komputerowej są równie wszechstronne, co niezawodne. Oferta firmy Pepperl+Fuchs obejmuje odpowiednie rozwiązania spełniające szeroki zakres wymagań w zakresie wizji przemysłowej.
Wykrywanie 3-D
Wykrywanie obiektów w przestrzeni trójwymiarowej
Wykrywanie profili 2-D w osiach X i Z
Wykrywanie profilu wysokościowego na linii laserowej
Sprawdzenie obecności
Należy sprawdzić, czy w pobliżu znajdują się jakieś przedmioty
Kontrola kompletności
Proszę sprawdzić, czy liczba obiektów jest prawidłowa
Wykrywanie kształtów
Dopasowywanie kształtu na podstawie profilu lub konturu odniesienia
Pozycjonowanie
Sprawdzanie położenia obiektów i przekazywanie danych dotyczących położenia
Monitorowanie przestrzeni kosmicznej
Monitorowanie obszarów lub przestrzeni
Pomiar
Wymiarowanie obiektów i generowanie danych pomiarowych
Odczytywanie kodu
Odczytywanie wszystkich popularnych kodów jednowymiarowych i 2-D, a także szerokiej gamy popularnych symboli kodów

Czujniki wizyjne 3-D
Dzięki technologii widzenia stereoskopowego nasze czujniki wizyjne 3-D zapewniają niezwykle precyzyjne wyniki pomiarów. SmartRunner Explorer 3-D to czujnik danych surowych, który generuje trójwymiarowe obrazy chmury punktów w celu szczegółowego wykrywania konturów. SmartRunner Measurer 3-D posiada wbudowaną funkcję analizy obrazu i dostarcza precyzyjne dane pomiarowe dotyczące objętości, wymiarów, obrotu oraz położenia.

Laserowe czujniki profilu
Technologia laserowego przekroju świetlnego opiera się na rzutowanej linii laserowej rejestrowanej przez kamerę w celu pomiaru profiluwysokościowego obiektu. Unikalne połączenie technologii laserowego przekroju świetlnego z 2-D czujnikiem wizyjnym sprawia, że rodzina laserowych czujników profilowych SmartRunner idealnie nadaje się do rejestrowania profili i obrazów powierzchniowych. Czujniki dostosowane do konkretnych zastosowań oraz czujniki danych surowych niezawodnie realizują zadania związane z wykrywaniem, pozycjonowaniem i pomiarem — nawet w przypadku niskiego kontrastu obiektu.
Systemy pozycjonowania

Pozycjonowanie liniowe
Dzięki unikalnemu połączeniu systemu kamer 2-D, głowicy odczytującej oraz wielu redundantnych taśm kodowych Data Matrix systemy pozycjonowania PCV i PXV Data Matrix zapewniają precyzyjne pozycjonowanie bezwzględne na odległościach do 100 km — nawet w przypadku zabrudzonych lub uszkodzonych taśm kodowych lub dylatacji. Urządzenia te wykorzystują bezkontaktową metodę światła padającego, odporną na wpływ światła otoczenia, dzięki czemu idealnie nadają się do takich zastosowań, jak pozycjonowanie wózków, elektrycznych kolejek jednoszynowych czy dźwigów. Wersja safePXV nadaje się również do zastosowań związanych z bezpieczeństwem do poziomu SIL 3/PL e.

Wskazówki dotyczące toru
Kolorowa taśma do prowadzenia po torze, kody Data Matrix do pozycjonowania oraz taśma kodowa sterowania do nawigacji: Position Guided Vision (PGV) to pierwszy i jedyny system pozycjonowania oparty na kodach Data Matrix, który łączy te technologie w jednym urządzeniu, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla pojazdów z automatycznym prowadzeniem (AGV). Dzięki unikalnej wersji safePGV możliwe jest nawet bezpieczne pozycjonowanie na poziomie SIL 3/PL e.

Nagrywanie obrazu i wideo wyzwalane zdarzeniami
Przemysłowa kamera zdarzeniowa VOC umożliwia rejestrację obrazu lub wideo wyzwalaną zdarzeniem przez okres do 900 sekund przed i po sygnale wyzwalającym. Umożliwia to ukierunkowaną i wygodną diagnostykę zdalną, a także automatyczną dokumentację zdarzeń. Podgląd na żywo dostępny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, pozwala na ciągłe monitorowanie pracy urządzenia. W momencie wystąpienia zdarzenia wyzwalającego dane obrazowe lub wideo z wewnętrznego bufora pierścieniowego są trwale zapisywane.
W celu ułatwienia identyfikacji materiały wideo i zdjęcia są automatycznie opatrzone sygnaturą czasową. Można również wyświetlać informacje zdefiniowane przez użytkownika, aby ułatwić analizę zarejestrowanych zdarzeń.

Rozwiązania „pod klucz”
Czy poszukują Państwo kompleksowego, gotowego do użycia rozwiązania w zakresie kontroli jakości dla Państwa linii produkcyjnej, które działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, i wykracza poza możliwości naszych standardowych produktów z zakresu wizji maszynowej? Czy potrzebują Państwo rozwiązania z zakresu wizji robotycznej lub nawigacji robotów? Czy chcieliby Państwo, aby system został zintegrowany z Państwa systemem automatyki, podłączony do sterownika robota lub połączony z systemem ERP lub systemem w chmurze? Prosimy o kontakt z naszym zespołem „Solution Excellence” w firmie VMT i zrealizujcie Państwo swoje pomysły!
Specjaliści ds. rozwiązań w firmie VMT, należącej do Grupy Pepperl+Fuchs, współpracują z klientami w zakresie opracowywania, montażu, optymalizacji i konserwacji innowacyjnych rozwiązań z zakresu przetwarzania obrazu oraz czujników laserowych, przeznaczonych do wszelkich zadań związanych z kontrolą jakości lub wizją robotyczną.
Skontaktuj się z nami
Czy nadal poszukują Państwo odpowiedniego rozwiązania dla swojej aplikacji z zakresu przetwarzania obrazu? A może chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji? Chętnie Państwu pomożemy! Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i przesłać nam wiadomość.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!