wizualizacja automatyki bramowej
Większe bezpieczeństwo i wygoda

Oferta firmy Pepperl+Fuchs w zakresie automatyki bramowej obejmuje wyjątkową gamę produktów, które pozwalają bezpiecznie i wygodnie realizować te zastosowania. Dzięki swojej funkcjonalności nasze produkty przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa i łatwości obsługi bram przemysłowych i automatycznych, systemów kontroli dostępu, schodów ruchomych oraz wind.

Automatyka bramowa

  • Kompleksowa oferta

    Bramy automatyczne i przemysłowe, schody ruchome oraz windy stały się nieodłączną częścią naszego codziennego życia. Dzięki szerokiej ofercie produktów oraz rozległej wiedzy specjalistycznej w zakresie zastosowań firma Pepperl+Fuchs oferuje idealne rozwiązania w zakresie czujników dla każdego z tych obszarów zastosowań.

  • Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb

    Od bram automatycznych i przemysłowych po obszary o najwyższym poziomie bezpieczeństwa — dzięki różnorodnym zasadom działania i pionierskim technologiom firma Pepperl+Fuchs wspiera Państwa w realizacji indywidualnych zastosowań w sposób wydajny, bezpieczny i niezawodny.

  • Doświadczony lider rynku

    Dzięki ponad 70-letniemu doświadczeniu w dziedzinie automatyki przemysłowej firma Pepperl+Fuchs z powodzeniem zrealizowała różnorodne projekty i nieustannie opracowuje nowe technologie, aby Państwa procesy były bardziej niezawodne i wydajne.

Drzwi automatyczne i systemy kontroli dostępu

Drzwi automatyczne i systemy kontroli dostępu

Drzwi automatyczne i systemy dostępu otwierają się i zamykają za każdym razem, gdy przechodnie chcą skorzystać z wejścia lub wyjścia. Aby zapewnić bezpieczeństwo osób przez cały czas trwania procesu otwierania i zamykania, drzwi automatyczne są wyposażone w inteligentną technologię czujników. Drzwi automatyczne zapewniają również dostęp bez barier oraz pozwalają obniżyć koszty ogrzewania lub klimatyzacji.

Zastosowanie czujników w drzwiach automatycznych i systemach kontroli dostępu

Zapoznaj się z informacjami na temat tego, w jaki sposób inteligentna technologia czujników firmy Pepperl+Fuchs zapewnia stałą ochronę osób podczas otwierania i zamykania drzwi automatycznych.

Brama przemysłowa

Bramy przemysłowe

Wysoce funkcjonalne bramy przemysłowe do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych stanowią ważny element optymalizacji złożonych operacji i kluczowych procesów logistycznych. Systemy czujników firmy Pepperl+Fuchs są dostosowane do wymagań bram segmentowych, szybkobieżnych oraz bram przesuwnych i zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa oraz wygody.

Zastosowanie czujników w bramach przemysłowych

Dowiedz się, w jaki sposób systemy czujników firmy Pepperl+Fuchs zapewniają bezpieczeństwo procesów dzięki przemysłowym bramom automatycznym przeznaczonym do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków.

miejski transport publiczny

Autobusy i pociągi

Transport publiczny stanowi istotny element naszej mobilności i codziennej kultury. Każdego dnia wiele milionów osób korzysta z transportu publicznego, aby przemieszczać się z jednego miejsca do drugiego. Zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów podczas wsiadania i wysiadania z autobusów oraz pociągów ma najwyższy priorytet. Z tego powodu w przypadku stosowania technologii czujnikowej w transporcie publicznym stawiane są szczególnie wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i funkcjonalności. Aby zapobiegać awariom i ewentualnym uszczerbkom na zdrowiu, firma Pepperl+Fuchs stawia na technologię czujnikową opracowaną specjalnie z myślą o tym obszarze zastosowań.

Aplikacje dla autobusów i pociągów

Dowiedz się, w jaki sposób różne systemy oparte na technologii czujników firmy Pepperl+Fuchs zapewniają bezpieczne i wygodne wsiadanie oraz wysiadanie w miejskim transporcie publicznym.

Winda

Windy

Bezpieczne monitorowanie dostępu do kabiny oraz niezawodne i precyzyjne pozycjonowanie to główne zadania technologii czujników stosowanych w windach. Elementy służące do ciągłego monitorowania można znaleźć wszędzie tam, gdzie ruchy stanowią potencjalne zagrożenie dla ludzi — na przykład podczas zamykania drzwi windy.

Schody ruchome

Schody ruchome

Schody ruchome ułatwiają nam codzienne życie i stanowią integralną część środowiska miejskiego. Codziennie przewożą miliony osób i zapewniają płynny przepływ ruchu w różnych miejscach publicznych, takich jak lotniska, dworce kolejowe, centra kongresowe i domy towarowe.

Bariery

Bariery

Systemy szlabanów zapewniają optymalną ochronę obszarów o ograniczonym dostępie. Umożliwiają one wjazd i wyjazd uprawnionych pojazdów z terenów prywatnych oraz gwarantują skuteczną kontrolę dostępu do podziemnych parkingów, terenów firmowych, urzędów państwowych lub prywatnych parkingów.

ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa

W przypadku pożaru w budynku lub zakładzie bariery przeciwpożarowe, takie jak drzwi przeciwpożarowe, bramy i klapy przeciwpożarowe, pomagają zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia i dymu w korytarzach, przejściach i szybach. Niezawodny mechanizm automatycznego zamykania ma w tym zakresie kluczowe znaczenie.

Ochrona obwodowa

Ochrona obwodowa

Ochrona obwodowa zyskuje coraz większe znaczenie — nie tylko w przypadku infrastruktury krytycznej, takiej jak więzienia, lotniska czy centra danych, ale również w sektorze przemysłowym i prywatnym. Dla skutecznej ochrony obiektów niezbędne jest kontrolowane i jednoznaczne wykrywanie osób oraz obiektów za pomocą skoordynowanej technologii czujników.

Czujniki stosowane w systemach ochrony obwodowej

Drzwi, bramy i otwory serwisowe stanowią potencjalny słaby punkt w zabezpieczeniu obwodowym, dlatego wymagają szczególnie niezawodnej ochrony. Można to osiągnąć dzięki różnym zasadom działania czujników i systemom. Szeroki asortyment produktów firmy Pepperl+Fuchs obejmuje zarówno sprawdzone czujniki fotoelektryczne i radarowe, jak i inteligentne systemy wykrywania obecności oparte na nowoczesnej technologii TOF.

Łączność

technologia połączeń – kable surowe luzem

Kabel surowy luzem do Państwa indywidualnych zastosowań

Firma Pepperl+Fuchs oferuje kabel surowy luzem o jakości przemysłowej, pochodzący z niemieckich i europejskich zakładów produkcyjnych, który idealnie nadaje się do stosowania z złączami montowanymi w terenie. Różne warianty kabla surowego są dostępne w praktycznych zwojach o długości 100 metrów, a także w niewielkich odcinkach.

Przegląd rodziny produktów z zakresu technologii połączeń

Kable, złącza i rozgałęźniki do automatyki przemysłowej

Oferta produktów z zakresu łączności obejmuje szeroki asortyment, od kabli czujnikowych po złącza terenowe, bloki przyłączeniowe, rozgałęźniki czujników i elementów wykonawczych, gniazda czujników i elementów wykonawczych oraz złącza danych. Dostarczając Państwu czujniki oraz odpowiednie elementy łączące z jednego źródła, zwiększamy Państwa wydajność oraz poprawiamy dostępność Państwa maszyn i zakładów.

Skontaktuj się z nami!

Czy mają Państwo jakieś pytania dotyczące naszych rozwiązań w zakresie czujników dla automatyki bramowej?

Z przyjemnością Państwu pomożemy! Wystarczy, że prześlą Państwo do nas wiadomość lub umówią się Państwo na spotkanie z jednym z naszych ekspertów, aby uzyskać więcej informacji na temat produktów, które Państwa interesują.

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!