Wybierz kraj
Kabel surowy luzem

Firma Pepperl+Fuchs oferuje kabel surowy luzem o jakości przemysłowej, pochodzący z niemieckich i europejskich zakładów produkcyjnych, który idealnie nadaje się do stosowania z złączami montowanymi w terenie. Różne warianty kabla surowego są dostępne w praktycznych zwojach o długości 100 metrów, a także w niewielkich odcinkach. W zależności od konkretnego zastosowania można wybierać spośród różnych wariantów:
- Kable w standardowych wersjach z PVC i PUR, a także kable posiadające atest UL
- Kable PUR-A i POC odporne na iskrzenie
- Wysokiej jakości kable PUR-R przeznaczone do zastosowań w robotyce
- Kable PUR-O odporne na promieniowanie UV, przeznaczone do użytku na zewnątrz
- Kable CAN do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Kable Ethernet i kable fieldbus
- Kable interfejsu AS-Interface
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!