Stacja tankowania wodoru

Dostawa i przechowywanie
W porównaniu z tradycyjną stacją paliwową oferującą olej napędowy i benzynę, dla kierowcy cysterny na stacji wodorowej niewiele się zmienia: podjeżdża się do dystrybutora, podłącza dyszę do pojazdu i rozpoczyna proces tankowania. Jednak w tle niektóre procesy na stacji wodorowej przebiegają inaczej. Zaczyna się to już od dostawy tego alternatywnego nośnika energii. Zazwyczaj jest on również transportowany na stację ciężarówką, ale przechowywany w zbiornikuniskociśnieniowym. Ze względu na atmosferę wybuchową panującą podczas dostawy do bezpiecznego monitorowania tego procesu nadaje się wytrzymałe urządzenie Tab-Ex® 02 DZ1 marki ecom firmy Pepperl+Fuchs. Skrzynkaprzyłączeniowa wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, posiadająca stopień ochrony „podwyższone bezpieczeństwo”(Ex e), zapewnia bezpieczne przekazywanie sygnałów przy zbiorniku niskociśnieniowym.

Sprężarka wysokociśnieniowa
Największym wyzwaniem technicznym na stacji tankowania wodoru jest proces wydawania paliwa. W zbiorniku niskociśnieniowym ciśnienie wodoru wynosi od 20 do 200 barów. Jednak w celu wydania paliwa ciśnienie to musi zostać wielokrotnie zwiększone, w zależności od typu pojazdu. Odbywa się to w sprężarcewysokociśnieniowej. Do monitorowania procesu sprężania nadaje się szereg komponentów firmy Pepperl+Fuchs. Na przykład moduł Comtrol master IO-Link ICE2 oraz switchniezarządzalny Ethernet zapewniają niezbędną infrastrukturę do tego celu. W przypadku zderzenia pojazdu ze sprężarką wysokociśnieniową czujniki drgań mierzą ewentualne drgania, natomiast indukcyjne czujniki NAMUR realizują sterowanie położeniem końcowym. Do sterowania sprężarką idealnym rozwiązaniem jest skrzynka sterownicza serii SR.

Dystrybutor paliwa
Po sprężeniu wodoru do wymaganego ciśnienia można go wydawać na stacjitankowania. Aby zapewnić operatorowi cysterny wygodny podgląd i kontrolę nad procesem tankowania, idealnym rozwiązaniem jest panelHMI z serii VisuNet FLX firmy Pepperl+Fuchs. Monitor nadaje się do użytku na zewnątrz w warunkach chronionych, a dzięki wyświetlaczowizoptycznym połączeniem zawartość ekranu jest dobrze widoczna nawet w bardzo jasnym oświetleniu.
Aby zapewnić bezpieczny przebieg tankowania oraz zapobiec wyciekom wodoru, czujniki pola magnetycznego monitorują, czy dysza jest prawidłowo i szczelnie osadzona na zbiorniku pojazdu. Czujnik nachylenia F99 wykrywa również ewentualne drgania, takie jak te spowodowane nieprzewidzianym uderzeniem, i w sytuacji awaryjnej może spowodować przerwanie procesu tankowania.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!