Pasma częstotliwości radarowych

Pasma częstotliwości czujników radarowych

Urządzenia radarowe działają w różnych zakresach częstotliwości i długości fal, które charakteryzują się odmiennymi właściwościami fizycznymi i z których każdy ma określone obszary zastosowania.

W zakresie częstotliwości rzędu kilkuset megaherców (MHz) systemy radarowe osiągają duże zasięgi wykrywania oraz dobrą zdolność przenikania przez przeszkody. Na przykład radary służące do nadzoru powietrznego i obrony powietrznej działają w paśmieVHF (od 30 do 300 MHz). Nowoczesne radary do nadzoru powietrznego o dużym zasięgu wykrywania działają nawet w paśmie częstotliwości sięgającym dwóch gigaherców (GHz). Pasmo C (od 4 do 8 GHz) jest wykorzystywane w radarach meteorologicznych oraz do monitorowania powierzchni morza. Fale radiowe w paśmieX (od 8 do 12 GHz) charakteryzują się wysoką rozdzielczością i są w stanie przenikać przez cienkie ściany. Dzięki temu nadają się one do zastosowań precyzyjnych oraz prostych zastosowań przemysłowych.

Wraz ze wzrostem częstotliwości nadawczej zasięg wykrywania maleje z powodu tłumienia w atmosferze, natomiast możliwe staje się uzyskanie wyższej rozdzielczości odległościowej. Na przykład w paśmie K (od 18 do 27 GHz) działa radar nadzoru lotniskowego, który jest już w stanie wykrywać kontury samolotów i pojazdów. Radary w paśmie V (60 GHz) i wyższych osiągają zasięg wykrywania rzędu zaledwie kilkudziesięciu metrów, jednak ich rozdzielczość jest coraz lepsza. Podobnie jak radary w paśmie W, typowe radary MIMO (multiple input multiple output) są radarami obrazującymi, tj. 3-D systemami radarowymi wyposażonymi w kilka anten nadawczych i odbiorczych. W związku z tym wykorzystuje się je do bardziej złożonych zadań, takich jak monitorowanie środowiska i wykrywanie obiektów. Radary w paśmieW (od 75 do 77 GHz) są często stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, na przykład jako systemy wspomagania parkowania, asystenci hamowania oraz w systemach automatycznego unikania kolizji. W paśmie W występuje również zakres częstotliwości około 80 GHz, który jest wykorzystywany do bardziej złożonych zadań wymagających wysokiej rozdzielczości w zakresie pomiaru poziomu w zamkniętych pojemnikach lub zbiornikach. Z kolei w technice pomiarowej preferowane jest pasmoN (122 GHz): moduły radarowe w tym zakresie częstotliwości dobrze przenikają suche, nieprzewodzące materiały i są stosowane na przykład jako skanery ciała lub do skanowania zapakowanych przedmiotów.

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!