Zalety czujników radarowych

Firma Pepperl+Fuchs wykorzystuje szczególne właściwości fali radarowej w czujniku, który spełnia wszystkie wymagania środowisk przemysłowych oraz trudnych warunków eksploatacyjnych. Od konstrukcji i podłączenia elektrycznego po transmisję sygnału, parametryzację i niezawodność działania — uwzględniono wszystkie aspekty, aby w pełni wykorzystać zalety technologii FMCW.

  • Przemysłowe czujniki radarowe firmy Pepperl+Fuchs są w stanie wykrywać różnorodne obiekty o powierzchni odbicia (RCS) wynoszącej 70 m² w szerokim zakresie sięgającym nawet 25 metrów i więcej, przy częstotliwości próbkowania do 200 Hz. Oznacza to, że można bez trudu realizować zastosowania wymagające krótkich czasów reakcji.

  • Dzięki zastosowaniu zasady pomiaru FMCWwyklucza się wzajemne zakłócanie się czujników radarowych, co pozwala na łatwy montaż kilku czujników w bliskim sąsiedztwie. Ręczna synchronizacja czujników nie jest konieczna.

  • Fale radarowe są w stanie przenikać przez materiały takie jak tworzywa sztuczne. Z jednej strony pozwala to na maskowanie obiektów powodujących zakłócenia w zasięgu wykrywania czujników radarowych. Z drugiej strony czujniki można z łatwością zamontować za plastikowymi osłonami lub bezkontaktowo wykrywać poziom agresywnych cieczy w zbiornikach o ściankach z tworzywa sztucznego z zewnątrz.

  • Nawet w deszczu, mgle, wietrze lub w warunkach zapylenia przemysłowe czujniki radarowe zapewniają wiarygodne wyniki pomiarów. Oprócz zasady działania opartejnaniskimpoziomiezakłóceń gwarantuje to wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP68/69 oraz osłona radaruzPTFE.

  • W zależności od rodzaju zastosowania dostępne są odpowiednie typy połączeń. Wersje czujników wyposażone w złącza dostosowane do konkretnych modeli pojazdów, takie jak DEUTSCH lub AMP Superseal, nadają się do stosowania w maszynach mobilnych. Alternatywnie mogą być one dostarczane z złączemM12 lub z kablemstałym z otwartymi końcówkami.

  • Czujniki radarowe firmy Pepperl+Fuchs wykorzystują zintegrowany interfejs CANopenzgodny zestandardemCiA-301 do przesyłania wartości pomiarowych oraz poleceń dotyczących parametryzacji. Oznacza to, że czujniki te można w prosty sposób zintegrować z infrastrukturą magistrali CAN (np. w maszynach mobilnych) bez konieczności wykonywania nowego, indywidualnego okablowania.

  • Czujniki radarowe można w wygodny sposób parametryzować za pomocą narzędzia konfiguracyjnego PACTware. Dostępne są tu modele DTM komunikacyjne (COM DTM) służące do parametryzacji komunikacji CANopen oraz modele DTM czujników radarowych. Różne obiekty wykryte w zasięgu detekcji można wizualizować za pomocą funkcji analizy odbicia zintegrowanej z oprogramowaniem PACTware.

  • Diagnostyka jest możliwa za pośrednictwem interfejsu CANopen, dzięki czemu czujniki radarowe mogą być również wykorzystywane w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem w połączeniu z niezawodnym sterownikiem PLC, przy czym już jeden czujnik zapewnia poziom bezpieczeństwa PL c kat. 2. Dzięki zastosowaniu dwóch czujników w układzie redundantnym można osiągnąć poziom bezpieczeństwa PL d kat. 3.

  • Sprawdzona konstrukcja VariKont L2 zapewnia kompaktową budowę i umożliwia idealne ustawienie radomu dzięki obrotowej i pochylnej głowicy czujnika. Solidny metalowy wspornik służy jako uchwyt dla głowicy czujnika i zapobiega problemom spowodowanym trudnymi warunkami otoczenia oraz wibracjami. Zintegrowane z obudową diody LED stanu można w razie potrzeby wyłączyć.

  • Czujniki radarowe firmy Pepperl+Fuchs charakteryzują się wysoką kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC) i osiągają wyniki porównywalne z klasą E1 niemal w każdej kategorii. W połączeniu z interfejsem CANopen oraz typowymi złączami stosowanymi w pojazdach doskonale nadają się zatem do integracji z maszynami mobilnymi.

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!