linia montażowa samochodów
Oparte na wiedzy eksperckiej.

Z pasją do technologii i wieloletnim doświadczeniem w zakresie procesów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym.

Czujniki i rozwiązania automatyki dla produkcji akumulatorów

Niezależnie od tego, czy chodzi o serce pojazdówelektrycznych, czy też o nośnik energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych: akumulator odgrywa kluczową rolę w mobilności i zaopatrzeniu w energię przyszłości.

Aby zapewnić najwyższą jakość i płynny przebieg procesów w produkcji akumulatorów, niezbędne są wydajne czujniki i rozwiązania automatyzacyjne. Firma Pepperl+Fuchs oferuje kompleksową ofertę produktów, od pojedynczych czujników po gotowe rozwiązania systemowe. Pozwala to na optymalizację wszystkich etapów procesu — od ogniw i modułówbaterii, poprzez zestawybaterii, aż po montaż w karoserii pojazdu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie technologii automatyzacji, indywidualnemu doradztwu oraz wiedzy specjalistycznej wysoko wyspecjalizowanych spółek zależnych wspieramy Państwa w skutecznej automatyzacji zakładu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi czujnikami i rozwiązaniami automatyki przeznaczonymi do produkcji akumulatorów!

Najważniejsze informacje

  • Kompleksowa oferta czujników zapewniająca najwyższą jakość i wydajność w produkcji akumulatorów

  • Niezawodne monitorowanie wszystkich etapów procesu produkcji ogniw akumulatorowych

  • Zaawansowane technologie w zakresie produkcji, kontroli jakości i montażu modułów baterii

  • Kompleksowe rozwiązania w zakresie produkcji zestawów baterii

  • Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie technologii automatyki — w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta

Akumulatory — w centrum uwagi w różnych branżach

Niezależnie od tego, czy chodzi o e-mobilność, magazynowanie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, czy też o przemysł elektroniczny, akumulatory odgrywają kluczową rolę w różnych gałęziach przemysłu na całym świecie.

Produkcja ogniw akumulatorowych

produkcja ogniw akumulatorowych

W procesie produkcji ogniw akumulatorowych folie anodowe i katodowe układa się naprzemiennie, a każda z nich jest oddzielona folią separacyjną. W tym procesie istnieje duże zapotrzebowanie na monitorowanie pracy kalandera. Podwójne podanie folii, pęknięcie taśmy lub niewystarczające napięcie taśmy szybko prowadzą do błędów produkcyjnych lub przestojów maszyny. Aby temu zapobiec, firma Pepperl+Fuchs oferuje odpowiednie czujniki, które można w prosty sposób podłączyć do sterownika oraz do chmury za pośrednictwem protokołu IO-Link.

Najważniejsze informacje dotyczące produkcji ogniw akumulatorowych

Produkcja modułów baterii

moduł baterii

Po zakończeniu produkcji ogniw akumulatorowych poszczególneogniwa są montowane w moduły baterii. Do monitorowania tego procesu wykorzystywane są przemysłowe urządzenia wizyjne firmy Pepperl+Fuchs. Czujniki wizyjne identyfikują ogniwa akumulatorowe oraz sprawdzają, czy ich liczba i orientacja są prawidłowe, natomiast przemysłowa kamera zdarzeniowa monitoruje cały proces produkcyjny.

Najważniejsze informacje dotyczące produkcji modułów baterii

Produkcja zestawów baterii

Produkcja zestawów baterii

Kilka modułów jest ostatecznie łączonych w zestaw baterii, który można montować w pojeździe. W procesie produkcji zestawów baterii wykorzystywane są różne systemy i rozwiązania firmy Pepperl+Fuchs — na przykład do precyzyjnej korekty trajektorii ruchu robotów lub do trwałej ochrony przed korozją.

Najważniejsze informacje dotyczące produkcji zestawów baterii

Rozwiązania „pod klucz”

logo VMT

Systemy wizyjne firmy VMT Bildverarbeitungssysteme GmbH

Od prawie 30 lat firma VMT Vision Machine Technic Bildverarbeitungssysteme GmbH dostarcza gotowe rozwiązaniaw zakresie przetwarzania obrazu przeznaczone do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym — od hali blacharskiej, przez lakiernię, aż po montaż końcowy — a także w logistyce, produkcji układów napędowych oraz produkcji akumulatorów. Systemy te są indywidualnie dostosowywane do wymagań i warunków produkcyjnych panujących w zakładzie. Kompleksowe rejestrowanie danych i dokumentacja, elastyczna integracja z istniejącymi systemami oraz intuicyjna obsługa stanowią kluczowe elementy wszystkich rozwiązań systemowych firmy VMT.

Logo firmy Polyplan

Rozwiązania w zakresie inżynierii zakładowej i automatyki firmy Polyplan GmbH

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie linii produkcyjnych firma Polyplan GmbH wdraża specjalistyczne rozwiązania w procesach produkcyjnych i logistycznych międzynarodowych producentów motoryzacyjnych. Oferta obejmuje zarówno systemy ręczne, jak i kompletne komórki robotyczne — każde z nich dostosowane do indywidualnych wymagań klienta. Polyplan posiada szczególne kompetencje w takich obszarach, jak spienianie akustyczne, zabezpieczanie wnęk oraz paletyzacja i depaletyzacja.

Dowiedz się więcej

Inteligentne rozwiązania w zakresie automatyzacji

Od kontroli modułów baterii i zapewnienia identyfikowalności po produkcję zestawów baterii — niniejszy film przedstawia różne rozwiązania czujnikowe przeznaczone do Państwa procesu produkcyjnego. Na przykład czujnik wizyjny SmartRunner Explorer 3-D generuje chmurę punktów 3-D o wysokiej rozdzielczości przedstawiającą moduł baterii. Dane te można analizować za pomocą algorytmów rozpoznawania wzorców, co umożliwia w pełni zautomatyzowaną kontrolę jakości.

Indywidualne rozwiązania dla branży produkcji akumulatorów

Czy Państwa wymagania wykraczają poza aktualną ofertę firmy Pepperl+Fuchs? Opracowujemy rozwiązania dostosowane do Państwa konkretnych zastosowań — od zmodyfikowanych produktów standardowych po nowo opracowane produkty oparte na istniejących technologiach. Dzięki indywidualnemu doradztwu oraz wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie technologii automatyki znajdziemy odpowiednie rozwiązanie dla każdego z Państwa zastosowań związanych z produkcją akumulatorów.

Skontaktuj się z nami

Czy mają Państwo jakieś pytania dotyczące naszych rozwiązań w zakresie czujników i automatyki przeznaczonych do produkcji akumulatorów?

Z przyjemnością Państwu pomożemy! Wystarczy, że prześlą Państwo do nas wiadomość lub umówią się Państwo na spotkanie z jednym z naszych ekspertów, aby uzyskać więcej informacji na temat produktów, które Państwa interesują.

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!