ctrlX AUTOMATION — o dwa kroki do przodu

Rozwiązanie ctrlX AUTOMATION firmy Bosch Rexroth przełamuje tradycyjne granice między systemami sterowania maszynami,światemIT oraz Internetem rzeczy (IoT). Dzięki systemowi operacyjnemu Linux obsługującemu pracę w czasie rzeczywistym, spójnym otwartym standardom, technologii programowania aplikacji, projektowaniu opartemu na sieci WWW oraz kompleksowej integracji z IoT, rozwiązanie ctrlX AUTOMATION pozwala znacznie obniżyć koszty związane z komponentami i pracami projektowymi.

Topologia ctrlX z wykorzystaniem komponentów firmy Pepperl+Fuchs

Jako światowy lider technologiczny w dziedzinie automatyki, posiadający wieloletnie doświadczenie oraz będący wieloletnim partnerem firmy Bosch Rexroth, firma Pepperl+Fuchs angażuje się również na rzecz otwartości systemów i interfejsów. Wierzymy, że zorientowana na przyszłość automatyzacja może odnieść sukces jedynie wtedy, gdy nastąpi jeszcze większe odejście od zastrzeżonych standardów producentów oraz dalsze znoszenie granic między poziomami systemowymi i hierarchiami. W związku z tym z zadowoleniem przyjmujemy koncepcję otwartej architektury ctrlX AUTOMATION i z przyjemnością wspieramy tę inicjatywę, oferując nasze produkty i rozwiązania dla systemu ctrlX OS.

Moduły magistrali fieldbus IO-Link firmy Pepperl+Fuchs

Mastery IO-Link: połączenie hali produkcyjnej z biurem

Łączność komponentów stanowi kluczowy element pozwalający w pełni wykorzystać potencjał systemu operacyjnego ctrlX oraz wdrożyć prawdziwie inteligentne rozwiązania w zakresie fabryk i produkcji. Aby to osiągnąć, należy wykorzystać inteligencję czujników i elementów wykonawczych oraz zapewnić dostęp zarówno do danych procesowych, jak i danych o stanie. Urządzenia masterIO-Link firmy Pepperl+Fuchs zostały zaprojektowane właśnie w tym celu: pełniąc rolę interfejsu, zapewniają dostęp do czujników i elementów wykonawczych oraz łączą deterministyczną komunikację w czasie rzeczywistym za pośrednictwem przemysłowych fieldbusów Ethernet, takich jak EtherCAT lub PROFINET, z dodatkowymi kanałami komunikacyjnymi, takimi jak MQTT, OPC UA lub REST API, umożliwiającymi połączenie z platformami chmurowymi w ramach jednego komponentu.

Ułatwia to pokonywanie barier systemowych między światem OT a światem IT oraz łączenie klasycznych zasad technologii sterowania i pomiarów z przyszłościowymi koncepcjami Internetu rzeczy (IoT). Zintegrowany interpreter IODD umożliwia pełną konfigurację i obsługę urządzenia nadrzędnego, w tym wszystkich podłączonych urządzeń, za pośrednictwem przeglądarki internetowej, natomiast obsługa wielu protokołów przez urządzenie nadrzędne znacznie obniża koszty przechowywania danych oraz koszty zarządzania urządzeniami.

Komponenty IO-Link firmy Pepperl+Fuchs

Czujniki przemysłowe: wszystko z jednego źródła

Zorientowana na przyszłość automatyzacja środowisk przemysłowych z wykorzystaniem systemu operacyjnego ctrlX wymaga niezawodnej, a jednocześnie wszechstronnej technologii czujników. Jako pionier w dziedzinie przemysłowej technologii czujników, posiadający wieloletnie doświadczenie, firma Pepperl+Fuchs dysponuje szeroką ofertą rozwiązań opartych na różnych zasadach działania. Obejmuje ona zarówno klasyczne czujniki zbliżeniowe typu binarnego, czujniki fotoelektryczne i systemy pozycjonowania, jak i niezwykle wytrzymałe czujniki ultradźwiękowe oraz radarowe przeznaczone do wymagających zastosowań zewnętrznych.

Szeroka gama wariantów z różnymi interfejsami (w tym IO-Link, PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, CANopen) gwarantuje, że oferta czujników firmy Pepperl+Fuchs pozwala skutecznie rozwiązać praktycznie każde zadanie z zakresu automatyki w ramach platformy ctrlX AUTOMATION, korzystając z rozwiązań pochodzących z jednego źródła. Ponadto dostępna jest szeroka gama rozwiązań w zakresie technologii połączeń (w tym kable czujnikowo-siłownikowe, złącza, rozgałęźniki i rozdzielacze), co pozwala użytkownikom czerpać korzyści z oszczędności czasu i kosztów dzięki rozwiązaniu „wszystko w jednym miejscu”.

Komponenty RFID firmy Pepperl+Fuchs

Systemy RFID: kluczowa technologia dla Przemysłu 4.0

Technologia RFID stanowi kluczowy element fabryki zorganizowanej zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0. Zapewnia ona dynamikę i elastyczność we wszystkich obszarach produkcji i logistyki. Umożliwia to zapewnieniepełnej przejrzystości i identyfikowalności w całym łańcuchu produkcyjnym i dostawczym. Firma Pepperl+Fuchs oferuje kompleksową gamę komponentów (urządzenia odczytu/zapisu RFID, tagi RFID, jednostki kontrolne RFID, kable) służące do wdrażania kompletnych rozwiązań systemowych we wszystkich popularnych zakresach częstotliwości (LF, HF, UHF).

Na jednym urządzeniu testowym można również realizować pracę z wykorzystaniem różnych częstotliwości. Moduły obsługują również protokółEtherCAT, powszechnie stosowany do komunikacji między urządzeniami z systemem operacyjnym ctrlX, a także inne protokoły przemysłowej sieci Ethernet. Możliwa jest również prosta integracja za pośrednictwem IO-Link, natomiast interfejsy takie jak OPC UA i REST API otwierają możliwość komunikacji pionowej.

W skrócie

  • Wysokowydajne mastery IO-Link obsługujące wiele protokołów i technologię MultiLink™, stanowiące idealne uzupełnienie otwartej koncepcji ctrlX AUTOMATION

  • Zintegrowane interfejsy MQTT, OPC UA oraz REST API umożliwiają komunikację między maszynami niezależną od platformy, zapewniającą interoperacyjność oraz niezależną od producenta

  • Szeroka oferta czujników umożliwiająca realizację praktycznie wszystkich zastosowań w dziedzinie automatyki

  • Rozwiązania systemowe RFID we wszystkich zakresach częstotliwości zapewniające większą przejrzystość i identyfikowalność

  • Mniejszy nakład pracy dzięki prawdziwie kompleksowej ofercie — od czujników i elementów interfejsowych po dostosowaną do indywidualnych potrzeb technologię połączeń oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie integracji

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!