Właściwości materiałów

Fale radarowe rozchodzą się swobodnie w próżni. Gdy fale napotykają obiekt, sygnał ulega zmianie pod wpływem właściwości tego obiektu. W zależności od materiału, fale radarowe są całkowicie lub częściowo pochłaniane albo odbijane. Występuje również przenikanie przez różne substancje. Materiały pochłaniające są zazwyczaj słabszymi celami radarowymi. Generują one również pewną ilość odbicia w warstwach granicznych w wyniku tzw. skoku materii. Jednak zdecydowana większość fali radarowej jest zazwyczaj pochłaniana, co utrudnia przeprowadzenie wiarygodnych pomiarów w odniesieniu do tych celów.
| Materiał | Absorpcja | Refleksja | Skrzynia biegów |
|---|---|---|---|
| Metal | Brak | Odbicie całkowite przy padaniu prostym, załamanie światła oraz częściowe odbicie możliwe przy padaniu ukośnym | Brak |
| Drewno | Od średniej do wysokiej (w zależności od wilgotności) | Niski | Niski |
| Woda | Bardzo wysoki | W zależności od kąta padania, możliwe jest odbicie częściowe lub całkowite | Niski |
| Pianki | Niski | Niski | Bardzo niski |
| Tworzywa sztuczne | Od niskiej do wysokiej (w zależności od grubości i rodzaju tworzywa sztucznego) | Od niskiej do wysokiej (w zależności od grubości i rodzaju tworzywa sztucznego) | Od niskiej do wysokiej (w zależności od grubości i rodzaju tworzywa sztucznego) |
| Szkło | Od niskiej do wysokiej (w zależności od grubości szkła) | Od niskiej do wysokiej (w zależności od grubości szkła) | Od niskiej do wysokiej (w zależności od grubości szkła) |
| Odzież | Od średniej do wysokiej (w zależności od wilgotności) | Niski | Niski |
| Deszcz | Niski | Niski | Bardzo wysoki |
| Ludzie | Średni | Średni | Niski |
| Lód | Bardzo wysoki | W zależności od kąta padania, możliwe jest odbicie częściowe lub całkowite | Brak, z powodu ab |
Analiza właściwości materiałów za pomocą przemysłowych czujników radarowych
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!