Globalne rozwiązania techniczne dla obszarów zagrożonych
Doradztwo, prace inżynieryjne, produkcja i certyfikacja końcowa Wszystko z jednego źródła
Bezpieczeństwo jest dla nas najwyższym priorytetem. Dlatego oferujemy kompletną gamę produktów przeznaczonych do stref zagrożonych wybuchem, opartą na wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie ochrony przed wybuchem. Oprócz standardowych komponentów zapewniamy Państwu wsparcie w postaci rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb. W ścisłej współpracy z Państwem nasi doświadczeni eksperci z wyspecjalizowanych Centrów Inżynierii Rozwiązań (SEC) planują, opracowują i projektują rozwiązania dostosowane do konkretnych wymagań klientów. Otrzymują Państwo gotowe do użycia, kompletne rozwiązania z jednego źródła – w różnych typach ochrony przed wybuchem, w tym z certyfikatami dla stref zagrożonych wybuchem. Podstawą każdego rozwiązania jest dogłębne zrozumienie Państwa indywidualnych potrzeb oraz intensywne doradztwo na każdym etapie procesu.
Czy Państwo również potrzebują rozwiązania technicznego dostosowanego do Państwa potrzeb, przeznaczonego do stosowania w strefach zagrożonych? Prosimy o kontakt – chętnie Państwu pomożemy!
Płynny i wydajny przebieg projektu
Pepperl+Fuchs posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie rozwiązań inżynieryjnych przeznaczonych do obszarów zagrożonych wybuchem, a na swoim koncie ma tysiące zrealizowanych projektów
Zrozumienie i zaspokojenie potrzeb klientów
Kompleksowe doradztwo ze strony firmy Pepperl+Fuchs oraz wspólne opracowywanie rozwiązań z klientem na każdym etapie procesu
Nadaje się do każdego zastosowania
Kompletne rozwiązania z certyfikatem Ex, dostosowane do konkretnych potrzeb klientów i gotowe do montażu bezpośrednio z centrów inżynierii rozwiązań (SEC)
Spokój ducha
Nasz doświadczony zespół ds. rozwiązań poprowadzi Państwa projekt przez cały proces składania wniosku, dbając o to, by finanse i harmonogram projektu były realizowane zgodnie z planem
Ochrona inwestycji
Zrównoważone rozwiązania w zakresie automatyki procesowej, przeznaczone zarówno dla istniejącej, jak i nowej infrastruktury

Centra Inżynierii Rozwiązań (SEC)Dookoła świata
Przez cały proces tworzenia rozwiązania inżynieryjnego zawsze ściśle współpracujemy z Państwem. Właśnie dlatego firma Pepperl+Fuchs utworzyła na całym świecie centraSolution Engineering Centers (SEC). Centra SEC zajmują się opracowywaniem rozwiązań inżynieryjnych w zakresie automatyki procesowej, które spełniają Państwa indywidualne wymagania. Niezależnie od tego, gdzie się Państwo znajdują, nasi eksperci zajmą się wszystkim za Państwa: od doradztwa, poprzez przygotowanie oferty i wstępnego rozwiązania, aż po prace inżynieryjne i projektowe, produkcję i montaż, aż po ostateczne rozwiązanie, w tym certyfikację.
Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji na temat naszej komisji SEC, polecamy szczegółowy raport wyjaśniający zamieszczony w naszym magazynie cyfrowym.
Szeroki asortyment

- Szeroka oferta produktów służących do bezpiecznego przewodzenia, podłączania i dystrybucji energii elektrycznej w obszarach zagrożonych wybuchem oraz w trudnych warunkach środowiskowych
- Małe skrzynki przyłączeniowe lub złożone, dowolnie konfigurowalne skrzynki zaciskowe
- Szeroki wybór obudów wykonanych z materiałów o wysokiej wytrzymałości
- Dostępne w magazynie wersje standardowe
- Gotowe rozwiązania dostępne w krótkim terminie
- Szeroki asortyment akcesoriów

- Indywidualnie dostosowane rozwiązania sterujące w zakresie elektrycznej ochrony przed wybuchem: od kompaktowych jednostek sterujących po skrzynki sterownicze oraz złożone panele sterowania i dystrybucji
- Dostępnych jest wiele rozmiarów obudów i elementów sterujących
- Montaż podzespołów elektrycznych i elementów sterujących zgodnie ze specyfikacją
- Wybór okien podglądu dla przyrządów monitorujących

- Kompletne rozwiązania w zakresie obudów ciśnieniowych, składające się z jednostek sterujących oraz gotowych i certyfikowanych obudów
- Stosowanie konwencjonalnych urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem
- Różnorodne systemy i rodzaje zabezpieczeń dostosowane do wszelkich potrzeb
- W pełni automatyczne monitorowanie ciśnienia w komorze oraz zmian temperatury
- Interfejsy użytkownika oparte na menu zapewniają maksymalną łatwość obsługi

- Kompleksowe rozwiązania w zakresie interfejsów z jednego źródła: bariery iskrobezpieczne, przetworniki sygnałów, ochrona przeciwprzepięciowa oraz zasilanie
- Szafy sterownicze dostosowane do konkretnych rozwiązań sterowniczych
- Dopasowane do Państwa potrzeb w najdrobniejszych szczegółach
- Moduły przeznaczone do montażu na szynach DIN, szynach zasilających lub płytkach końcowych

- Do wysoce wydajnego podłączania różnych urządzeń i sygnałów o natężeniu 4…20 mA, konwersji pomiarów temperatury, sterowania zaworami oraz wielu innych funkcji
- Wstępnie zmontowane skrzynki przyłączeniowe z GRP lub stali nierdzewnej, wyposażone w płyty tylne i opcje redundancji
- Zmniejszenie nakładu pracy związanego z okablowaniem dzięki interfejsowi magistrali z systemem sterowania
- Skuteczna cyfryzacja z wykorzystaniem komunikacji HART w projektach modernizacyjnych oraz rozbudowach istniejących systemów

- Rozwiązania HMI z elastycznymi opcjami montażu: na cokole, w systemie montażu panelowego, na ścianie i suficie oraz systemy mobilne
- Różne technologie komunikacyjne: monitor zdalny (klienty typu thin client), komputer PC lub monitor bezpośredni
- Nadaje się do pracy ciągłej w trudnych warunkach środowiskowych oraz w strefach zagrożonych wybuchem
- Cechy szczególne, takie jak odporność na wstrząsy i odporność na wibracje, przystosowanie do pracy na zewnątrz w zakładach chemicznych oraz konstrukcja zgodna z wytycznymi GMP dla zastosowań w branży nauk przyrodniczych i farmaceutycznej
- Szeroki wybór urządzeń peryferyjnych: czytniki RFID, klawiatury, ręczne urządzenia do odczytu kodów 1-D/2-D i wiele innych

- Rozwiązania Ethernet-APL do kompleksowej komunikacji cyfrowej od poziomu polowego do systemów wyższego szczebla
- Gotowe do montażu i wstępnie okablowane rozwiązania typu „plug-and-go”
- Szybka transmisja dużych ilości danych
- W pełni certyfikowane w obudowach z GRP lub stali nierdzewnej
- Możliwość zintegrowania w jednej obudowie z systemami oddalonych I/O oraz innymi wejściami i wyjściami dla sygnałów dyskretnych i analogowych w wykonaniu iskrobezpiecznym

- Rozwiązania oparte na magistrali fieldbus zapewniające niezawodne podłączenie urządzeń pomiarowych za pośrednictwem magistrali FOUNDATION Fieldbus H1 lub PROFIBUS PA
- W odniesieniu do wszystkich powszechnie stosowanych metod ochrony przed wybuchem (FISCO, Entity, magistrala High-Power) oraz każdej strefy zagrożonej wybuchem
- Wstępnie zmontowana i okablowana obudowa skrzynki przyłączeniowej fieldbusa, wykonana z GRP lub stali nierdzewnej
- Wejścia i wyjścia dyskretne można zintegrować za pomocą modułu multi-input/output
- Multiplekser temperatury dla ośmiu sygnałów pod jednym adresem

- Rozwiązania w zakresie bezprzewodowych punktów dostępowych przeznaczone do stosowania standardowych punktów dostępowych (np. Cisco lub Aruba) w obszarach zagrożonych
- Wytrzymałe obudowy wykonane z GRP, stali nierdzewnej lub aluminium
- Możliwość zastosowania anten z certyfikatem Ex w celu zapewnienia optymalnego zasięgu sieci
- Możliwy jest montaż innych komponentów wykorzystujących technologię radiową (RFID, UWB, BLE, LoRaWAN)
Skontaktuj się z nami
Czy mają Państwo pytania lub potrzebują Państwo rozwiązania technicznego dostosowanego do Państwa potrzeb w zakresie obszarów niebezpiecznych? Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy – nasi eksperci chętnie Państwu pomogą.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!