Kształtowanie przestrzeni danych w ramach Przemysłu 4.0
Kolejny etap Przemysłu 4.0: W ramach inicjatywy „Manufacturing-X” niemieckaplatforma „Plattform Industrie 4.0” tworzy niezależną przestrzeń danych obejmującą różne branże i przedsiębiorstwa — mając na celu umożliwienie wielostronnej współpracy w ramach łańcuchów dostaw oraz wyniesienie procesów cyfrowego tworzenia wartości na nowy poziom.
Jako firma, która od samego początku przyczyniała się do rozwoju Przemysłu 4.0, na przykład poprzez prace nad modelem architektury referencyjnej Przemysłu 4.0 (RAMI), Pepperl+Fuchs aktywnie uczestniczy obecnie w kolejnym etapie ewolucji w ramach inicjatywy Manufacturing-X: Nasza wiedza specjalistyczna koncentruje się na inteligentnym wykorzystaniu różnych technologii i standardów w celu zapewnienia kompleksowej cyfrowej współpracy w ramach ekosystemu danych.
Pionier Przemysłu 4.0
Firma Pepperl+Fuchs od samego początku konsekwentnie wspiera inicjatywę Przemysł 4.0 i posiada wiedzę na temat wdrażania cyfryzacji – od hali produkcyjnej po biuro.
Różnorodność technologiczna
Nasza oferta obejmuje różnorodne technologie czujników i interfejsów, a także odpowiednie oprogramowanie oraz know-how w zakresie integracji.
Wiedza specjalistyczna obejmująca różne branże
Niezależnie od tego, czy chodzi o produkcję dyskretną, czy zakłady przetwórcze — dzięki klientom z praktycznie każdej branży dysponujemy wieloletnim doświadczeniem, które możemy wykorzystać w ramach rozwiązania Manufacturing-X.
Wiedza specjalistyczna w zakresie normalizacji
Od norm IEC 61406, IEC 63278, VDI 2770, IEC 62264 czy IEC 62890 po wiedzę z zakresu ochrony przed wybuchem i bezpieczeństwa funkcjonalnego — nasz wkład w projekt Manufacturing-X opiera się na dogłębnym zrozumieniu różnych przepisów i norm.
Pojęcia
Technologie

Technologie identyfikacyjne jako podstawa przestrzeni danych
Zaawansowana technologia czujników, która niezawodnie realizuje zadania na liniiprodukcyjnej, takie jak wykrywanie obiektów i pozycjonowanie, stanowi podstawę zautomatyzowanego sterowania procesami produkcyjnymi. Jednak przejście na kolejny etap rozwoju ekosystemu danych, takiego jak Manufacturing-X, nie polega wyłącznie na zapewnieniu, by fizyczne zasoby produkcyjne – takie jak surowce, półprodukty i produkty końcowe – przechodziły przez proces produkcyjny bez komplikacji.
Spójna i znormalizowana reprezentacja („cyfrowy bliźniak”) tych obiektów w przestrzeni wirtualnej stanowi podstawę dla zapewnienia wyższego stopnia przejrzystości i odporności łańcucha dostaw, a także dalszego tworzenia wartości cyfrowej. Aby umożliwić połączenie z tymi cyfrowymi bliźniakami, wszystkie aktywa fizyczne muszą być opatrzone unikalnymi identyfikatorami, które można umieścić bezpośrednio na obiektach przy użyciu różnych symboli kodów odczytywanych optycznie (np. kodów kreskowych, kodów Data Matrix, kodów QR) lub w postaci tagów RFID.

omlox ułatwia współpracę między różnymi lokalizacjami
O ile technologie identyfikacyjne stanowią fundament przestrzeni danych Manufacturing-X, o tyle omlox wnosi do niej dynamikę: ten niedawno wprowadzony, otwarty i interoperacyjny standard lokalizacjiprzemysłowej wspiera dalszą transformację w kierunku w pełni cyfrowych i bezpapierowych procesów. Po raz pierwszy zapewnia on interoperacyjność typu „plug-and-play” w ramach szerokiej gamy technologii, w tym UWB, Wi-Fi, GPS, 5G, RFID i Bluetooth®. Połączenie wszystkich tych technologii w ramach platformy omlox tworzy całkowicie ciągły przepływ informacji, który wykracza daleko poza bramy fabryki w sposób, jakiego dotąd nie stosowano.
Na przykład ciężarówki wyposażone w urządzenia odczytu/zapisu RFID, które zostały zmodyfikowane zgodnie ze standardem omlox, mogą bezpośrednio podczas transportu sprawdzać status i lokalizację określonych towarów za pośrednictwem sieci GSM i 5G. Informacje te zwiększają przejrzystość i odporność łańcuchów dostaw: po przekazaniu ich do systemów oprogramowania wyższego szczebla, takich jak ERP i MES, umożliwiają one reagowanie na potencjalne opóźnienia w transporcie oraz dostosowanie dalszych procesów.

Wzrost ilości danych w przemyśle przetwórczym
Ponadto wizja Manufacturing-X zakłada objęcie branży przetwórczej oraz spełnienie specyficznych wymagań tej branży. Z jednej strony rozmiary zakładów oraz związane z nimi długie trasy okablowania stanowią wyzwanie w zakresie przesyłania większych ilości danych.
Z drugiej strony w branży tej obowiązują wymogi dotyczące ochrony przed wybuchem, których należy zawsze przestrzegać. Znalezienie równowagi między tymi wymogami stanowi jednak obszar o ogromnym potencjale, który można wykorzystać dzięki inteligentnemu zastosowaniu różnych technologii infrastrukturalnych oraz inteligentnych urządzeń komunikacyjnych.

Cyfrowy dostęp do informacji o produkcie
Elektryczna ochrona przed wybuchem miała również istotny wpływ na obecną definicję cyfrowej tabliczki znamionowej lub „linku identyfikacyjnego”: wymóg zapewnienia możliwości elektronicznego wykrywania oznaczeń urządzeń wymaganych przepisami prawa – które stają się coraz bardziej złożone – doprowadził ostatecznie dopowstania normy IEC 61406, która obejmuje również strefy niezagrożone wybuchem. Zstandaryzowany identyfikator na poziomie egzemplarza, tj. unikalny identyfikator dla każdego numeru seryjnego, umożliwia powiązanie informacji producenta, takich jak plany serwisowania i konserwacji, z poszczególnymi egzemplarzami produktu.
Dzięki zastosowaniu odpowiednich systemów poszczególne elementy instalacji można szybko i łatwo zidentyfikować za pomocą urządzeń mobilnych. Dostęp do niezbędnych informacji jest możliwy w dowolnym czasie i miejscu, na wszystkich poziomach procesu oraz w całym cyklu życia produktu — co tworzy kolejny ważny kanał komunikacji w ramach cyfrowej przestrzeni danych Manufacturing-X.

Narzędzie ułatwiające wymianę informacji
Wraz z wprowadzeniem nowej unijnej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), a także przepisów dotyczących łańcucha dostaw oraz wymogu stosowania cyfrowych paszportów produktów, sprawna infrastruktura komunikacyjna ma większe znaczenie niż kiedykolwiek. Stworzenie tej infrastruktury w przedsiębiorstwach produkcyjnych jest zadaniem, którego realizację podjęła się spółka Neoception, będąca spółką zależną firmy Pepperl+Fuchs: infrastruktura Neoception® Digital Twin oferuje innowacyjne rozwiązanie zapewniające płynną i sprawną komunikację w całym łańcuchu dostaw.
Rozwiązanie to pomaga przedsiębiorstwom wdrożyć precyzyjny i wiarygodny system sprawozdawczości zgodny ze standardami platformy Przemysł 4.0, dzięki czemu mogą one sprostać aktualnym oczekiwaniom w zakresie odpowiedzialnych i zrównoważonych praktyk. Firma Neoception od dawna jest członkiem organizacji normalizacyjnych i intensywnie współpracuje z partnerami, takimi jak VDI/VDE, ECLASS oraz IDTA — działania te stanowią podstawę tej technologii.
Skontaktuj się z nami
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!