Grafika reprezentacyjna poświęcona IIoT przedstawiająca roboty wykorzystywane w transporcie materiałów
Dołączcie do rewolucji IIoT Zaawansowane technologie i rozwiązania dla zastosowań w ramach Przemysłu 4.0

Dołączcie do rewolucji IIoT

Przemysłowy Internet rzeczy (IIoT) opiera się na jak najpełniejszych danych z czujników pochodzących z poziomu operacyjnego. Jako specjalista i pionier w dziedzinie automatyki przemysłowej i procesowej firma Pepperl+Fuchs oferuje kompleksowe rozwiązania umożliwiające płynne przekazywanie cennych informacji z Państwa maszyn i zakładów do szerokiej gamy systemów oprogramowania. Wykorzystajcie Państwo potencjał danych dotyczących stanu, położenia i dostępności, zoptymalizujcie Państwo swoje procesy i oszczędzajcie zasoby. Na tej stronie internetowej dowiedzą się Państwo, jak wspólnie z nami to wdrożyć.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i prosimy o kontakt w sprawie wdrożenia Państwa rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0. Nasi eksperci z niecierpliwością czekają na Państwa zapytanie!

Zestaw startowy IIoTPodłączcie czujniki z hali produkcyjnej do chmury

zestaw startowy IIoT

Dzięki zestawowi startowemu IIoT oraz przyjaznym w obsłudze masterom IO-Link firmy Pepperl+Fuchs prosta wizualizacja i analiza danych z czujników stają się rzeczywistością. Odkryj zalety technologii IO-Link i przekonaj się, jak płynnie można zintegrować dane z czujników IO-Link z Państwa aplikacją w ramach Przemysłu 4.0.

Zestaw zawiera między innymi:

  • Master IO-Link, (3) czujniki IO-Link, przełącznik Ethernet, zasilanie, tagi RFID oraz całe okablowanie niezbędne do rozpoczęcia pracy
  • Krótki przewodnik dotyczący podłączania mastera IO-Link oraz urządzeń IO-Link
  • Integracja oprogramowania z różnymi platformami, takimi jak AWS, PTC, AVEVA

Podłączcie pulpit nawigacyjny swojego oprogramowania za pośrednictwem protokołuOPC UA lub MQTT, aby w łatwy sposób analizować dane wczasierzeczywistym, i już teraz rozpocznijcie cyfrową transformację swoich zakładów!

Zestaw startowy „Digital Twin”Państwa rozwiązanie do monitorowania zasobów oparte na sztucznej inteligencji

miniatura wideo – zestaw startowy do tworzenia cyfrowych bliźniaków

Zestaw startowy Digital Twin to uniwersalne, skalowalne rozwiązanie systemowe typu „plug-and-play”, służące do zwiększenia dostępności maszyn. Łączy ono technologię czujników i elementy infrastruktury firmy Pepperl+Fuchs z analizą danych w chmurze oferowaną przez Bosch Digital Twin Industries. Algorytmy sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) służące do monitorowania systemu w czasie rzeczywistym umożliwiają realizację strategii konserwacji opartej na danych i charakteryzującej się wysoką zdolnością prognozowania.

Zestaw zawiera:

  • Czujniki drgań serii VIM3
  • Urządzenia nadrzędne ICE2/ICE3 z masterem IO-Link
  • Komputer wbudowany BTC22 wykorzystywany jako bramka brzegowa do połączenia z chmurą za pośrednictwem protokołu MQTT

Skorzystajcie z maksymalnej przejrzystości dzięki symulacjom wielu scenariuszy oraz wczesnemu wykrywaniu nieprawidłowości, wraz z niezbędnymi zaleceniami dotyczącymi działań!

Cztery elementy składowe Państwa sukcesu

  • 1. Projekt systemu

    Jako pionierzy w dziedzinie automatyki przemysłowej dysponujemy bogatym doświadczeniem w zakresie projektowania topologii w ramach Przemysłu 4.0. Niezależnie od tego, czy chodzi o system hybrydowy, czy w pełni oparty na IIoT — prosimy zaufać naszej wiedzy specjalistycznej i wykorzystać wszystkie informacje pochodzące z Państwa maszyn i zakładów.

  • 2. Technologie

    Od IO-Link, przez RFID, aż po REST API, MQTT i OPC UA — różnorodność technologiczna stanowi klucz do spełnienia najróżnorodniejszych wymagań aplikacyjnych w środowisku Przemysłu 4.0. Zapoznaj się z przeglądem technologii i protokołów, w których się specjalizujemy.

  • 3. Elementy składowe

    Czujniki są oczami i uszami maszyn oraz zakładów przemysłowych. Dzięki spójnej ofercie innowacyjnych czujników IoT, opartych na różnorodnych zasadach działania, oraz powiązanych elementów infrastruktury, zapewniamy ciągły przepływ informacji z Państwa maszyn do chmury. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi produktami z naszego portfolio.

  • 4. Integracja

    Jeśli chodzi o integrację Państwa aplikacji, zapewniamy Państwu pełne wsparcie: oprócz naszej własnej spółki zależnej Neoception, która specjalizuje się w tworzeniu aplikacji z zakresu IIoT, współpracujemy również z wieloma renomowanymi firmami z branży IT. Zapraszamy do zapoznania się z niektórymi z naszych pomyślnie zrealizowanych projektów.

1. Projekt systemu

Topologia IIoT

Zakłady, produkty i systemy są coraz częściej połączone w sieci. Spowodowało to podjęcie znacznych wysiłków na rzecz ustanowienia standardów komunikacji między maszynami (M2M). Protokoły IIoT, takie jak OPC UA, MQTT i REST API, umożliwiają tego rodzaju komunikację, a także wdrażanie systemówhybrydowych składających się z sterownika PLC i chmury.

W niniejszym rozdziale przedstawiono różne zastosowania IIoT, aby pokazać, w jaki sposób można z powodzeniem przejść od aplikacji opartych na sterowaniu do aplikacji hybrydowych lub w pełni opartych na IIoT,bez konieczności stosowania zaawansowanego sterownika PLC.

2. Technologie

Wszędzie wokół słyszymy modne hasła, takie jak Przemysł 4.0, IIoT, inteligentne fabryki i inteligentne urządzenia. Podstawową ideą tej nowej ery technologicznej jest łączność każdego pojedynczego urządzenia. Oznacza to, że urządzenia te powinny komunikować się w sposób niezależny od dostawcy, znormalizowany, skalowalny, dostosowany do systemów IT i OT, zapewniający interoperacyjność oraz bezpieczeństwo. Można to osiągnąć wyłącznie dzięki zastosowaniu inteligentnych protokołów komunikacyjnych IIoT, takich jak OPC UA, MQTT czy REST API.

W niniejszym opracowaniu porównano różne protokoły komunikacyjne oparte na TCP, które zyskały na popularności i są uznawane za czynnikisprzyjające rozwojowi IIoT oraz Przemysłu 4.0.

3. Elementy składowe

Przełączniki Ethernet firmy RocketLinx: zarządzalne i niezarządzalne

Przełączniki Ethernet RocketLinx® – zarządzalne i niezarządzalne

Przełączniki Ethernet z serii RocketLinx zostały zaprojektowane z myślą o środowiskach o znaczeniu krytycznym, które wymagają rozszerzonego zakresu temperatur roboczych, wytrzymałych obudów, wysokowydajnej komunikacji oraz niezawodnego przesyłu danych. Dostępnych jest wiele modeli zarządzalnych i niezarządzalnych, wyposażonych w porty miedziane i światłowodowe SFP, obsługujących prędkości Fast Ethernet i Gigabit, posiadających przekaźniki alarmowe oraz redundantne wejścia zasilania, aby sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających zastosowań.

Głowica odczytująca RFID w paśmie UHF

Głowica odczytująca UHF z wbudowanym interfejsem Industrial Ethernet i REST API

Nowa głowica odczytująca RFID UHF typu IUT-F190-B40, wyposażona w zintegrowany interfejs przemysłowego sieci Ethernet oraz REST API, została zaprojektowana z myślą o średnim zasięgu wykrywania i umożliwia szybką oraz łatwą integrację z systemami OT i IT. Zapraszamy do zapoznania się z tym atrakcyjnym rozwiązaniem przeznaczonym do kontroli i monitorowania produkcji, zastosowań związanych ze śledzeniem i identyfikacją (track-and-trace) oraz innych zastosowań w ramach Przemysłu 4.0 w automatyce przemysłowej.

Tabletki Tab-Ex 05

Tablet Tab-Ex® 05 z systemem Android

Wraz z modelem Tab-Ex® 05 użytkownicy otrzymują wydajną serię tabletów opartą na najnowszym modelu Samsung Galaxy Tab Active5. Jako najnowszy dodatek do serii Tab-Ex, urządzenie to obsługuje tryb Samsung Wireless DeX, który umożliwia korzystanie z tabletu w połączeniu z większym ekranem. Dzięki regularnym aktualizacjom przewidzianym co najmniej do 2032 roku oraz poprawkom zabezpieczeń wynikającym z certyfikatu Android Enterprise Recommended, Tab-Ex 05 spełnia najwyższe wymagania branżowe.

Certyfikowani przez AWS partnerzy w zakresie masterów IO-Link

Urządzenia master IO-Link serii ICE2 i ICE3

Przesyłanie danych dotyczących procesów i stanu z czujników do aplikacji w chmurze w zakładach produkcyjnych stanowi jeden z kluczowych wymogów zgodności z zasadami IIoT i Przemysłu 4.0. Dzięki oficjalnej certyfikacji masterów IO-Link ICE2 i ICE3 jako „AWS Partner Devices” firma Pepperl+Fuchs oferuje użytkownikom w ekosystemie AWS dostęp do szerokiej gamy czujników przeznaczonych do zastosowań w zakresie konserwacjipredykcyjnej i monitorowania stanu.

Moduły magistrali fieldbus te nie tylko obsługują protokoły fieldbus działające w czasie rzeczywistym (Ethernet/IP lub PROFINET) w celu połączenia z sterownikami przemysłowymi działającymi w sposób deterministyczny, ale oferują również koncepcję konfiguracji opartą w całości na interfejsie internetowym oraz komunikację za pośrednictwem protokołów OPC UA, MQTT i REST API. Dzięki temu użytkownicy nieposiadający wiedzy na temat systemów fieldbus ani programowania sterowników PLC mogą szybko i łatwo wdrażać samodzielne aplikacje.

Dzięki technologiiMultilink możliwe jest wdrażanie rozwiązań hybrydowych, w których sterownik PLC obsługuje procesy wymagające szybkiej reakcji, a zagregowane dane o stanie są równolegle przesyłane za pośrednictwem protokołów OPC UA lub MQTT do systemów hostowanych w AWS (np. przez GE Digital lub Syntax).

4. Integracja

partnerstwo

Konwergencja IT/OT staje się rzeczywistością w zastosowaniach, w których nasze dedykowane produkty służą do wdrażania technologii Przemysłu 4.0. Obsługa znormalizowanych protokołów i interfejsów, a także wbudowane łączniki programowe umożliwiają płynną integrację z istniejącymi strukturami i platformami informatycznymi. Usługi oparte na oprogramowaniu, świadczone przez naszych partnerów z branży IT, stanowią dodatkową wartość dla naszych klientów.

Dostawcy rozwiązań z zakresu IIoT, z którymi współpracujemy

  • Amazon Web Services
  • AVEVA
  • Bosch Connected Industry
  • Cumulocity
  • GE Digital
  • Neocepcja
  • PTC
  • SAP
  • Składnia

Pliki do pobrania

  • Plan działania w zakresie IIoT

    Przewodnik po technologiach cyfryzacji

Skontaktuj się z nami

Czy mają Państwo pytania dotyczące rozwiązań IIoT firmy Pepperl+Fuchs? Czy chcieliby Państwo otrzymać więcej informacji? Chętnie Państwu pomożemy! Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, aby wysłać do nas wiadomość.

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!