IO-Link — inteligentna technologia komunikacyjna

Grafika promocyjna IO-Link

Czujniki i elementy wykonawcze przechodzą gwałtowny rozwój. Nie ograniczają się już jedynie do przesyłania danych za pośrednictwem standardowych interfejsów binarnych i analogowych, ale stają się coraz bardziej inteligentne dzięki wbudowanym mikroprocesorom. Tworzą one podstawę dla dodatkowej inteligencji urządzeń, wykraczającej poza samą funkcję czujnika. Oprócz przesyłania wartości pomiarowych i sygnałów przełączających czujniki IO-Link mogą przechowywać parametry oraz dostarczać informacje dodatkowe dotyczące m.in. jakości sygnału i stanu urządzenia.

Możliwość zmiany ustawień parametrów w trakcie pracy zapewnia systemowi znaczną elastyczność i sprawia, że produkcja w partiach o wielkości 1 staje się opłacalna.

IO-Link to ujednolicona na całym świecie, niezależna od producenta technologia komunikacyjna przeznaczona dla czujników i elementów wykonawczych. Spełnia ona wymagania normyIEC 61131-9 i jest kompatybilna z każdą dostępną na rynku technologią fieldbus. Nawet najprostsze czujniki i elementy wykonawcze mogą przekazywać sygnały przełączające, dane identyfikacyjne oraz diagnostyczne w całej strukturze zakładu za pośrednictwem standardowego, nieekranowanego kabla trójżyłowego. Zapewnia to spójną, dwukierunkową komunikację między systemem sterowania a najniższym poziomem czujników i elementów wykonawczych.

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!