Słownik terminów dotyczących IO-Link
COM – określa
tryb pracy, w którym komunikaty są przesyłane za pośrednictwem protokołu IO-Link między urządzeniem a urządzeniem nadrzędnym i odpowiada jednemu z trzech możliwych trybów komunikacji SDCI: „COM1”, „COM2” lub „COM3”. Tryb
komunikacji
SDCI – podstawowa technologia IO-Link. Interfejs cyfrowy umożliwiający komunikację typu punkt-punkt.
Menedżer typu urządzenia – komponent sterownika urządzenia w środowisku FDT. DTM może przedstawiać funkcjonalność urządzenia za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika. DTM działa w aplikacji ramowej FDT (np. PACTware) lub w systemach sterowania wyposażonych w interfejsy FDT.
Wejście cyfrowe – interfejs urządzenia, który dokonuje cyfrowej oceny sygnału na podstawie jego poziomu i generuje na tej podstawie informacje binarne.
Wyjście
cyfrowe – interfejs urządzenia, który generuje sygnał o dwóch poziomach na podstawie informacji binarnych w celu sterowania innymi urządzeniami za jego pomocą. Przykład: Typowy element wykonawczy, taki jak zawór elektromagnetyczny.
Zdarzenie„Zdarzenie” należy traktować niezależnie od interfejsów wykorzystywanych do komunikacji. Kontekst
IO-Link: Urządzenie IO-Link może zgłaszać stan diagnostyczny do mastera IO-Link za pomocą zdarzenia. Przesyłany jest kod zdarzenia, dostarczający urządzeniu nadrzędnemu szczegółowych informacji na temat przyczyny zdarzenia. Urządzenie nadrzędne przetwarza zdarzenie odpowiednio do sytuacji.
FDTKoncepcja wykorzystania menedżerów typów urządzeń w sposób niezależny od producenta w różnych zastosowaniach. FDT może służyć do integracji urządzeń polowych różnych producentów z systemami automatyki. FDT opiera się na technologii Microsoft COM/DCOM i zapewnia niezależną od producenta podstawę dostępu do wszystkich funkcji komunikacyjnych i aplikacyjnych urządzenia w celu konfiguracji i diagnostyki w całym systemie. Przykład FDT: PACTware™.
IO Device Description – oparty
na XML statyczny plik opisu funkcjonalnego urządzenia IO-Link. Plik IODD zawiera model danych urządzenia, obsługiwane warianty, opis interfejsu użytkownika, a także tekstowy opis parametrów i danych. Plik IODD może składać się z wielu plików opisujących czujniki i elementy wykonawcze w konfiguracjach IO-Link. IO-Link – przewód
wejścia/wyjścia służący do przesyłania danych za pośrednictwem standardowej wtyczki M8 lub M12, umożliwiający inteligentną komunikację czujników i elementów wykonawczych na poziomie polowym.
Urządzenie IO-Link – uczestnik komunikacji IO-Link współpracujący z masterem IO-Link. Urządzenie IO-Link może alternatywnie pracować w standardowym trybie IO i jest wówczas kompatybilne z wejściami cyfrowymi (DI) zgodnie z normą IEC 61131-2. Element komunikacji IO-Link, który w pełni obsługuje standard IO-Link zgodnie z normą IEC 61131-2. Dla urządzenia dostępny jest dysk IODD. Pod względem technicznym i normatywnym urządzenie IO-Link jest urządzeniem SDCI.
Master IO-Link – element komunikacji IO-Link, który w pełni obsługuje standard IO-Link i zawiera jeden lub więcej portów IO-Link. Jako strona inicjująca master IO-Link nawiązuje komunikację IO-Link z podłączonym urządzeniem IO-Link i regularnie wysyła żądania. Master IO-Link zazwyczaj udostępnia dane systemowi komunikacyjnemu wyższego poziomu za pośrednictwem bramki lub przekształca zapytania z bramki na format IO-Link.
Port IO-Link Oznacza fizyczne złącze lub kanał logiczny służący do podłączenia urządzenia IO-Link. Serwer
parametrów Centralny podmiot, który zawiera zestawy parametrów (dane parametrów i konfiguracji) z różnych urządzeń oraz dystrybuuje je lub ładuje na żądanie. Serwer parametrów zawiera kopię lustrzaną niezbędnych ustawień różnych urządzeń w ramach aplikacji automatyki.
Funkcja serwera parametrów: funkcje i metody wykorzystywane przez serwer parametrów. Warunkiem korzystania z tej funkcji jest wdrożenie specyfikacji IO-Link w wersji 1.1 zarówno w masterze IO-Link, jak i w urządzeniach IO-Link.
Dane
procesowe: dane przesyłane do lub z urządzenia, które są niezbędne do automatyki procesowej. Dane procesowe są przesyłane cyklicznie między urządzeniem a jednostką sterującą. Ogólnie rzecz biorąc, zachowanie aplikacji automatyki powinno być możliwe do przewidzenia. Przykładami danych procesowych są: wartości pomiarowe, sygnały przełączające, sygnały sterujące, wartości wyjściowe.
Połączenie punkt-punkt Łącze danych ustanowione wyłącznie między dwiema stacjami danych.
Dane serwisowe Dane cykliczne przesyłane z urządzenia na żądanie aplikacji nadrzędnej. Przykładami są dane parametrów, dane zdarzeń lub dane diagnostyczne.
Standardowy tryb pracy portu wejścia i wyjścia
IO-Link zgodny z cyfrowymi wejściami i wyjściami zdefiniowanymi w normie IEC 61131-2. Tryb ten jest uruchamiany po włączeniu zasilania, w trybie awaryjnym lub po nieudanych próbach komunikacji.
Urządzenie Urządzenie, które odbiera sygnał wysyłany przez urządzenie nadrzędne i reaguje na niego odpowiednio. W technologiach magistrali: pasywne urządzenie magistrali.
Sterownik logiczny programowalny (PLC) – system służący do sterowania i regulacji procesów w maszynach i zakładach przemysłowych. Wartości pomiarowe lub informacje o stanie są przetwarzane za pomocą programu dostosowanego do konkretnego zastosowania, a maszyna jest sterowana za pomocą wartości zadanych lub sygnałów sterujących. W ten sposób sterownik PLC może być stosowany w różnych środowiskach. Sterownik PLC może być wykorzystywany jako część systemu DCS.
Czas cyklu W
odniesieniu do sterowników PLC czas cyklu oznacza czas upływający od odczytania wartości wejściowych do wysłania wartości wyjściowych. W systemach komunikacyjnych czas cyklu oznacza czas trwania procesu, aż do momentu wymiany wszystkich danych ze wszystkimi uczestnikami i ponownego rozpoczęcia procesu komunikacji.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!