Koncentratory IO-Link

Mastery IO-Link z wieloma portami są często wykorzystywane w zastosowaniach, w których do jednego bloku przemysłowej sieci Ethernet ma zostać podłączonych kilka urządzeń. Jeśli użytkownicy chcą zintegrować standardowe czujniki dyskretne z inteligentną siecią, mogą skorzystać z tzw. koncentratorów we/wy.
To stosunkowo niedrogie rozwiązanie umożliwia użytkownikom podłączenie kilku standardowych czujników jednocześnie do koncentratora we/wy. Dzięki wbudowanemu interfejsowi IO-Link można je podłączyć do mastera IO-Link w taki sposób, że zajęty jest tylko jeden port tego urządzenia. W ten sposób duża liczba cyfrowych wejść i wyjść jest w prosty i ekonomiczny sposób zintegrowana z kanałem komunikacyjnym IO-Link, co jednocześnie pozwala ograniczyć ilość kabli i zmniejszyć ryzyko błędów okablowania. Kolejną zaletą koncentratorów we/wy jest to, że do zasilania i komunikacji wymagany jest tylko jeden kabel.
Firma Pepperl+Fuchs oferuje urządzenia o różnych rozmiarach i wykonane z różnych materiałów obudowy, które spełniają wszelkie wymagania aplikacyjne. Koncentrator we/wy w wyjątkowo kompaktowej obudowie typu CB10 można zintegrować nawet w najmniejszych przestrzeniach, takich jak kasety sterownicze lub sygnalizatory świetlne. Urządzenia te są również dostępne w wersjiG60A z wytrzymałą, hermetyczną metalową obudową oraz rozszerzonym zakresem temperatur, przeznaczonej do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych.
Dowiedz się więcej o technologii IO-Link
Więcej informacji
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!