Trendy
Rozwiązania automatyzacyjne na dziś i na jutro: na rzecz inteligentnej i zrównoważonej przyszłości
Firma Pepperl+Fuchs nieustannie wyznacza nowe standardy w dziedzinie technologii automatyki dzięki swojej wszechstronnej wiedzy branżowej i innowacyjności. Łącząc wieloletnie doświadczenie z wyraźnym naciskiem na technologie przyszłości, firma oferuje Państwu rozwiązania, które nie tylko spełniają dzisiejsze wymagania, ale są również zorientowane na przyszłość. Pepperl+Fuchs kształtuje świat automatyki jutra, dążąc do przyszłości opartej na oszczędzaniu zasobów i zrównoważonym rozwoju.

IO-Link Safety: pomost między bezpieczeństwem funkcjonalnym a standardową automatyką
To, co od dawna postrzegano jako odrębne obszary, obecnie się łączy: nowy standard IO-Link Safety wypełnia lukę między bezpieczeństwem funkcjonalnym a standardową automatyką. Połączenie standardów IO-Link Safety i IO-Link zapewnia obecnie wspólną, spójną podstawę komunikacyjną aż do poziomu polowego. Eliminuje to nieciągłości systemowe, zmniejsza złożoność oraz umożliwia płynną integrację czujników i elementów wykonawczych związanych z bezpieczeństwem ze standardowymi komponentami w ramach jednej architektury.

Wodór dla przyszłości energetyki, przemysłu i transportu
Transformacja energetyczna nieustannie napędza rozwój technologii wodorowych. Produkty i rozwiązania przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych odgrywają w tym zakresie decydującą rolę. Firma Pepperl+Fuchs oferuje odpowiednie komponenty zapewniające bezpieczną eksploatację instalacji służących do produkcji, magazynowania i transportu wodoru.

Przemysłowy Internet rzeczy: rozwiązania IIoT firmy Pepperl+Fuchs
Technologia IIoT już dawno zmieniła sposób, w jaki maszyny i systemy komunikują się między sobą. Firma Pepperl+Fuchs jest niezawodnym partnerem w zakresie integracji inteligentnych czujników z systemami sieciowymi. Rozwiązania takie jak czujniki obsługujące standard IO-Link oraz bramki brzegowe umożliwiają płynną transmisję danych i otwierają nowe możliwości w zakresie transformacji cyfrowej oraz optymalizacji procesów w Państwa zastosowaniach.

Ethernet-APL — cyfryzacja wkracza do branży przemysłu przetwórczego
Wprowadzając na rynek pierwszy przełącznik polowy Ethernet-APL na szynę przeznaczony do zastosowań kolejowych, firma Pepperl+Fuchs doprowadza technologię Ethernet-APL do pełnej dojrzałości rynkowej. Dwuwodnikowa sieć Ethernet przeznaczona dla przemysłu przetwórczego umożliwia układanie kabli na odległość do 1000 metrów, szybką i cyfrową transmisję dużych ilości danych z prędkością 10 Mbit/s oraz zastosowania w środowiskach iskrobezpiecznych. Dowiedz się więcej o zaletach technologii Ethernet-APL oraz o tym, jak można skutecznie zmodernizować i zdigitalizować Państwa zakład!

Produkcja-X
Manufacturing-X to inicjatywa niemieckiej platformy „Przemysł 4.0”, której celem jest stworzenie niezależnej, znormalizowanej przestrzeni danych dla przemysłu. Celem jest połączenie przedsiębiorstw w całym łańcuchu wartości oraz zapewnienie możliwości wymiany danych w sposób bezpieczny, przejrzysty i zapewniający interoperacyjność. Oczekuje się, że przyczyni się to do zwiększenia wydajności, odporności i zrównoważonego rozwoju oraz umożliwi tworzenie nowych modeli biznesowych opartych na danych.
Firma Pepperl+Fuchs aktywnie angażuje się w inicjatywę Manufacturing-X, wnosząc do niej swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie technologii automatyki. Kluczowe elementy to między innymi Asset Administration Shell (AAS) oraz model architektury referencyjnej RAMI 4.0, które służą standaryzacji cyfrowych bliźniaków produktów i procesów.

ctrlX AUTOMATION — o dwa kroki do przodu
Dzięki rozwiązaniuctrlX AUTOMATIONfirmaBosch Rexroth znosi bariery między sterowaniem maszynami, informatyką i Internetem rzeczy (IoT). Otwarty system operacyjny Linux, obsługujący pracę w czasie rzeczywistym, zmniejsza złożoność i obniża koszty inżynieryjne. Jako wieloletni partner firma Pepperl+Fuchs wnosi swoje doświadczenie w dziedzinie automatyki i wspiera koncepcję otwartej architektury, dostarczając produkty i rozwiązania dla systemu operacyjnego ctrlX. Ścisła współpraca między obiema firmami pokazuje, w jaki sposób partnerstwa wzmacniają otwarte standardy i torują drogę dla automatyki zorientowanej na przyszłość.

omlox — standard śledzenia zasobów
Omlox to otwarty, interoperacyjny standard przemysłowych usług lokalizacyjnych działających w czasie rzeczywistym, opracowany przez wiodące przedsiębiorstwa z branży OT i IT. Umożliwia on w pełni zautomatyzowane procesy w inteligentnych fabrykach dzięki śledzeniu w czasie rzeczywistym zamówień, towarów, pojazdów i narzędzi, a także bezpiecznemu sterowaniu pojazdami AGV i dronami. Wykorzystując technologie interoperacyjne, takie jak UWB, Wi-Fi, GPS, Bluetooth®, identyfikację radiową (RFID) oraz 5G, omlox oferuje precyzyjne, ekonomiczne i łatwe do zintegrowania rozwiązania typu „plug-and-play”, które wyróżniają się wysoką dokładnością, możliwością śledzenia zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, rozwiązaniami modernizacyjnymi oraz niskimi kosztami integracji. Dowiedz się, jakie technologie firma Pepperl+Fuchs wnosi do standardu omlox.

Pracownik połączony z siecią
Koncepcja „Connected Worker” stanowi przyszłość przemysłu przetwórczego: cyfrową, opartą na sieci i bezpieczną. Dzięki certyfikowanym urządzeniom końcowym i inteligentnemu oprogramowaniu pracownicy mają stały dostęp do danych w czasie rzeczywistym, kanałów komunikacyjnych oraz cyfrowych instrukcji pracy — nawet w obszarach oddalonych, o trudnych warunkach oraz strefach zagrożonych wybuchem. Efektem tego jest maksymalne bezpieczeństwo, zwiększona wydajność, wygodna obsługa oraz zoptymalizowane procesy.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!