Elektrownia słoneczna

Energia słoneczna

Słońce stanowi niewyczerpane źródło energii — w przeciwieństwie do paliw kopalnych jego energia jest dostępna w nieograniczonych ilościach. Ponadto energia słoneczna nie powoduje żadnych szkodliwych dla klimatu emisji CO₂, co czyni ją istotnym elementem transformacji energetycznej.

Podczas gdy instalacje fotowoltaiczne przekształcają promieniowanie słoneczne w energię elektryczną, elektrownie słoneczne wykorzystują w tym celu ciepło słoneczne. Zarówno instalacje fotowoltaiczne, jak i elektrownie słoneczne zawierają moduły lub lustra, które przechwytują energię słoneczną. Im dokładniej są one ustawione względem położenia słońca, tym więcej energii elektrycznej jest wytwarzane. Z tego powodu systemy śledzenia zapewniają optymalne wykorzystanie energii słonecznej — przy pomocy zaawansowanej technologii czujników firmy Pepperl+Fuchs. Czujniki przemysłowe tego eksperta w dziedzinie automatyki wspierają również zautomatyzowaną produkcję systemów fotowoltaicznych.

Systemy śledzenia w elektrowniach fotowoltaicznych

Instalacje fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną neutralną dla klimatu poprzez przekształcanie promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Sterowane czujnikami systemy śledzenia pomagają osiągnąć jak najwyższą wydajność energetyczną poprzez dostosowywanie położenia poszczególnych modułów fotowoltaicznych do pozycji słońca. Firma Pepperl+Fuchs oferuje zaawansowaną technologię czujników zarówno do jednoosiowych, jak i dwuosiowych systemów śledzenia: czujniki nachylenia oraz enkodery obrotowe zapewniają optymalne ustawienie modułów fotowoltaicznych, a tym samym maksymalizują wydajność instalacji.

Produkcja systemów fotowoltaicznych

Wydajne procesy produkcyjne i niezawodna kontrola jakości mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia parytetu sieciowego systemów fotowoltaicznych. Firma Pepperl+Fuchs oferuje odpowiednią technologię czujników przemysłowych do zautomatyzowanej produkcji płytek fotowoltaicznych, ogniw fotowoltaicznych i modułów fotowoltaicznych — nawet w przypadku wyzwań technicznych, takich jak wykrywanie płytek fotowoltaicznych. Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwiązania RFID, czytniki kodów kreskowych, czujniki ultradźwiękowe czy fotoelektryczne: dzięki ofercie firmy Pepperl+Fuchs możliwe jest zautomatyzowanie wszystkich etapów procesu produkcji systemów fotowoltaicznych.

Elektrownie słoneczne

Temperatura powierzchni Słońca wynosi około 5 800 °C. Do Ziemi dociera jedynie ułamek tej energii, ale i tak wystarcza ona do przekształcenia energii cieplnej w energię elektryczną. Kolektory lustrzane w elektrowniach słonecznych skupiają ciepło słoneczne i odbijają je na absorber. Powstałe w ten sposób niezwykle wysokie temperatury napędzają turbiny z generatorami. W ten sposób z ciepła słonecznego wytwarzana jest energia elektryczna neutralna dla klimatu.

Niezależnie od tego, czy chodzi o elektrownie zparabolicznymi rynnami słonecznymi, systemy Fresnela, czy wieże słoneczne: do ustawiania luster zgodnie z położeniem Słońca oraz zapewnienia efektywnego wykorzystania energii słonecznej niezbędna jest zaawansowana technologia czujników. W tym celu stosuje się enkodery obrotowe i czujniki nachylenia firmy Pepperl+Fuchs. W elektrowniach słonecznych często spotyka się również czujniki indukcyjne służące do sygnalizacji położenia krańcowego.

Ponieważ elektrownie te wykorzystują ciepło słoneczne, nadają się one szczególnie do eksploatacji na pustyniach i terenach o charakterze pustynnym, charakteryzujących się wysokim nasłonecznieniem. Obszary te cechują się ekstremalnymi różnicami temperatur między dniem a nocą, a także burzami piaskowymi lub innymi zanieczyszczeniami w powietrzu. Z myślą o tych wymagających warunkach środowiskowych firma Pepperl+Fuchs oferuje czujniki charakteryzujące się wysoką odpornością na wysokie temperatury, szczelnością oraz odpornością na zużycie.

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!