Branże
Innowacyjne technologie automatyzacji dostosowane do wszelkich potrzeb
Nowoczesna, inteligentna technologia automatyki od dawna stanowi standard w wielu sektorach przemysłowych. Zapewnia ona większą wydajność, bezpieczeństwo oraz wzrost produktywności w różnych gałęziach przemysłu. Jako wiodący dostawca czujników przemysłowych, rozwiązań komunikacyjnych i interfejsów, a także produktów, rozwiązań i urządzeń mobilnych przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, firma Pepperl+Fuchs oferuje innowacyjne rozwiązania do szerokiego zakresu zastosowań. Niezależnie od tego, czy poszukują Państwo rozwiązania do tradycyjnych zadań automatyzacji, czy też kompleksowej cyfryzacji procesów i integracji z sieciowymi systemami IIoT, firma Pepperl+Fuchs będzie współpracować z Państwem w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania dostosowanego do Państwa zastosowania.
Proszę wybrać branżę, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak dzięki produktom, komponentom i systemom firmy Pepperl+Fuchs mogą Państwo zwiększyć wydajność, bezpieczeństwo i przyszłościowość swoich procesów i aplikacji.
Proszę wybrać branżę

Rozwiązania w zakresie czujników dla przemysłu motoryzacyjnego
Niezależnie od tego, czy chodzi osterowanie pojazdami z automatycznym prowadzeniem, niezawodną identyfikację w obszarach o wysokiej temperaturze, czy też zapewnienie bezpieczeństwaw zastosowaniach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa — czujniki przemysłowe stały się nieodzowną częścią przemysłu motoryzacyjnego. Zapraszamy do zapoznania się z rozwiązaniami czujnikowymi firmy Pepperl+Fuchs, które umożliwiają prostą i wydajną automatyzację wszystkich etapów produkcji motoryzacyjnej. Odpowiednio dobrane czujniki zapewniają również płynny przebieg procesów w produkcji opon lub akumulatorów do pojazdów elektrycznych.

Przemysł chemiczny i petrochemiczny
Firma Pepperl+Fuchs dostarcza bezpieczne i niezawodne rozwiązania automatyki zapewniające ochronęprzed wybuchem w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Produkty i rozwiązania przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, takie jak przetworniki sygnałów, bariery iskrobezpieczne i urządzenia mobilne, systemy HMI oraz infrastruktura komunikacji cyfrowej oparta na standardzie Ethernet-APL, gwarantują bezpieczeństwo procesów, wydajność oraz ochronę zakładu. W branży charakteryzującej się rosnącą konkurencją i rygorystycznymi przepisami firma Pepperl+Fuchs umożliwia bezpieczną i ekonomiczną produkcję wyrobów chemicznych i petrochemicznych.

Energia konwencjonalna
Tradycyjne elektrownie starzeją się, a globalne zapotrzebowanie na niezawodną, przystępną cenowo i przyjazną dla środowiska energię stale rośnie, co stanowi wyzwanie dla konwencjonalnego wytwarzania energii. Dla przedsiębiorstw zajmujących się zasilaniem kluczowe znaczenie ma zapewnienie, by elektrownia pozostawała sprawna i podłączona do sieci. Modernizacja i montaż nowoczesnych systemów automatyki stanowią jedynie niewielki procent kosztów początkowych, ale mają ogromny wpływ na projekt, eksploatację i konserwację elektrowni. Koszt modernizacji elektrowni jest uzasadniony zmniejszonymi wymaganiami konserwacyjnymi oraz dłuższą, bardziej niezawodną i wydajniejszą eksploatacją.
W ramach modernizacji elektrowni obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania cyfrowe, takie jak aplikacje oparte na fieldbusie Ethernet-APL. Komunikacja cyfrowa umożliwia zdalny dostęp oraz przejrzystą transmisję danych dotyczących urządzeń i konserwacji.

Rozwiązania czujnikowe dla przemysłu elektronicznego
Niezależnie od tego, czy chodzi o produkcję baterii lub modułów fotowoltaicznych(PV), wytwarzanie i obsługę płytekdrukowanych (PCB), czy też końcowy montaż urządzeń inteligentnych — różnorodne zadania w branży elektronicznej wymagają absolutnej precyzji i niezawodności. Dowiedz się więcej o czujnikach przemysłowych i rozwiązaniach, które zapewniają płynny przebieg procesów w zastosowaniach przemysłu elektronicznego.
Jednym z najważniejszych obszarów rozwoju w branży elektronicznej jest produkcja akumulatorów. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi rozwiązaniami w zakresie czujników i automatyki, przeznaczonymi do wykrywania arkuszy elektrod, śledzenia materiałów, identyfikacji ogniw akumulatorowych i nie tylko!

Czujniki do automatyki bramowej
Schody ruchome, drzwi automatyczne, bramki i windy stanowią nieodłączną część naszego codziennego życia. Wydajne czujniki mają kluczowe znaczenie dla ich sprawności i bezpieczeństwa. Dzięki zaawansowanym technologiom automatyki, rozległej wiedzy specjalistycznej w zakresie zastosowań oraz wysokim standardom jakości firma Pepperl+Fuchs oferuje idealne rozwiązania czujnikowe dla każdego z tych specjalistycznych obszarów zastosowań – wszystko z jednego źródła.

Rozwiązania czujnikowe dla logistyki
W intralogistyce, w portach czy w zakładach produkcyjnych — niezawodna technologia magazynowa i przenośnikowa ma zasadnicze znaczenie dla sprawnego i bezpiecznego transportu towarów do miejsca przeznaczenia. Rozwiązania czujnikowe firmy Pepperl+Fuchs zapewniają bezpieczne i płynne przebiegi procesów w całym sektorze magazynowym i technologii transportu materiałów, nie tylko w systemach przenośnikowych lub zautomatyzowanych systemach magazynowania i pobierania (ASRS), ale również w pojazdach z automatycznym prowadzeniem (AGV), dźwigach i wózkach przemysłowych. Do pozycjonowania, identyfikacji, bezpiecznej nawigacji i unikania kolizji, a także w wielu innych zastosowaniach, firma Pepperl+Fuchs oferuje wydajne i ekonomiczne czujniki, które są w stanie sprostać trudnym warunkom panującym w tej branży.

Rozwiązania czujnikowe dla nowoczesnej obróbki plastycznej metali
Czujniki indukcyjne, fotoelektryczne i ultradźwiękowe, a także systemy RFID, enkodery obrotowe oraz produkty IIoT firmy Pepperl+Fuchs stanowią idealne rozwiązanie do modernizacji procesów obróbki plastycznej metali.
Wykorzystanie naszych produktów w systemie monitorowania wewnątrz formy pozwala zapobiegać uszkodzeniom matrycy poprzez wykrywanie usterek przed zamknięciem formy. Ogólna wydajność ulega zwiększeniu, ponieważ czujniki eliminują straty czasu związane z konserwacją i sortowaniem wadliwych elementów.
Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami w zakresie czujników do obróbki plastycznej metali i znajdź produkt idealnie dopasowany do Państwa konkretnego zastosowania!

Czujniki, systemy i rozwiązania dla przemysłu wydobywczego i metalurgicznego
Wydobycie metali, rud i minerałów stanowi podstawę rozwoju i produkcji nowoczesnych technologii. Niezawodna technologia automatyki zwiększa bezpieczeństwo i wydajność procesów górniczych poprzez zapobieganie kolizjom, wczesne wykrywanie zagrożeń oraz ograniczanie marnotrawstwa zasobów. Firma Pepperl+Fuchs oferuje wytrzymałe czujniki i rozwiązania zaprojektowane tak, aby sprostać trudnym warunkom panującym w górnictwie, od ekstremalnych wahań temperatury po zabrudzenia i pył. Nasi eksperci na całym świecie zapewniają dogłębną analizę zastosowań oraz wsparcie techniczne, gwarantujące płynny przebieg procesów na różnych etapach wydobycia.

Rozwiązania czujnikowe dla urządzeń mobilnych
Od maszynbudowlanych i rolniczych po pojazdy użytkowe — sprzęt mobilny jest eksploatowany w trudnych warunkach. Na przykład spycharki, koparki, kombajny i śmieciarki muszą działać niezawodnie nawet w obliczu ekstremalnych temperatur, deszczu, soli, substancji chemicznych oraz nadmiernych wstrząsów i drgań. W związku z tym czujniki stosowane w maszynach mobilnych muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z najwyższymi standardami.
Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę rozwiązańczujnikowych dostosowanych do urządzeń mobilnych — charakteryzujących się wytrzymałą konstrukcją, atestem E1 oraz zintegrowanymi interfejsami CAN. Te wytrzymałe czujniki znajdują zastosowanie w systemach pozycjonowania, systemach zapobiegania kolizjom, pomiarach poziomu oraz wielu innych zastosowaniach mających na celu poprawę osiągów pojazdów. Ponadto firma Pepperl+Fuchs oferuje specjalne kable i rozwiązania w zakresie technologii połączeń, zapewniające zwiększoną ochronę przed czynnikami środowiskowymi.

Przemysł naftowy i gazowy
Niezależnie od tego, czy chodzi o platformy wiertnicze, rurociągi, czy rafinerie — dzięki 80-letniemu doświadczeniu w dziedzinie ochrony przed wybuchem firma Pepperl+Fuchs oferuje odpowiednie komponenty, które zapewnią Państwu bezpieczne, wydajne i ekonomiczne procesy. Niezawodne i posiadające certyfikaty międzynarodowe produkty do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem gazu, przemysłowe systemy komunikacyjne i interfejsy, a także iskrobezpieczne urządzenia mobilne zapewniają bezpieczną eksploatację i wysoką dostępność instalacji. Od wykrywania wartości granicznych i regulacji ciśnienia po modernizację instalacji z wykorzystaniem w pełni cyfrowych procesów — firma Pepperl+Fuchs jest odpowiednim partnerem w zakresie automatyzacji i bezpieczeństwa wydobycia, rafinacji, magazynowania oraz transportu ropy naftowej i gazu.

Platformy morskie i przemysł morski
Opierając się na naszym doświadczeniu w branży naftowej i gazowej, firma Pepperl+Fuchs oferuje rozszerzoną gamę produktów i rozwiązań przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, które posiadają certyfikaty uprawniające do stosowania wzastosowaniach morskich i offshore. Certyfikaty zostały wydane przez Bureau Veritas, DNV, Germanischer Lloyd oraz Lloyd’s Register.
Rozumiemy trudne warunki środowiskowe oraz ograniczoną przestrzeń panującą na statkach morskich i platformach morskich, takich jak FPSO (pływające jednostki do wydobycia, magazynowania i rozładunku), FSU (pływające jednostki magazynowe), tankowce do transportu LNG lub amoniaku, morskie platformy wiertnicze oraz statki wiertnicze. Rozwiązania firmy Pepperl+Fuchs w zakresie ochrony przed wybuchem charakteryzują się wytrzymałą konstrukcją i obudowami, z których wiele ma bardzo kompaktowe wymiary. Komponenty mogą być dostarczane w postaci zamontowanej w obudowachprzeciwwybuchowych ze stali nierdzewnej oraz wstępnie okablowane zgodnie ze specyfikacją. Zapewniają one niezawodną i bezpieczną pracę, niezależnie od lokalizacji lub warunków zewnętrznych, takich jak środowiska korozyjne, silne wibracje, słona woda i powietrze, para wodna, olej, rozpuszczalniki oraz substancje chemiczne.

Rozwiązania czujnikowe dla przemysłu opakowaniowego
Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysłspożywczy, farmaceutyczny czy kosmetyczny, maszyny pakujące wymagają inteligentnych rozwiązań i technologii czujnikowej. Firma Pepperl+Fuchs dostarcza komponenty niezbędne do zwiększenia wydajności, niezawodności, zrównoważonego charakteru oraz bezpieczeństwa Państwa procesów pakowania. Czujniki firmy Pepperl+Fuchs umożliwiają monitorowanie w czasie rzeczywistym, regulację prędkości maszyn, a także niezawodne wykrywanie i prawidłowe ustawianie materiału opakowaniowego. Niezależnie od tego, czy chodzi o napełnianie, zakręcanie i zamykanie, transport i sterylizację, czy też etykietowanie i kodowanie – nasza technologia czujników zapewnia płynny przebieg procesów w szerokim zakresie zastosowań związanych z pakowaniem.

Rozwiązania dla branży farmaceutycznej i nauk przyrodniczych
Branża farmaceutyczna, podlegająca ścisłym regulacjom, musi zapewnić jakość i czystość na każdym etapie produkcji, a jednocześnie prowadzić dokumentację i przechowywać dane. W tym właśnie zakresie kluczową rolę odgrywają cyfryzacja i automatyzacja. Firma Pepperl+Fuchs jest niezawodnym partnerem oferującym szeroką gamę produktów usprawniających złożone procesy produkcyjne i zapewniania jakości. Dzięki kompletnej ofercie terminali typu thin client oraz interfejsów człowiek-maszyna(HMI)zgodnych z wytycznymi GMP, dostosowanych do specyficznych wymagań produkcji farmaceutycznej, klienci otrzymują odpowiednie rozwiązanie z jednego źródła.

Rozwiązania czujnikowe dla urządzeń procesowych
Od sygnałów zwrotnych dotyczących położenia zaworów i monitorowania poziomu po identyfikowalność materiałów i procesów — nowoczesne zautomatyzowane zakłady przetwórcze opierają się na czujnikach przemysłowych, systemach identyfikacji oraz interfejsach komunikacyjnych.
Niezależnie od tego, czy chodzi o trudne warunki przemysłowe, czy strefy zagrożone wybuchem gazu, firma Pepperl+Fuchs oferuje czujniki i rozwiązania do szerokiego zakresu zastosowań w branżach przetwórczych – od przemysłu chemicznego, farmaceutycznego oraz naftowo-gazowego po przemysł spożywczy i napojowy, celulozowo-papierniczy, uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy specjalistycznej w dziedzinie urządzeń procesowych zapewnimy Państwu idealne rozwiązanie dostosowane do Państwa potrzeb w zakresie czujników.

Energia odnawialna
Aby zminimalizować globalną emisję CO₂ i osiągnąć neutralność klimatyczną, niezbędne jest szersze wykorzystanie energii odnawialnych. Niezależnie od tego, czy chodzi o turbiny wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne czy elektrownie słoneczne, firma Pepperl+Fuchs oferuje odpowiednią przemysłową technologię czujników zapewniającą maksymalną wydajność. Szczególnie wytrzymałe i trwałe czujniki zapewniają, że moduły fotowoltaiczne wychwytują jak najwięcej promieni słonecznych, a turbiny wiatrowe są optymalnie ustawione względem kierunku wiatru. Jednocześnie muszą one wytrzymywać trudne warunki środowiskowe panujące w tych zastosowaniach zewnętrznych.
Czujniki i rozwiązania firmy Pepperl+Fuchs zapewniają najwyższą jakość oraz wydajność procesów w produkcji systemów magazynowaniaenergii w akumulatorach, które odgrywają kluczową rolę w magazynowaniu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach wiatrowych i słonecznych służy również jako źródło energii do produkcji ekologicznego wodoru.

Woda i ścieki
Czysta woda jest cennym zasobem, który powinien być dostępny dla wszystkich na całym świecie. Jednak stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków wiążą się ze specyficznymi wyzwaniami technicznymi i mają specyficzne cechy eksploatacyjne. Stosowane środki chemiczne oraz niebezpieczne gazy powstające podczas procesu uzdatniania stanowią potencjalne zagrożenie wybuchem. Ponadto urządzenia do filtracji wody oraz cała oczyszczalnia ścieków muszą być monitorowane i chronione przed korozją, zanieczyszczeniami, atmosferami wybuchowymi oraz przepięciami. Produkty, rozwiązania i interfejsy firmy Pepperl+Fuchs przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem zapewniają bezpieczną pracę elementów elektrycznych.
Firma Pepperl+Fuchs oferuje również czujniki przemysłowe do zdalnego sterowania poziomem oraz monitorowania położenia zaworów, zapewniające bezpieczną i wydajną eksploatację zakładów. W dużych zakładach konieczne jest centralne przesyłanie i rejestrowanie ogromnych ilości danych. Nowoczesna infrastruktura komunikacji cyfrowej, taka jak Ethernet-APL, oraz czujniki IIoT wykorzystujące technologię LoRaWAN wspierają modernizację i cyfryzację zakładów uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.

Nie znaleźli Państwo tego, czego szukali?
Nie zawsze dysponujemy odpowiednim produktem na stanie dla każdego zastosowania, ale z przyjemnością wspólnie z Państwem zaplanujemy i opracujemy idealne rozwiązanie. Dzięki naszym sześciu centrom inżynierii rozwiązań (SEC) na całym świecie opracowujemy, produkujemy i certyfikujemy rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!