Rodzaje czujników radarowych

Termin „radar” lub „RADAR” (skrót od „radio detection and ranging”) odnosi się do metod lokalizowania oraz określania stanu ruchu szerokiej gamy obiektów. Metody radarowe znajdują zastosowanie w wielu różnych dziedzinach. W związku z tym istnieją różne funkcje radarowe, które w różny sposób wykorzystują właściwości fal elektromagnetycznych.

Ilustracja przedstawiająca radar impulsowy

1. Radar impulsowy

Radarimpulsowy emituje krótkie impulsy i określa odległość do obiektu na podstawie opóźnienia propagacji sygnału. Podobnie jak w przypadku radaru dopplerowskiego, prędkość można również określić poprzez pomiar różnicy częstotliwości. Urządzenia radarowe impulsowe nadają się do pomiarów na dużych odległościach ze względu na wysoką moc promieniowania nadajnika, jednak nie nadają się do pomiarów na krótkich odległościach wymagających większej rozdzielczości. Ze względu na to istotne ograniczenie radarów impulsowych w zastosowaniach automatyki, szczegółowe omówienia zawarte na tej stronie internetowej skupiają się wyłącznie na radarach o fali ciągłej oraz radarach o fali ciągłej z modulacją częstotliwości.

Ilustracja przedstawiająca radar CW

2. Radar fali ciągłej (radar CW)

Radar z nie modulowaną falą ciągłą (znany również jako radar CW lub radar dopplerowski) nieprzerwanie emituje sygnał o stałej częstotliwości. Na podstawie obserwacji częstotliwościdopplerowskiej wykrywane są obiekty poruszające się w zasięgu czujnika radarowego oraz określana jest ich prędkość prostopadła. Nie jest jednak możliwe – a jeśli nawet, to jedynie przy znacznym nakładzie pracy i dużych niedokładnościach – obliczenie odległości lub położenia poruszającego się obiektu.

Schemat radaru typu FMCW

3. Radar z falą ciągłą o modulacji częstotliwości (radar FMCW)

Termin „radar z falą ciągłą z modulacją częstotliwości” (lub FMCW) odnosi się do radaru, który (w przeciwieństwie do radaru CW) podczas emisji sygnału nieprzerwanie moduluje jego częstotliwość. Ta modulacja częstotliwości emitowanego sygnału tworzy punkt odniesienia w czasie, co umożliwia technicznie pomiar czasu przelotu. Ponadto ta stała czasowa pozwala na wykrywanie nie tylko obiektówruchomych, ale również statycznych.

Ilustracja przedstawiająca przesunięcie częstotliwości

Radar o fali ciągłej (CW) typu „Deep Dive”

Fale elektromagnetyczne generowane i emitowane przez radar pracujący w trybie fali ciągłej lub ich czoła fal uderzają w poruszający się obiekt. Powoduje to przesunięcieczęstotliwości, które powoduje skrócenie lub wydłużenie sygnału odbitego – w zależności od kierunku ruchu wykrywanego obiektu. Ten sygnał odbity o przesuniętej częstotliwości jest mieszany z pierwotnie emitowanym sygnałem wewnątrz czujnika i poddawany analizie. Różnica częstotliwości w sygnale może posłużyć do określenia ruchu i prędkości. Nie ma znaczenia, czy to czujnik porusza się względem obiektu, czy też obiekt porusza się względem czujnika, jednak w celu wykrycia prędkości bezwzględnej obiektu należy uwzględnić kąt ruchu.

Monitorowanie drzwi automatycznych za pomocą radaru CW

Przeznaczenie

Zasada ta stanowi najskuteczniejsze rozwiązanie do wykrywania obiektów w ruchu. Klasycznym obszarem zastosowań są czujniki ruchu służące do monitorowania przestrzeni przed drzwiami i bramami. Sensotek GmbH, spółka zależna firmy Pepperl+Fuchs, jest kompetentnym partnerem oferującym wysoce wyspecjalizowaną ofertę w dziedzinie „automatyki bramowej”.

Szczegółowa analiza radaru z modulacją częstotliwości i falą ciągłą (FMCW)

Radar z falą ciągłą z modulacją częstotliwości działa na tej samej podstawowej zasadzie. Czujnik wysyła sygnał za pośrednictwem anteny nadawczej. Niewielka część tego sygnału odbija się od obiektu i powraca do czujnika, gdzie jest odbierana przez antenę odbiorczą. Jednak w odróżnieniu od radaru z falą ciągłą bez modulacji, radar z falą ciągłą z modulacją częstotliwości wysyła sygnał zmodulowany częstotliwościowo. W tym przypadku często stosuje się następujące typowe rodzaje modulacji:

Ilustracja modulacji zębatkowej

1. Modulacja zębatkowa

Schemat modulacji jest prosty, jednak nie pozwala na rozróżnienie między częstotliwością dopplerowską a różnicą częstotliwości wynikającą z opóźnienia propagacji.

Ilustracja modulacji fali prostokątnej

2. Modulacja falą prostokątną

Bardzo wysoka rozdzielczość odległościowa dzięki obliczaniu różnicy faz, jednak nie pozwala na rozróżnienie poszczególnych obiektów.

Ilustracja modulacji trójkątnej

3. Modulacja trójkątna

Dodatkowa krzywa opadająca pozwala na rozróżnienie między przesunięciem dopplerowskim a przesunięciem częstotliwościowym.

Szczegółowa ilustracja modulacji trójkątnej

Firma Pepperl+Fuchs stosuje modulację trójkątną w swoich przemysłowych czujnikach radarowych służących do pomiaru odległości i prędkości. Sygnał emitowany rośnie liniowo w dopuszczalnym zakresie częstotliwości od częstotliwości minimalnej do maksymalnej (rampa wznosząca), a po osiągnięciu częstotliwości maksymalnej ponownie opada liniowo (rampa opadająca). Zakres ten, w którym sygnał emitowany nieustannie „wędruje” między częstotliwością minimalną a maksymalną, określa się mianem szerokości pasmaczęstotliwości (B). W przypadku czujników radarowych firmy Pepperl+Fuchs ta efektywna szerokość pasma wynosi 1 GHz, a konkretnie obejmuje zakres od 122 do 123 GHz w paśmieISM.

Ilustracja równania radarowego

Jeśli fale radarowe emitowane przez czujnik radarowy napotkają obiekt, ulegają one całkowitemu lub częściowemu odbiciu. Otrzymany sygnał charakteryzuje się inną częstotliwością, dzięki czemu na podstawie przesunięcia częstotliwości obu sygnałów w trakcie procesu mieszania multiplikacyjnego zachodzącego w czujniku można określić dokładną odległość do obiektu. Odległość (R) do obiektu docelowego można obliczyć na podstawie ustalonego przesunięcia częstotliwości w postaci narastającej lub opadającej rampy (Δf), czasu trwania rampy (T), zastosowanego pasmaczęstotliwości (B) oraz prędkości światła (c), z jaką fala radarowa przemieszcza się w przestrzeni.

EfektDopplera spowodowany prędkością obiektu powoduje również przesunięcie częstotliwościodbieranej (fD) równolegle do osi y, jak pokazano na powyższym rysunku przedstawiającym radar pracujący w trybie ciągłym (CW). W odróżnieniu od metod modulacji piłokształtnej i prostokątnej, zjawisko to można również wykorzystać do pomiaru prędkości.

Czujnik radarowy monitorujący wysokość wideł

Przeznaczenie

Czujnik radarowy FMCW MWC25M-L2M*, opracowany przez firmę Pepperl+Fuchs, został zoptymalizowany do pomiarów odległości i prędkości w zasięgu wykrywania do 25 metrów i więcej w środowiskach przemysłowych. Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji oraz solidnej konstrukcji czujnika można go wykorzystywać w odpowiednio zróżnicowanych zastosowaniach, takich jak automatyka, monitorowanie środowiska oraz systemy zapobiegania kolizjom w pojazdach AGV, wózkach widłowych, dźwigach mobilnych, maszynach do budowy dróg lub maszynach rolniczych. Stanowią one jednak również idealne rozwiązanie do bezkontaktowego wykrywania poziomu cieczy i materiałów sypkich w zbiornikach i silosach.

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!