Czujniki przemysłowe

Czujniki zbliżeniowe
Jako wynalazca czujnika zbliżeniowego firma Pepperl+Fuchs nieustannie rozwija i udoskonala swoją bezkontaktową, bezzużyciową technologię. Zapoznaj się z pełną ofertą czujników indukcyjnych, pojemnościowych i magnetycznych oraz znajdź idealne rozwiązanie dla swojego konkretnego zastosowania.

Czujniki fotoelektryczne
Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroki asortyment standardowych czujników fotoelektrycznych oraz rozwiązań z zakresu techniki pomiarowej. Oferta obejmuje bariery optyczne, czujniki odbiciowe oraz wysokowydajne czujniki odległości w różnych wersjach konstrukcyjnych, co zapewnia użytkownikom maksymalną elastyczność.

Czujniki LiDAR
Czujniki LiDAR firmy Pepperl+Fuchs stanowią idealne rozwiązanie dla każdego zastosowania, od podstawowych wymagań po zaawansowane aplikacje. Dzięki technologii PRT czujniki te mogą mierzyć odległości od kilku centymetrów do kilkuset metrów z absolutną precyzją i niezawodnością.

Systemy pozycjonowania
Aby sprostać różnorodnym wymaganiom w zakresie systemów pozycjonowania, firma Pepperl+Fuchs oferuje szereg rozwiązań, łącząc w jednej ofercie zalety systemów optycznych, kamerowych i indukcyjnych.

Czujniki wizyjne
Wizja przemysłowa stanowi jedną z kluczowych technologii czujnikowych przyszłości. Oferta firmy Pepperl+Fuchs obejmuje zarówno czujniki wizyjne, jak i rozwiązania systemowe dostosowane do konkretnych potrzeb Państwa zastosowań.

Czujniki ultradźwiękowe
Czujniki ultradźwiękowe firmy Pepperl+Fuchs pozwalają rozwiązywać nawet najbardziej złożone zadania związane z wykrywaniem obiektów lub pomiarem poziomu z milimetrową dokładnością, ponieważ zastosowana w nich metoda pomiarowa działa niezawodnie w niemal każdych warunkach.

Czujniki radarowe
Przemysłowe czujniki radarowe FMCW firmy Pepperl+Fuchs stanowią idealne rozwiązanie do zastosowań w trudnych warunkach.

Enkodery obrotowe
Enkodery obrotowe firmy Pepperl+Fuchs znajdują zastosowanie w różnych branżach, takich jak budowa maszyn i urządzeń, transport materiałów oraz energetyka odnawialna. Niezależnie od tego, czy chodzi o zastosowania w trudnych warunkach, na morzu czy w strefach zagrożonych: znajdą Państwo odpowiedni enkoder Inkrementalny lub Absolutny, dostosowany do konkretnych wymagań Państwa zastosowania.

Czujniki nachylenia i przyspieszenia
Niezależnie od tego, czy chodzi o wyrównywanie dźwigów, monitorowanie nachylenia ładowarki czołowej, czy sterowanie windami, firma Pepperl+Fuchs oferuje czujniki nachylenia i czujniki przyspieszenia dostosowane do różnorodnych zastosowań przemysłowych. W przypadku zastosowań dynamicznych idealnym rozwiązaniem jest inercyjne urządzenie pomiarowe.

Monitorowanie drgań
Od silników i pomp, przez łożyska toczne, aż po turbiny wiatrowe – wszędzie tam, gdzie występują drgania, monitorowanie stanu technicznego i konserwacja predykcyjna odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa personelu i ochrony instalacji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą czujników drgań, które zapewniają optymalną dostępność instalacji.

Identyfikacja RFID i optyczna
Systemy identyfikacji zapewniają niezawodność i przejrzystość procesów. W zależności od Państwa wymagań firma Pepperl+Fuchs oferuje elastyczne rozwiązania systemowe RFID zapewniające pełną przejrzystość procesów oraz optyczne systemy identyfikacji jako ekonomiczne rozwiązanie do zastosowań związanych ze śledzeniem i lokalizacją.

Pomiar poziomu
To, czy potrzebują Państwo danych z ciągłego pomiaru poziomu, czy też chcą monitorować medium za pomocą pomiaru punktowego, jest kwestią wyboru metody. Firma Pepperl+Fuchs oferuje technologie pomiarowe dostosowane specjalnie do Państwa potrzeb.

Bezpieczeństwo w automatyce przemysłowej
Nasza szeroka oferta obejmuje czujniki działające w oparciu o niemal każdą zasadę działania. Wysoce wyspecjalizowane czujniki bezpieczeństwa lub inteligentnie zastosowane czujniki standardowe zapewniają Państwu wiele możliwości w najróżniejszych zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem.

Czujniki do automatyki bramowej
Aby zapewnić sprawność działania i bezpieczeństwo schodów ruchomych, drzwi automatycznych, bramek lub wind, niezbędne są wydajne czujniki. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą czujników firmy Pepperl+Fuchs, które nadają się do szerokiego zakresu zastosowań w automatyce bramowej.

Technologia połączeń
Dzięki ofercie produktów z zakresu technologii połączeń firma Pepperl+Fuchs zapewnia kompleksowe rozwiązanie z jednej ręki, które spełnia wysokie wymagania środowiskowe w dziedzinie komunikacji przemysłowej.

Akcesoria
Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroki wybór akcesoriów montażowych i podłączających dla wszystkich typów czujników. Akcesoria te nie tylko pozwalają zaoszczędzić czas podczas pierwotnego montażu, ale także ograniczają nakład czasu i pracy w przypadku konieczności serwisowania lub wymiany czujników.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!