Przemysłowe czujniki radarowe

Przemysłowe czujniki radarowe firmy Pepperl+Fuchs działają w oparciu o fale elektromagnetyczne, czyli fale radarowe. Fale te posiadają szczególne właściwości, dzięki którym idealnie nadają się do zastosowań w automatyce, gdzie inne zasady działania czujników napotykają na swoje ograniczenia: są odporne na zakłócenia, rozchodzą się z prędkością zbliżoną do prędkości światła oraz odbijają się w różnym stopniu od praktycznie wszystkich materiałów. Jednocześnie są w stanie w pewnym stopniu przenikać przez większość materiałów.
Czujniki radarowe do maszyn mobilnych
Dzięki częstotliwościom próbkowania sięgającym 200 Hz, parametrom EMC porównywalnym z normą E1 oraz wbudowanemu interfejsowi CAN (zgodnemu z normą CiA-301, CANopen lub SAE J1939), czujniki radarowe firmy Pepperl+Fuchs nadają się szczególnie do montażu w maszynach mobilnych (np. dźwigach mobilnych, maszynach do budowy dróg oraz maszynach rolniczych). Typowe dla pojazdów złącza, takie jak AMP Superseal lub DEUTSCH, zapewniają niezawodne i szczelne połączenia w każdej sytuacji. Czujniki radarowe stanowią jednak niezawodne rozwiązanie również w innych obszarach zastosowań, takich jak systemy zapobiegania kolizjom w pojazdach z automatycznym prowadzeniem (AGV) na wózkach widłowych, a nawet do monitorowania poziomu napełnienia w zbiornikach.

Odblaski narożne jako przydatne akcesoria
W przypadku konieczności poprawy właściwości odbijających obiektu docelowego lub gdy nie jest możliwe idealne ustawienie względem czujnika radarowego FMCW, oferta firmy Pepperl+Fuchs obejmuje dodatkowe reflektory narożne dostępne jako akcesoria. Po zamontowaniu takiego metalowego reflektora narożnego na obiekcie docelowym jego przekrój radarowy (RCS) znacznie wzrasta, a tym samym poprawia się jego wykrywalność przez czujnik radarowy.
- angielski
- niemiecki
- hiszpański
- włoski
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyBrochure - Industrial Radar Sensors with CAN Interface | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 2 MB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!