Rozwiązania czujnikowe dla urządzeń mobilnych
Kompleksowa oferta
Niezależnie od tego, czy chodzi o unikanie kolizji, pozycjonowanie czy monitorowanie obrotów — firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę czujników przemysłowych przeznaczonych do wszelkiego rodzaju zastosowań mobilnych. Te kompaktowe i wytrzymałe czujniki można z łatwością zintegrować z maszynami mobilnymi i są one odporne na nawet najbardziej wymagające warunki zewnętrzne.
Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb
Czujniki firmy Pepperl+Fuchs, zaprojektowane z uwzględnieniem specyficznych wymagań branżowych, posiadają atesty zgodności z normą E1, a także interfejsy CAN umożliwiające łatwą integrację z maszynami mobilnymi. Nieustannie opracowujemy nowe rozwiązania, aby sprostać potrzebom naszych klientów z sektora urządzeń mobilnych.
Doświadczony lider rynku
Dzięki ponad 70-letniemu doświadczeniu w dziedzinie automatyki przemysłowej firma Pepperl+Fuchs z powodzeniem zrealizowała różnorodne projekty i nieustannie opracowuje nowe technologie, aby Państwa procesy były bardziej niezawodne i wydajne.
Rozwiązania z zakresu IIoT
Państwa sukces jest dla nas ważny: Stwórzcie bezpieczne i wydajne procesy oraz zmodernizujcie swoją aplikację zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0 dzięki inteligentnej technologii czujników firmy Pepperl+Fuchs!
Czujniki oparte na sieci CAN (Controller Area Network)
Sieć CAN (Controller Area Network) to międzynarodowy standard komunikacyjny szeroko stosowany w maszynach mobilnych do przesyłania danych między sterownikami pokładowymi a różnymi podłączonymi do nich czujnikami. Sieć CAN znacznie ogranicza nakłady związane z okablowaniem oraz zapewnia niedrogą i trwałą sieć. Firma Pepperl+Fuchs oferuje czujniki ultradźwiękowe, radarowe i czujniki nachylenia, a także enkodery obrotowe z interfejsami CAN J1939 i CANopen, umożliwiające łatwą integrację z aplikacjami opartymi na sieci CAN.

Pozycjonowanie
Wykrywanie położenia tłoka w cylindrach ma zasadnicze znaczenie dla precyzyjnego monitorowania i sterowania w wielu różnych zastosowaniach mobilnych — od cylindrów hydraulicznych w koparkach po mechanizmy wyładowcze w ciężarówkach. Montaż czujników ultradźwiękowych można przeprowadzić w rurze biegnącej równolegle do cylindra. W ten sposób umożliwiają one precyzyjne wykrywanie położenia tłoka bez konieczności wprowadzania zmian w konstrukcji cylindra. W zależności od długości cylindra można zastosować czujniki ultradźwiękowe z serii UC800-F77S, M18 lub M30.

Pomiar nachylenia i przyspieszenia
W przypadku maszyn rolniczych służących do rozprowadzania nawozów i pestycydów odległość między belką a uprawą musi być utrzymywana na jak najbardziej stałym poziomie, aby zapewnić optymalne rozprowadzanie. Wymaga to stałej kontroli nachylenia belki. Inercyjne urządzenie pomiaroweF99 niezawodnie mierzy nachylenie belki — pomimo ciągłych drgań, w każdych warunkach pogodowych oraz pomimo zabrudzeń i pyłu.

Pomiar obrotu
W celu określenia dopuszczalnych pozycji wysięgnika w żurawiach mobilnych należy zarejestrować dokładne położenie podpór. Do tego celu idealnie nadają się enkodery z mechanizmem linkowym: w połączeniu z mechanizmem linkowym wbudowany enkoder Absolutny jest w stanie wykryć dokładny ruch liniowy podpory. Metoda pomiaru oraz konstrukcja techniczna zapewniają wysoką odporność na czynniki zewnętrzne.

Unikanie kolizji
Maszyny mobilne, takie jak koparki, często charakteryzują się wyjątkowo ograniczonym polem widzenia z tyłu i po bokach. Aby uniknąć kolizji z ludźmi, przedmiotami lub innymi pojazdami, czujniki ultradźwiękowe z serii UC*-L2M-B16 zapewniają bezpieczny monitoring tych obszarów. Zintegrowany interfejs CAN umożliwia bezpośrednią integrację czujników z systemem magistrali CAN pojazdu.

Pomiar poziomu
Technologia czujników ma kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsiębiorstw rolniczych. Umożliwia ona precyzyjne sterowanie sprzętem rolniczym, a tym samym pomaga zminimalizować nakładanie się i luki w uprawie oraz zoptymalizować wykorzystanie nasion, nawozów i środków ochrony roślin. Firma Pepperl+Fuchs oferuje obecnie najnowocześniejszą technologię radarową do tak wymagających zastosowań, która dosłownie przeciwstawia się żywiołom: nowe przemysłowe czujniki radarowe z serii MWC25M stanowią idealne rozwiązanie do zadań takich jak pomiar poziomu napełnienia w opryskiwaczach polowych.

Monitorowanie drgań
W mobilnych betoniarkach silniki mieszadła i pompy oraz przekładnia bębna podlegają zużyciu mechanicznemu. Aby umożliwić terminową konserwację tych elementów w zależności od potrzeb, konieczne jest jak najdokładniejsze rejestrowanie obciążenia mechanicznego występującego podczas pracy. Czujniki drgań VIM3 firmy Pepperl+Fuchs niezawodnie monitorują drgania kluczowych elementów pojazdu. Po osiągnięciu zdefiniowanej wartości granicznej generowany jest automatyczny komunikat konserwacyjny, co umożliwia prowadzenie konserwacji predykcyjnej opartej na pomiarach.

Wytrzymałe i niezawodne czujniki drgań firmy Pepperl+Fuchs odgrywają istotną rolę w monitorowaniu stanu elementów obrotowych w urządzeniach mobilnych. Dzięki pomiarowi prędkości drgań, przyspieszenia drgań, temperatury oraz stanu łożysk czujniki drgań serii VIM zapewniają zaawansowaną informację zwrotną i ostrzegają użytkownika o konieczności przeprowadzenia konserwacji.

Technologia połączeń
W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji ciężkich żurawi mobilnych do monitorowania wysięgników wykorzystuje się osiem czujników indukcyjnych. Poszczególne sygnały z tych czujników muszą zostać logicznie połączone i przekazane do panelu sterowania żurawia. Rozgałęźniki typu Y z funkcją logicznego „AND” umożliwiają szeregowe podłączenie czujników w pojeździe bez konieczności stosowania skrzynek zaciskowych, co zmniejsza złożoność okablowania i skraca czas montażu.
Skontaktuj się z nami
Czy mają Państwo jakieś pytania dotyczące naszych rozwiązań w zakresie czujników do urządzeń mobilnych?
Z przyjemnością Państwu pomożemy! Wystarczy, że prześlą Państwo do nas wiadomość lub umówią się Państwo na spotkanie z jednym z naszych ekspertów, aby uzyskać więcej informacji na temat produktów, które Państwa interesują.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!