Niezawodne wykrywanie położenia podpór i wysięgników

Enkoder z mechanizmem linkowym niezawodnie mierzy długość wysunięcia maszyn budowlanych
Aplikacja
Maszyny budowlane, takie jak żurawie samojezdne i pompy do betonu montowane na ciężarówkach, są zabezpieczane za pomocąpodpór podczas pracy. Wielkość obciążenia, jakie może przenieść wysięgnik, zależy od długości podpór, które często można wysunąć jedynie częściowo, w zależności od warunków panujących na miejscu. Dopuszczalne obciążenie w danej pozycji oblicza się na podstawie aktualnej długości obciążonych podpór. Dodatkowymi parametrami niezbędnymi do tego obliczenia są ustawienie i długość wysunięcia wysięgnika. Oczywiście maszyny budowlane są eksploatowane w trudnych warunkach i narażone na działanie wielu czynników: pył, brud, wilgoć, silne wibracje, wstrząsy oraz ekstremalne warunki pogodowe stanowią część codzienności na placach budowy.
Cel
W celu określenia dopuszczalnych pozycji wysięgnika na podstawie długości wysunięcia poszczególnych podpór system sterowania maszyną wymaga precyzyjnych i aktualnych danych dotyczących położenia podpór oraz wysięgnika. Na pomiar nie mogą mieć wpływu zanieczyszczenia, właściwości mechaniczne ani czynniki środowiskowe. Przyrząd pomiarowy musi działać niezawodnie, nawet w trudnych warunkach środowiskowych.

Rozwiązanie
Enkodery z mechanizmem linkowym składają się z precyzyjnej linki pomiarowej oraz enkoderaobrotowego. Mechanizm linkowy jest zamocowany do pojazdu, natomiast jego wolny koniec przymocowany jest do ruchomej podpory lub wysięgnika. Linka jest wyciągana podczas wysuwania elementu ruchomego i nawijana z powrotem za pomocą mechanizmu sprężynowego podczas jego wsuwania. Ruch liniowy podpory powoduje zatem ruch obrotowy w obudowie enkodera z mechanizmem linkowym, który jest wykrywany przez zintegrowany enkoder Absolutny. Precyzyjna wartość pomiarowa umożliwia dokładne i niezawodne wykrywanie położenia, niezależnie od warunków otoczenia i czynników mechanicznych. Enkodery z mechanizmem linkowym są dostępne w seriachECA10TL, ECA21IL i ECA30PL, w zależności od maksymalnej długości podpory i wysięgnika.
Cechy szczególne
- Solidna konstrukcja zapewniająca długą żywotność w ekstremalnych warunkach pracy
- Obudowa aluminiowa zoptymalizowana pod kątem urządzeń mobilnych
- Szeroki wybór interfejsów
- Kompaktowe urządzenie ECA10TL przeznaczone do pracy w szczególnie ograniczonych warunkach
- Zakres pomiarowy do 60 m
- Szeroki asortyment akcesoriów
- Kabel pomiarowy odporny na rdzę i kwasy
Korzyści
Mechanizm pomiarowy oraz konstrukcja techniczna enkoderów z mechanizmem linkowym firmy Pepperl+Fuchs zapewniają wyjątkowo wysoką odporność na czynniki zewnętrzne. Proste opcje montażu minimalizują nakład pracy i zapewniają dużą swobodę w rozmieszczaniu przyrządów pomiarowych. Elastyczność tę dodatkowo zwiększa szeroka gama akcesoriów (koło prowadzące, mocowanie linki). Opcjonalne nasadki szczotkowe umożliwiają stosowanie enkoderów obrotowych nawet w najtrudniejszych warunkach. Do przesyłania danych dostępna jest szeroka gama interfejsów i protokołów. Bezsprzęgłowe dostosowanie enkodera obrotowego umożliwia precyzyjne sprzężenie zwrotne położenia i zapewnia niezawodne monitorowanie podczas wysuwania i wsuwania podpory lub wysięgnika.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!