Odbiciowość i typowe przekroje radarowe

Ze względu na niewielką długość fali (np. 12 mm przy częstotliwości 24 GHz lub 2,45 mm przy częstotliwości 122 GHz) fale mikrofalowe zachowują się podobnie jak światło, co oznacza, że mogą występować takie zjawiska, jak dyfrakcja, całkowite odbicie, odbicie lustrzane, interferencja oraz kilka innych. Wiele właściwości czujników radarowych można zrozumieć jedynie po uwzględnieniu tych warunków. W zastosowaniach realizowanych za pomocą czujników radarowych zakłada się, że emitowana fala ulega rozproszeniu dyfuzyjnemu przez obiekt w taki sposób, że przynajmniej pewna jej część jest odbijana z powrotem do punktu emisji. Siła tego odbicia (amplituda) zależy w dużym stopniu od materiału i właściwości obiektu.
Przekrój radarowy (RCS) stanowi miarę zdolności obiektu do odbijania sygnałów radarowych. Wartość ta zależy od różnych czynników, takich jak rozmiar, kształt i materiał, z którego wykonany jest obiekt docelowy. Większe obiekty o gładkiej powierzchni mają zazwyczaj większy przekrój radarowy, a zatem są łatwiej wykrywalne przez radar.
Przedstawiona tutaj krzywareakcji stanowi przykład szerokiego zakresu, w którym czujniki radarowe firmy Pepperl+Fuchs niezawodnie wykrywają reflektornarożny o przekroju radarowym wynoszącym 70 m², wykorzystywany jako punkt odniesienia. Mniejsze zasięgi wykrywania wynikają z obecności obiektów o mniejszym przekroju radarowym lub z zastosowania mniejszych reflektorów narożnych (w tym przypadku przykładowo 0,5 m²).
W poniższej tabeli przedstawiono typowe wartości przekroju radarowego oraz wynikający z nich zasięg wykrywania, w ramach którego czujnik radarowy typu MWC25M może wykrywać te obiekty. Przekrój radarowy zależy od częstotliwości, jednak nie zostanie to tutaj szczegółowo omówione, ponieważ podane wartości mają charakter ogólny.
| Cel radarowy / Obiekt docelowy | Przekrój radarowy (mm²) | Zasięg wykrywania MWC25M (m) |
| Statek (kontenerowiec, statek pasażerski) | > 1000 | > 50 |
| Ciężarówka | 200 | > 40 |
| Samochód | 100 | > 35 |
| Odbłyśnik narożny (metalowy) 10 cm | 70 | > 25 |
| Odbłyśnik narożny (metalowy) 5 cm | 5 | > 18 |
| Drzewo (duże) | 1 | > 12,5 |
| Człowiek | 0,5 … 1 | > 12,5 |
| Ptak | 0,01 | - |
Właściwości innych potencjalnych celów radarowych lub obiektów docelowych stają się bardziej zrozumiałe, gdy uwzględni się zależności związane z materiałami.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!