Online—Advanced ATEX Seminar
Zrozumienie zgodności z dyrektywą ATEXBezpłatne seminarium poświęcone zaawansowanym metodom ochrony przed wybuchemWkrótce…
Nasze internetowe seminarium szkoleniowe „Advanced ATEX” obejmuje cztery specjalistyczne moduły dostępne całkowicie bezpłatnie. Te wysoce specjalistyczne sesje na żywo mają na celu pogłębienie Państwa wiedzy na temat ochrony przed wybuchem, zgodności z przepisami oraz wytycznych dotyczących bezpiecznego projektowania, bez konieczności ponoszenia kosztów podróży ani zakwaterowania.
Opis modułów i program nauczania…
Moduł 1: Wprowadzenie i instalacje elektryczne
- Główny temat: Krótkie podsumowanie dyrektyw UE, odpowiednich norm oraz kompetencji personelu.
- Główne zagadnienia: Dyrektywa ATEX 2014/34/UE a 1999/92/WE, przegląd norm z serii EN/IEC 60079 oraz obowiązki.
Moduł 2: Zasady i pojęcia dotyczące ochrony przed wybuchem
- Główne zagadnienia: Mechanika wybuchów, źródła zapłonu oraz klasyfikacja obszarów niebezpiecznych.
- Główne zagadnienia: Grupy gazowe i pyłowe, klasy temperaturowe, definicje stref 0/1/2 oraz 20/21/22.
Moduł 3: Rodzaje środków ochrony i dobór sprzętu
- Główny temat: Dogłębna analiza bezpieczeństwa iskrobezpiecznego, obudów ognioodpornych oraz zwiększonego bezpieczeństwa.
- Główne zagadnienia: pojęcia Ex i, Ex d, Ex e, interpretacja oznaczeń na urządzeniach oraz dobór komponentów.
Moduł 4: Wytyczne dotyczące kontroli, konserwacji i bezpiecznego projektowania
- Główne zagadnienia: zgodność z przepisami w całym cyklu życia, praktyczne obliczenia pętli oraz konserwacja w terenie.
- Główne zagadnienia: weryfikacja pętli IS (Uo, Io, Po w porównaniu z Ui, Ii, Pi), częstotliwość przeglądów oraz rozwiązywanie problemów.
Dlaczego warto wziąć udział w tym bezpłatnym seminarium?
- Zero kosztów: Uzyskaj całkowicie bezpłatny dostęp do szkoleń na najwyższym poziomie, prowadzonych przez ekspertów.
- Bez konieczności podróżowania: Prosimy o udział w spotkaniu online z domu lub z biura.
- Opinie ekspertów: Dowiedz się więcej bezpośrednio od specjalistów firmy Pepperl+Fuchs ds. ochrony przed wybuchem.
- Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi: Prosimy o zadawanie konkretnych pytań technicznych podczas sesji na żywo.
Zgłoś swoje zainteresowanie!
Przewiduje się duże zainteresowanie tymi wysoce specjalistycznymi sesjami na żywo. Prosimy o zgłoszenie zainteresowania poniżej, aby uzyskać ekskluzywny, priorytetowy dostęp po rozpoczęciu rejestracji.