Grafika promocyjna „Logistics”, Pepperl+Fuchs

Rozwiązania dla logistyki

Niezależnie od tego, czy chodzi o zautomatyzowane systemy magazynowania i pobierania towarów, systemy przenośnikowe, pojazdy z automatycznym prowadzeniem (AGV), wózki przemysłowe czy dźwigi — czujniki firmy Pepperl+Fuchs znajdują zastosowanie we wszystkich obszarach transportu materiałów. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, w jaki sposób odpowiednie rozwiązanie może zapobiegać kolizjom, umożliwiać bezpieczną nawigację lub niezawodnie wykrywać położenie.

Korzyści

  • Kompleksowa oferta

    Od magazynów wielkogabarytowych po technologie przenośnikowe — nasza kompleksowa oferta produktów zapewnia idealne rozwiązania dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Zapewniamy Państwu łatwą obsługę oraz płynną integrację z Państwa procesami operacyjnymi.

  • Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb

    Pepperl+Fuchs nieustannie opracowuje nowe rozwiązania w zakresie transportu materiałów, dostosowane do potrzeb branży i naszych klientów.

  • Doświadczony lider rynku

    Dzięki ponad 70-letniemu doświadczeniu w dziedzinie automatyki przemysłowej firma Pepperl+Fuchs z powodzeniem zrealizowała różnorodne projekty i nieustannie opracowuje nowe technologie, aby Państwa procesy były bardziej niezawodne i wydajne.

  • Rozwiązania z zakresu IIoT

    Państwa sukces jest dla nas ważny: Stwórzcie bezpieczne i wydajne procesy oraz przygotujcie swój zakład do pracy w sieciach IIoT dzięki inteligentnej technologii czujników firmy Pepperl+Fuchs!

Więcej rozwiązań w zakresie technologii przenośników

Pojazdy z automatycznym systemem naprowadzania Najważniejsze cechy produktu

Od intralogistyki po produkcję motoryzacyjną: pojazdy z automatycznym prowadzeniem (AGV) stały się nieodzownym elementem nowoczesnej gospodarki materiałowej. Coraz częściej wykorzystuje się je do samodzielnego transportu towarów do miejsca przeznaczenia. Należy zapewnić, aby pojazdy AGV poruszały się bezpiecznie po wyznaczonym torze jazdy, były prawidłowo załadowywane i rozładowywane oraz aby w żadnym wypadku nie doszło do zderzenia z ludźmi lub przedmiotami.

Wszystko to jest możliwe wyłącznie dzięki zastosowaniu niezawodnych i wydajnych czujników. Firma Pepperl+Fuchs zapewnia płynny przebieg procesów związanych z wykorzystaniem pojazdów z automatycznym prowadzeniem — niezależnie od tego, czy są to zautomatyzowane roboty, wózki widłowe AGV, czy roboty mobilne.

Wózki przemysłowe Najważniejsze cechy produktu

Więcej rozwiązań dla magazynów wielopoziomowych

Systemy identyfikacji Najważniejsze cechy produktu

Technologia połączeń

Oferta rozwiązań w zakresie łączności

Kable, złącza i rozgałęźniki do automatyki przemysłowej

Oferta produktów z zakresu łączności obejmuje szeroki asortyment, od kabli do czujników i elementów wykonawczych po złącza terenowe, bloki przyłączeniowe, rozgałęźniki do czujników i elementów wykonawczych, złącza grodziowe oraz złącza danych. Dostarczając Państwu czujniki oraz odpowiednie elementy łączące z jednego źródła, zwiększamy Państwa wydajność oraz poprawiamy dostępność Państwa maszyn i zakładów.

Kabel surowy luzem

Kabel surowy luzem do Państwa indywidualnych zastosowań

Firma Pepperl+Fuchs oferuje kabel surowy luzem o jakości przemysłowej, pochodzący z niemieckich i europejskich zakładów produkcyjnych, który idealnie nadaje się do stosowania z złączami montowanymi w terenie. Różne warianty kabla surowego są dostępne w praktycznych zwojach o długości 100 metrów, a także w mniejszych odcinkach.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami

Czy mają Państwo jakieś pytania dotyczące naszych rozwiązań logistycznych?
Z przyjemnością Państwu pomożemy! Wystarczy, że prześlą Państwo do nas wiadomość lub umówią się Państwo na spotkanie z jednym z naszych ekspertów, aby uzyskać więcej informacji na temat produktów, które Państwa interesują.

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!