Produkty do transportu ładunków firmy Pepperl+Fuchs

Obsługa ładunków

Jeśli chodzi o pobieranie, zabezpieczanie i transport ładunków, pojazdy z automatycznym prowadzeniem (AGV) wymagają szerokiego zakresu informacji, aby zapewnić bezpieczny i płynny przebieg procesów. Po pierwsze, pojazd zautomatyzowany musi precyzyjnie dokować do właściwej stacji dokującej do pojazdu. Podczas załadunku i rozładunku należy zapewnić niezawodną detekcję nośników ładunku oraz ich prawidłowe ustawienie. Identyfikacja ładunku może również stanowić wyzwanie, jeśli na przykład konieczne jest jednoczesne wykrycie kilku obiektów lub trzeba precyzyjnie sterować robotem zamontowanym na pojeździe AGV.

Od dokowania, przez wykrywanie ładunku i pozycjonowanie, aż po identyfikację ładunku — firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę kompaktowych i wytrzymałych czujników, które idealnie nadają się do stosowania w pojazdach z automatycznym prowadzeniem. Na przykład technologie bezkontaktowe zapewniają bezpieczny transport materiałów, a wydajne systemy identyfikacji niezawodnie rozpoznają nośniki ładunku nawet w trudnych warunkach.

Rozwiązania w zakresie dokowania

Rozwiązania w zakresie pozycjonowania i wykrywania ładunku

Rozwiązania w zakresie identyfikacji ładunku

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!