Precyzyjny pomiar wysokości za pomocą wózków widłowych bez kierowcy

Kompaktowy enkoder z mechanizmem linkowym sprawdza się nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych
Aplikacja
Pojazdy zautomatyzowane oraz pojazdy z automatycznym prowadzeniem (AGV) wyposażone w system nawigacji bezobsługowej są powszechnie stosowane w logistyce produkcyjnej i magazynowej. Coraz większej automatyzacji ulegają również procesy załadunku i rozładunku. W przypadku wózków widłowych bezobsługowych odpowiednie położenie wideł jest wprowadzane do sterownika. W zależności od rodzaju eksploatacji i zastosowania pojazdy AGV mogą poruszać się w trudnych warunkach i być narażone na działanie różnorodnych czynników. Mogą to być między innymi pył, brud, wilgotne i zaolejone powietrze, czynniki atmosferyczne oraz ciągłe przemieszczanie się między środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym.
Cel
Aby wózek widłowy mógł podnieść lub odłożyć paletę, sterownik musi najpierw poznać aktualną pozycję wideł. Widelce należy precyzyjnie przemieścić do pozycji docelowej. W magazynach wielopoziomowych musi to działać niezawodnie przy dużych różnicach wysokości. Na pomiar wysokości wideł nie mogą wpływać zanieczyszczenia, czynniki mechaniczne ani czynniki środowiskowe. Urządzenie pomiarowe powinno również zmieścić się w pojeździe AGV nawet w ograniczonej przestrzeni.

Rozwiązanie
Enkoder z mechanizmem linkowym ECA10TL wykrywa położenie wysokości z najwyższą dokładnością. Czujnik jest zamocowany do pojazdu AGV, natomiast przelotkalinki jest przymocowana do poruszającego się widelca. Ruch liniowy widelca w pionie jest przekształcany na ruch obrotowy w obudowie mechanizmu linkowego i rejestrowany przez wbudowany enkoder wartości bezwzględnej. Precyzyjna wartość pomiarowa umożliwia dokładne ustawienie widelca na docelowej wysokości.
Cechy szczególne
- Solidna, lekka konstrukcja z tworzywa sztucznego
- Kompaktowa, wyjątkowo smukła konstrukcja
- Adaptacja bez sprzężenia
- Szeroki wybór opcji montażu
- Kabel pomiarowy odporny na rdzę i kwasy
- Bardzo wysoka liniowość i powtarzalność pomiarów
- Skalowalny zakres pomiarowy
Korzyści
Zasada pomiaru oraz konstrukcjatechniczna urządzenia gwarantują wysoki stopień odporności na czynniki zewnętrzne. Warunki optyczne nie mają znaczenia. Kompaktowa konstrukcja umożliwia montaż nawet w bardzo ciasnych przestrzeniach i ułatwia obsługę. Szeroki wybór opcji montażowych zmniejsza nakład pracy związany z montażem i zapewnia elastyczność w zakresie rozmieszczenia. Dostępna jest bogata gama interfejsów i protokołów służących do podłączenia i komunikacji. Ponadto szeroki asortyment akcesoriów umożliwia stosowanie mechanizmów linkowych nawet w najtrudniejszych warunkach. Wreszcie bezsprzęgłowe dostosowanie enkodera obrotowego zapewnia precyzyjne przekazywanie informacji i gwarantuje niezawodność procesów.
W skrócie
- Pomiar ruchu liniowego o długości do 60 m bez utraty dokładności
- Możliwość stworzenia szerokiego asortymentu, w tym produktów do zastosowań w trudnych warunkach
- Mechanizm linkowy można połączyć z dowolnym interfejsem komunikacyjnym
- Wykrywanie wysokości niezależnie od warunków optycznych i trudnych warunków otoczenia
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!