Grafika przedstawiająca rozwiązania czujnikowe dla pojazdów z automatycznym systemem naprowadzania
Nie przestawajcie się ruszać! Precyzyjna nawigacja, niezawodna ocena otoczenia oraz sprawna obsługa ładunków.

Czujniki i systemy do pojazdów z automatycznym prowadzeniem

  • Kompleksowa oferta

    Od nawigacji i sterowania po obsługę ładunków i rozpoznawanie otoczenia: firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroki asortyment czujników i technologii zapewniających płynny przebieg procesów w szerokim zakresie zastosowań pojazdów AGV.

  • Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb

    Niezawodne i niezwykle precyzyjne: opierając się na wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie pojazdów z automatycznym systemem naprowadzania, firma Pepperl+Fuchs oferuje wysokowydajne czujniki, technologie i rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb.

  • Doświadczony lider rynku

    Dzięki ponad 70-letniemu doświadczeniu w dziedzinie automatyki przemysłowej firma Pepperl+Fuchs z powodzeniem zrealizowała różnorodne projekty i nieustannie opracowuje nowe technologie, aby Państwa procesy były bardziej niezawodne i wydajne.

  • Sensorik4.0®

    Państwa sukces jest dla nas ważny: Stwórzcie Państwo bezpieczne i wydajne procesy oraz zmodernizujcie Państwo swoje rozwiązania w zakresie transportu materiałów zgodnie z koncepcją Przemysł 4.0 dzięki inteligentnej technologii czujników firmy Pepperl+Fuchs!

KeyVisual – obsługa ładunków

Obsługa ładunków

Podnoszenie, mocowanie i transport ładunków wiąże się z licznymi wyzwaniami dla pojazdów z automatycznym naprowadzaniem (AGV). Po pierwsze, pojazd AGV musi precyzyjnie dokować do właściwej stacji przeładunkowej. Podczas załadunku i rozładunku należy zapewnić niezawodne wykrywanie nośników ładunku oraz ich prawidłowe ustawienie. Ponadto zarówno nośniki ładunku, jak i transportowane materiały muszą być szybko i niezawodnie identyfikowane.

Od dokowania, przez pozycjonowanie i wykrywanie ładunku, aż po jego identyfikację — firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę kompaktowych i wytrzymałych czujników, które idealnie nadają się do stosowania w pojazdach z automatycznym systemem naprowadzania.

Dowiedz się, jak rozwiązać swoje indywidualne zadanie związane z transportem ładunków dzięki odpowiedniej technologii czujników!

Nawigacja i systemy naprowadzania

Aby osiągnąć jak największą wydajność w zakresie transportu materiałów, pojazdy z automatycznym systemem naprowadzania (AGV) muszą być niezawodnie sterowane w każdej sytuacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o nawigację swobodną, nawigację opartą na podłodze, czy śledzenie ruchu — firma Pepperl+Fuchs oferuje zaawansowane, najnowocześniejsze technologie w dziedzinie nawigacji i naprowadzania.

Niezależnie od trudnych warunków otoczenia czy obszarów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa: w zależności od wymagań danego zastosowania dostępne są odpowiednie systemy zapewniające płynny i wydajny przebieg procesów.

Zapewnij niezawodne sterowanie swoim pojazdem AGV dzięki czujnikom i rozwiązaniom firmy Pepperl+Fuchs!

Nawigacja i wskazówki oparte na grafice kluczowej
Wizualizacja kluczowa: Postrzeganie otoczenia

Postrzeganie otoczenia

Niezależnie od tego, czy chodzi o centra logistyczne, tereny fabryczne, czy budynki biurowe — pojazdy AGV muszą przez cały czas precyzyjnie wykrywać otoczenie, aby wykluczyć kolizje z ludźmi i przedmiotami.

Wymaga to zastosowania specjalnych technologii. Firma Pepperl+Fuchs oferuje w tym celu niezawodne czujniki i systemy, takie jak system czujników ultradźwiękowych USi-safety posiadający atest bezpieczeństwa zgodnie z normą ISO 13849-1, kategoria 3, PL d, czy też czujnik 3-D LiDAR R2300 o najwyższej rozdzielczości kątowej w swojej klasie. Te oraz inne czujniki umożliwiają precyzyjne i niezawodne rozpoznawanie otoczenia, zapewniając tym samym płynne działanie pojazdów AGV.

Chroń ludzi i przedmioty przed kolizjami dzięki unikalnym czujnikom i technologiom firmy Pepperl+Fuchs służącym do wykrywania otoczenia!

Najważniejsze zastosowania

Skontaktuj się z nami

Czy mają Państwo jakieś pytania dotyczące naszych rozwiązań w zakresie czujników do pojazdów z automatycznym systemem naprowadzania?
Z przyjemnością Państwu pomożemy! Wystarczy, że prześlą Państwo do nas wiadomość lub umówią się Państwo na spotkanie z jednym z naszych ekspertów, aby uzyskać więcej informacji na temat produktów, które Państwa interesują.

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!