Nawigacja i wskazówki
Aby osiągnąć jak największą wydajność w zakresie transportu materiałów, pojazdy z automatycznym systemem naprowadzania (AGV) muszą być niezawodnie sterowane w każdej sytuacji. Firma Pepperl+Fuchs oferuje odpowiednie czujniki i technologie pozwalające sprostać tym wyzwaniom — niezależnie od tego, czy chodzi o nawigację swobodną, nawigację opartą na oznaczeniach na podłodze, czy też śledzenie ruchu.
Podczas gdy nawigacja swobodna opiera się na wykrywaniu konturów przestrzennych lub elementów odbijających światło przymocowanych do punktów orientacyjnych, nawigacja oparta na podłodze opiera się na prowadzeniu za pomocą pasów kolorystycznych, kodów lub tagów RFID umieszczonych na podłodze. Śledzenie ruchu dostarcza dane z czujników ruchu, które można wykorzystać do oszacowania zmian położenia w czasie. W odniesieniu do wszystkich tych rodzajów nawigacji firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroki wachlarz zaawansowanych technologii, które zapewniają najwyższą precyzję nawigacji i prowadzenia.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!